车辆制造中的能源效率与可持续性
电气化浪潮已全面席卷汽车工业。目标:零排放、互联、智能。面对新挑战,遵循新指令,我们需要历经诸多变革。HYDAC 为您在市场上取得成功扫清障碍。凭借深厚的系统认知,融合多领域科技的解决方案,以及针对工作场景的专业产品。
与我们携手,您将如虎添翼。我们持续努力,使产品更加环保,并在安装空间方面不断优化。如此,我们将助您降低能耗与排放,同时提高生产效率。
我们的专业领域
电动汽车
通过流体调节与控制系统实现可持续流体管理,采用速度控制型液压装置实现节能驱动,同轴阀灵活控制流体流动,以及智能传感器进行状态监控——HYDAC 信赖面向未来的解决方案,以经济高效且节省资源的方式,支持电动汽车组件制造的新生产工艺。无论是组件、子系统还是整套系列的开发,我们不断拓宽产品系列以满足各种需求。我们也期待成为您的工程合作伙伴,与您一同开发创新解决方案。
氢气
让私人交通和重型货物运输行业与零排放并轨已成为当务之急,而氢气与燃料电池正在成为这条全新道路的领航员。在汽车制造与加注技术领域,我们需跨越障碍并探索全新路径。为了使燃料电池系统能够以功能安全和节能的方式运行,需要采用复杂而精密的技术。凭借多年的行业经验和强大的创新能力,我们能够为您提供涵盖整个氢气价值链的广泛产品系列。
压力机与成型机
无论是液压还是机械,压力机都是(电动)汽车技术中不可或缺的一部分。在这里,可靠性和可用性是首要考虑因素。为此,我们提供的系统组件能令您的压力机更安全、更节能且更数字化。从初步构想、实施到现场调试,我们以深厚的系统知识为您提供支持。
机床
组件的机械加工与热处理依然是车辆动力总成及车架结构装置生产中的关键环节。HYDAC 提供一系列全面的组件和子系统,确保必要的机床以经济高效又节能的方式制造和运行。我们的解决方案还满足了行业对连通性和自动化日益增长的需求。
测试台技术
在传统及现代汽车工业中,包括电解槽、燃料电池、燃料电池系统,都需要使用发动机测试台以及电池测试台等技术。因为最终产品的每一个组件都必须达到最高品质标准。您可以信赖我们的测试台技术,我们不仅为您提供合适的产品,还提供全球范围的服务支持。我们的目标很明确,那就是提升生产力,在工作中提高能源效率,节约成本。
回收
在汽车制造中,会产生大量废弃物,这些废弃物必须通过回收机器进行妥善处理。每一立方米都至关重要,因为缩减体积对于运输、储存及回收等各个领域都很重要。我们的 Air-X 滤芯技术能显著减小油罐体积,从而节约资源并减少 CO2足迹。HYDAC 提供的解决方案能令系统更加节能且可持续。
技术清洁度
强大的电气系统、不断增加的保修索赔,以及越来越多的电力驱动和氢气应用,这些对汽车工业的清洁度管理提出了越来越高的要求。HYDAC 助您一臂之力:我们负责检查您生产的部件清洁度,并找出功能相关表面上破坏性颗粒的原因。通过流体分析和对细节的关注,我们帮助确保车辆制造过程中的清洁工艺。
工业部件清洗机
稳定的生产力是批量生产的目标。因此,工业部件清洗机在汽车行业中尤为重要。要确保后续工序的质量,必须彻底清除组件上的颗粒状和膜状污染。身为技术清洁度领域的专家,我们时刻关注您所需的清洁度等级。因此,我们提供广泛的流体调节系统及智能传感器进行监控。如有任何疑问,请联系我们——让我们共同努力,实现最佳清洁效果。