与各类太阳能发电站建立连接的创新联系人

太阳能塔式发电站

定日镜用于达到更高的温度。它们将阳光聚焦到太阳能塔上,将太阳光集中起来。智能系统确保定日镜跟随太阳移动,从而最大限度地提高产量。HYDAC 拥有开发和系统的丰富经验,可作为专业合作伙伴始终伴您左右。全球及本地支持。

抛物线槽式发电站

弧形抛物面反射器间接发电——抛物线槽中的热油通过集中的太阳光加热。由此产生的蒸汽驱动抛物线槽式发电站的涡轮机。为确保太阳能热利用过程顺利进行,我们为您提供涡轮机、太阳能跟踪和传感器方面的创新解决方案。立足数十载发电站技术专长。

光伏发电站

光伏系统用于直接将太阳能转化为电能。这种具有成本效益的技术已被广泛应用于日照充足的沙漠地区和陆地地区。HYDAC 推出的开创性组件和系统可帮助您提高太阳能园区的可用性。我们在传感器、冷却和温度控制方面的专业知识能够为您带来回报。

其他太阳能热发电站

太阳能热能作为一种可再生能源,提供了最广泛的应用范围。这是一个充满活力的行业:不断有新的方法被开发出来,以可持续的方式利用太阳能并提高太阳能电池的效率。无论是碟式斯特林、线性菲涅尔还是其他类型的太阳能热发电站(通常称为 CSP 发电站),HYDAC 都将为您提供未来技术方面的支持。

可持续性

太阳能热发电站和大型光伏系统在向可再生能源转型中发挥着核心作用,同时也展现出巨大潜力。HYDAC 为您提供系统和组件(如优化的过滤器系统和润滑系统),以在这场转型旅程中支持您扬帆远航。这些助力旨在延长组件使用寿命,提高系统可用性,并实现资源的可持续节约。

太阳能发电站的可持续性:我们的产品解决方案

HYDAC 热油过滤

热传导流体在太阳能热发电站中需要特别注意。HYDAC 提供可靠的热油过滤技术,可以延长您的热传导流体 (HTF) 的使用寿命,为阀和泵提供长期保护。

HYDAC 熔盐阀门控制

稳健性和最大可用性是熔盐管理最重要的特点。我们与您合作,利用久经考验的 HYDAC 驱动器及其相应的系统解决方案管理您的熔盐应用。请联系我们,我们的太阳能专业技术能让您收获颇丰。

可用性与效率

污染程度高、强风以及偶尔出现的极端温度骤降,每天都对太阳能热发电站和大型光伏系统造成损害。为了确保您的系统在这种情况下能够高效运行,HYDAC 将为您提供最先进的解决方案。我们与您携手共进,找到解决您的特定挑战的方案,提高您的太阳能发电站的生产力。

太阳能发电站的可用性和效率:我们的产品解决方案

HYDAC 太阳能跟踪

我们的电动和液压太阳能跟踪系统适用于所有标准的点聚焦和线聚焦发电站、单轴和双轴发电站。无论是定制产品还是标准化生产的产品,HYDAC 都能提供广泛的产品组合,包括可选的状态监控。

HYDAC 电力电子设备冷却

HYDAC 凭借创新的标准和定制冷却理念,帮助您在太阳能技术逆变器应用中大展拳脚。无论是空气、水还是其他冷却介质,HYDAC 都能提供全面的冷却系统,包括液体冷板。所有一切只需要一个供应商。

HYDAC 水力涡轮系统

立刻了解我们的 EHC-U 产品系列:利用我们为辅助涡轮机系统提供的标准化系统解决方案,降低您的成本并提高太阳能热发电站的效率——这依靠的是由批量生产的液压组件组成的模块化系统。

HYDAC 轴承润滑系统

HYDAC 是您顺利运行太阳能发电站的枢纽点。受益于我们广泛的标准化和模块化轴承润滑系统,包括获得专利的润滑油脱气技术。我们始终乐于为您提供建议。

HYDAC 板式热交换器

无论是钎焊还是垫片板式热交换器,HYDAC 都能为您提供种类齐全的板式热交换器。我们会根据您所面临的挑战,为您的太阳能应用找到合适的解决方案。

详细了解 HYDAC 板式热交换器

HYDAC 柴油过滤模块

我们高效紧凑的柴油过滤模块可优化应急发电机的运行。通过量身定制的应用模拟进行定制生产,使您能够实现最高可用性。

辅助设备 (Balance of Plant)

许多太阳能发电站运营商都渴望实现长周期的维护间隔和高系统可用性。HYDAC 通过高效的流体调节系统和在线监控工具为您实现了这一目标。从组件到完美协调的完整系统。我们与您合作,优化抛物线槽式发电站、太阳能塔式发电站和大型光伏系统的服务和维护时间。

太阳能发电站辅助设备 (Balance of Plant):我们的产品解决方案

HYDAC FAM 脱水装置

更长的油液更换间隔、更长的组件使用寿命和更高的机器可用性:我们的脱水系统系列使之成为可能。我们 FAM 系列产品拥有诸多优势,包括降低太阳能热发电站和大型光伏系统的生命周期成本。

详细了解 HYDAC FAM

HYDAC VarnishElimination Units

我们的 VEU 系列易于维护,专为调节矿物油而设计。可靠的漆膜清除功能可延长流体的使用寿命——该设备也适用于现有太阳能发电站的改造。

详细了解 HYDAC VEU

HYDAC 污染传感器模块(经济版)

我们的在线状态监控系统是监控太阳能发电厂润滑系统的理想解决方案。它能可靠地测量流体中的固体颗粒污染和水饱和度,是帮助您实施维护策略的理想选择。

详细了解 HYDAC CSM-E

HYDAC 实验室服务

您是否需要详细的油品分析?我们的专家会在当地现场对您的流体进行实验室分析。凭借我们在热传导流体分析方面的专业知识,我们能够在太阳能行业为您提供量身定制的支持。我们根据实验室结果提供定制服务选项。

下载 无论是抛物线槽式发电站、太阳能塔式发电站、太阳能热发电站还是光伏发电,HYDAC 都能为您提供与太阳能相关的所有支持。请参考宣传手册,以了解我们目前在售的产品系列。