丰富的水电技术知识

水工钢结构

在水工钢结构中,闸门、堰和进水闸门需要耐用与高质量的液压系统。HYDAC 质量久经考验,我们使用标准组件,为您提供成本最优的产品。作为全球少数供应商之一,除符合 DIN ISO 19704 标准的大型汽缸外,我们还能够为您提供行程达 20 米的大型汽缸。利用我们广泛的产品组合。

切断装置

切断装置能够实现您水电站的安全运行。机械液压控制装置能够应对巨大水量带来的高压,并能够在短时间内实现安全关闭。HYDAC 可为您提供符合 AD2000 与 DIN ISO 19704 标准的高功能汽缸。我们在液压、工艺过滤与蓄能器技术方面拥有多年专业经验,是您卓越的合作伙伴。

水轮机

无论是卡普兰水轮机、弗朗西斯水轮机、佩尔顿水轮机还是水泵轮机,HYDAC 均能够使用标准化组件为您的水轮机打造定制化系统解决方案。除控制水轮机调节装置所必需的水轮机控制器外,我们还能够提供高效蓄能器解决方案以及工艺水过滤(如轴密封)方面的专业知识。无论您位于何处,我们的全球服务均能够为您提供建议。

发电机

水电站中的能量转换器:发电机由水轮机提供动力,利用水的动能,并将动能转化为电能。必须始终保证其功能正常。用于润滑与冷却的最佳油液对系统安全运行至关重要。HYDAC 可为起重、制动与制冷系统以及润滑油液系统解决方案提供全方位建议。

辅助设备 (Balance of Plant)

辅助功能对您水电站的产能有着重要影响。对关键数据进行状态监控具有重要意义,对运行介质的广泛观测、处理与过滤也同样重要。自 1963 年以来,我们一直是液压与流体动力领域的专家,请相信我们的专业经验。

可持续性

虽然能源与原材料成本不断上涨,但可通过可持续方式节约成本—借助标准化、经优化安装空间的组件与系统,HYDAC 可实现这一目标。我们使用经优化的过滤系统与驱动系统,帮助您以高效方式节约资源。在长期内,为您的水电站减少二氧化碳排放与成本。

水电站的可持续性:我们的产品解决方案

HYDAC KineSys 变速驱动解决方案

为您的水电站减少能源消耗、噪音释放、储罐尺寸与维护间隔?如何实现?变速液压系统为节省水电站运行时的资源消耗提供了可能。借助机电汽缸,您不再需要将油液作为运行介质,从而降低污染的可能性。

详细了解 HYDAC DVA

HYDAC Air-X 过滤器技术

利用 HYDAC 的创新 Air-X 技术对您的润滑系统进行脱气优化,从而节省安装空间。储罐尺寸最多可减少 40%,并可持续对水电站的资源利用进行优化。

详细了解 HYDAC Air-X

HYDAC 脱水装置 FAM

我们的 FAM 系列用于对液压流体和润滑液进行脱水、脱气和过滤。高效保养有助于您延长油液更换间隔、降低生命周期成本、提高可靠性和系统可靠性。

详细了解 HYDAC FAM

HYDAC 漆膜清除装置 (VEU)

固体或凝胶状沉积物是否对您的装置造成堵塞?这是油液降解产物造成的问题,也称作漆膜。可以使用便于维护的漆膜清除装置作为解决方案,此装置能够可靠清除矿物油中的漆膜。

详细了解 HYDAC VEU
 

系统可用性

数字化浪潮正席卷全球,且没有放缓的迹象,连水电行业也受到其影响。

HYDAC 能够为您的系统和设备提供智能传感器与创新性监测设备。结合状态监控与预防性维护,我们能够缩短您的维修与维护间隔。我们能够共同提升您的大型或小型水电站产能。

水电站的系统可用性:我们的产品解决方案

HYDAC 污染传感器模块

为提高您的系统可用性,可使用高效且设计紧凑的在线状态监控模块。依靠久经考验的技术,对您水电技术中油压系统的固体颗粒污染与水饱和度进行测量。

详细了解 HYDAC CSM-E

HYDAC 金属污染传感器

HYDAC MCS 能够持续测量流体中的颗粒污染物。传感器能够对机器的关键状态进行提前检测,以便您制定相应的维护计划。可选择符合 ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 标准或 ISO 4406:1987 / NAS 1638 标准的金属污染传感器。

详细了解 HYDAC MCS

HYDAC IO-Link 传感器

秉承工业 4.0 精神,我们在产品系列中添加了 IO-Link 与智能传感器,能够实现检测等多种功能。该组件能够让您了解过载情况、过程值统计、温度曲线与运行时间等重要的详细信息。对您的水电站进行可靠的状态监测。
 

详细了解 HYDAC 传感器(配备 IO-Link 接口)

HYDAC p₀-Guard 压力开关

可靠的 p0-Guard 能够对您液压蓄能器的预充压力进行监测。此举能够提高您水电站的安全性,并能够更快检测到漏气现象。这不仅节省了时间,还节省了成本。使用 HYDAC p0-Guard,将故障导致的成本降到最低。

详细了解 HYDAC p0‑Guard

功能安全

水电站是气候友好、成本效益高的设施,其最大特点是可靠性高。其多年的可靠运行印证了这一特点。HYDAC 能够始终提供可靠保障:借助多年实际应用的成功运营经验,我们可根据您所在国家/地区的具体要求开发可靠组件与监测系统。我们可共同确保您水电技术的功能安全。

详细了解功能安全

水电站的功能安全:我们的产品解决方案

HYDAC 4/3 比例换向阀

HYDAC C4WERE 6 系列为直动式电动换向阀。电磁动力控制阀具备故障保护功能,能够始终确保您始终处于安全状态。我们还能够为您提供活塞驱动阀,以获得更大流量。

详细了解 HYDAC 工业阀

配备 ESD 夹层板的 HYDAC 4/3 控制阀

先导式电动换向阀专为大流量水电站设计。可选配电动或液压运行的夹层板,包含 ESD 功能。可选择配备或未配备开关位置监测功能的版本。

详细了解 HYDAC 工业阀

配备开关位置监测的 HYDAC 换向阀

无论是活塞滑阀还是提升阀设计:电磁动力和直接作用 WSER 都能够可靠处理您的安全控制系统信号。了解配备无泄漏设计与集成监测传感器的 WSER 阀。

详细了解 HYDAC WSER

HYDAC 传感器

除标准系列产品外,我们还提供符合 SIL 3 (IEC 61508) 和 PL d (ISO 13849) 标准的传感器,以用于安全关键型应用。此类传感器拥有两个通道 (cat.3),并包含可选配的自我诊断功能 (cat.2)。

详细了解 HYDAC 传感器

HYDAC 激光线性位置测量系统

我们的测量系统用于视觉活塞位置监测,从而完成水电站的重要安全任务。了解我们非接触与无泄漏系统的优势。

小型水电站的系统解决方案

小型水电站可确保本地电力的稳定供应。除具备较高能效外,小型水电站也可快速建成,此特点让小型水电站备受欢迎。凭借深厚的行业知识,我们能够帮助您为小型水电站持续开发并优化创新型与模块化解决方案。我们在水轮机控制、润滑、过滤等技术方面久经考验,值得您的信赖。

小型水电站:我们的系统解决方案

HYDAC Hydrobox 控制器系统

基于久经考验的 HYBOX 基础系统,模块化与液压控制器针对水力发电技术进行了特别改进。其旨在完全实现液压动力系统模块化。根据您的个性化需求对 HYDAC Hydrobox 进行配置。
 

HYDAC 水-乙二醇回路

HYDAC 水-乙二醇回路 (WGK) 用于闭环冷却回路——旨在确保流体冷却装置的可靠运行。在您的小型水电站中装配久经考验的 WGK,以使冷却剂温度保持稳定。

HYDAC 自动过滤器 AutoFilt® ATF

HYDAC AutoFilt® 系列自动过滤器拥有更长的使用寿命,能耗更低,使用该设备能够为您降低成本,同时保护环境。了解旋风分离器与过滤器元件的组合。

详细了解 HYDAC ATF

HYDAC 紧凑型润滑装置 HYLU

在小型水电站中,润滑膜撕裂可能会导致重大损失。HYDAC 润滑装置结构紧凑,并采用模块化设计,是润滑系统优化的解决方案。

大型水电站的系统解决方案

由于转换效率较高,在涵盖基础负荷和与峰值负荷发电、有效储存能源方面,大型电厂是向清洁能源过渡的理想之选。借助我们在闭环控制、润滑、过滤与运行介质处理方面的专业知识,您能够避免发电站出现意外故障。借助全球服务,HYDAC 能够为您在优化大型水电站方面提供支持。

大型水电站:我们的系统解决方案

HYDAC 活塞式蓄能器站

从组件到系统,模块化活塞式蓄能器产品组合配备创新监测功能,可精确满足您的特别要求。我们能够携手为您的应用找到卓越的解决方案。

详细了解 HYDAC 活塞式蓄能器

HYDAC 水轮机控制器

凭借多年的专业经验,我们能够设计高质量的水力水轮机控制器,从而完美应对您面临的各种挑战。请与我们联系,我们将为您提供最适合您需求的解决方案!

HYDAC 工艺水过滤

我们能够共同对大型水电站冷却水的工艺水过滤与轴密封进行优化。HYDAC 能够提供广泛的过滤滑架产品组合。详细了解我们的系统与组件。

详细了解 HYDAC 工艺水过滤

HYDAC 轴承润滑系统

HYDAC 可以提供种类繁多的高效润滑系统,完全满足您的具体需求。我们的脱气策略迅速降低了油中的空气含量,因此该应用程序的停留时间大大缩短。请与我们联系,我们将为您提供最适合您需求的解决方案!
 

HYDAC 发电机辅助设备

多年以来,HYDAC 一直活跃于水电技术领域。基于此经验,我们设计了高质量发电机辅助系统,例如冷却系统、润滑油液系统以及高压设备。我们将努力为您配置系统,以充分满足您的现场要求。
 

HYDAC 油雾分离器 STENO

历经数十年的发展,HYDAC 已确立其在流体和过滤技术领域的专家地位。凭借这些经验,我们以高效的 Optimicron® Drain 滤芯技术为核心,开发了油雾分离器。

HYDAC 起重与制动汽缸

定制和模块化的起重与制动汽缸,包括辅助系统:依靠数十年电站技术经验。HYDAC 是您大型水电站优化的卓越合作伙伴。

了解 HYDAC 起重与制动汽缸的更多信息

可下载的 HYDAC 水电站手册 无论是大型还是小型水电站,我们丰富的行业手册均能够为您提供水电产品概览,并且产品宣传册能够向您展示组件与系统的详细信息。