作为您的合作伙伴,我们在制浆与造纸工业的部件与系统方面拥有丰富经验

纸张生产

高质量纸张生产需要实现系统可用性最大化。我们通过对液压、润滑和水系统中的流体进行高效过滤与冷却来实现这一目标,同时为您节省维护与运行成本。与此同时,我们利用专业知识,通过创新性 HYDAC 解决方案,推动您的企业在资源节约、可持续性发展和工艺稳定性方面取得进步。

纸浆生产

纸浆是纸张生产的主要成分,需要经过复杂流程才能获得,因此生产步骤中的任何故障都可能导致整个生产流程的停滞。HYDAC 可提供各类液压与润滑系统、水处理组件、测量传感器与油液服务,从而提高并保持系统可用性。

可持续性与资源节约

使用木材生产 1 千克纸张仍然需要约 500 升水。使用可持续方式进行生产能够解决资源,这对造纸工业的未来至关重要。HYDAC 提供组件智能技术,可帮助您以可靠方式节约淡水,并有效封闭水循环。

制浆与造纸的可持续性:我们的产品解决方案

HYDAC 过滤器技术 Air-X

HYDAC 在造纸机液压与润滑油过滤领域的创新:利用 Air-X 过滤器,最多可将储罐容量减少 40%。它不仅能够节省空间,还能够有效减少二氧化碳产生。

 

HYDAC 反冲洗过滤器 AutoFilt® RF3

自动清洁过滤器 AutoFilt® RF3 配备锥形滤芯,可确保实现过滤效率最大化,以及最佳的反冲洗效果。利用我们的可持续过滤技术,获得诸多益处。

 

HYDAC AutoFilt® TwistFlow 过滤器

我们的 TwistFlow 过滤器高效易维护,适用于未处理水质量波动较大的场景。稳定的滤液质量能够确保过滤持续运行。了解我们的可持续解决方案。

 

HYDAC 储罐解决方案 OXiStop

HYDAC OXiStop 储罐解决方案通常可使油罐体积减少十分之一,并能够减少进入油罐的污物与气体含量。利用我们的创新技术,延长油液的使用寿命。

 

HYDAC 阻塞指示器 VFL

为确保充分利用滤芯的使用寿命,我们的虚拟流体实验室 (VFL) 可直观显示滤芯的剩余使用寿命。我们数十年来在过滤领域的丰富经验使之成为可能。我们的智能算法能在长期内降低您的生命周期成本。

详细了解 HYDAC 阻塞指示器

能源效率

最大程度减少压力损失、优化开关时间与停机时间,并有效冷却设备,从而使制浆与造纸业能够有效节约能源,获得经济效益与生态效益。集成了安全功能的节能驱动系统能够提供所需的安全等级。除相应技术外,HYDAC 还能够提供所需的专业知识,可根据您的需求对应用进行完美调整。

制浆与造纸的能源效率:我们的产品解决方案

HYDAC 滤芯 Optimicron® Pulp & Paper

在过滤常用造纸机油领域,HYDAC 开发了 Optimicron® Pulp & Paper 系列。其安装于润滑应用的干燥区域、湿润区域与压光机中。我们提高了污染阻滞能力,从而延长了使用寿命。

 

HYDAC 液体/水冷却系统

FWKS 是一款用于冷却与润滑回路的紧凑型被动冷却系统。HYDAC 为您提供丰富的高效冷却产品组合:从流体冷却系统与空气冷却器到冷却装置。

详细了解 HYDAC 冷却系统

HYDAC 活塞式蓄能站

从组件到系统,我们的模块化活塞式蓄能器产品组合能够准确实现您的期望,并满足您的特殊要求。我们能够携手为您的应用找到卓越的解决方案。

详细了解 HYDAC 活塞式蓄能站

HYDAC 变速驱动解决方案

对于高效变速液压驱动,我们的 KineSys 产品组合可提供单个组件与系统,帮助您提高能源效率。了解我们的创新性驱动。

 

工艺可靠性

我们的 HYDAC 工艺可靠性解决方案旨在减少计划外停机时间,并在长期内对制浆与造纸生产中的系统组件进行保护。我们针对特定行业设计并开发的过滤与系统解决方案可满足您的要求,并通过国际质量认证,为您提供支持,确保设备安全运行。

 

制浆与造纸生产的工艺可靠性:我们的产品解决方案

HYDAC 液压与润滑油装置

从组件到完整的全包系统,HYDAC 利用造纸行业的丰富知识,与您共同开发定制解决方案。优化您的油供应系统。

 

HYDAC 传感器(配备 IO-Link 接口)

进入工业 4.0 时代——IO-Link 传感器使之成为可能。它们是执行器与传感器级别的数字接口,可远程设置参数,可在调试时或系统持续运行期间进行调整。

详细了解 HYDAC 传感器

HYDAC 油过滤

作为流体动力应用的专家,我们为您提供节省空间、便于维修的 NF n+1 过滤器系列,使您的运行流体达到所需清洁度。您可以信赖我们的模块化系统。

详细了解 HYDAC 油过滤

系统可用性

您可以利用 HYDAC 独特的全方位服务,实现系统可用性最大化。这得益于我们的专业备件联系人、我们的可靠全球服务以及状态监控与预防性维护数字系统。我们的解决方案将为您的数字化之路奠定基础。请信赖我们!

制浆与造纸生产的系统可用性:我们的产品解决方案

HYDAC CMX 套件

我们通过网络化与预测性监控,提高您的系统可用性。CMX 能够对您的工艺和机器数据进行分析与显示。安全保障——可储存在您的本地服务器,也可储存在云中。

HYDAC 脱水装置 FAM

降低运行油液中的残留水量与颗粒污染物,从而延长部件使用寿命,提高机器可用性。了解 FluidAqua Mobil,能够可靠防止水与污物进入。

HYDAC 漆膜清除装置

在矿物油处理方面,我们的漆膜清除装置便于维护,可作为完整装置使用,用于现有系统的改装以及新系统。有效清除漆膜,提高产能。

详细了解 HYDAC 漆膜清除装置

HYDAC 状态监控套件

我们的 CMP 可对液压油与润滑流体中的固体颗粒污染与水饱和度进行持续监控。了解我们在线状态监控系统的优势,它是我们完整的视情保养解决方案。

下载