全面的路径控制机器应用专业知识
机械压力机
机械压力机,例如汽车压力机或 C 型框架压力机,通常具有液压驱动的离合-制动器组合。除了可靠的压力和冷却油供应外,还需要压力机安全阀。通过(电)液压过载保护装置,防止压力机因不当过载而损坏。此外,通过控制材料流动,模具垫块轴对确保拉伸部件的组件质量起到了重要作用。HYDAC 能够在您所在区域针对此类应用领域提供帮助。提供全球服务。
伺服压力机
伺服压力机的特点是直接驱动。伺服电机取代了离合器与机械传动飞轮,从而实现直接驱动。此类压力机驱动装置必须进行冷却,并利用适当的制动装置进行监控,从而确保装置的高效使用。(电)液压过载保护装置可有效预防压力机机架的机械过载。了解我们丰富的压力机技术产品与服务组合——我们可为任何应用提供适用的解决方案。
功能安全
为您提供可靠保障——高性能机械压力机和伺服压力机的安全性对于机器和系统的高效运行至关重要。因此,我们为您提供现场支持,并为您的应用提供从部件到系统的最佳解决方案。HYDAC 是您的得力助手。
伺服压力机与机械压力机的功能安全:我们的产品解决方案
HYDAC 压力机安全阀
可通过压力机安全阀安全关闭压力机,从而避免滑块意外启动。该压力机安全阀符合 DIN EN ISO 16092-2 标准,适用于伺服压力机的离合-制动器组合 (CBC) 与制动装置。根据 DIN DN ISO 13849 标准,我们的液压控制系统性能为 e 级,属于类别 4 应用。
HYDAC 紧凑型控制装置
最大限度地保护您的离合器片或制动器是我们的首要目标。我们的紧凑型控制装置用于以液压方式驱动离合-制动器,能够帮助您实现柔和的离合与制动。联系我们——我们很乐意为您提供建议。
HYDAC 液压过载保护
HYDAC 过载保护可在几毫秒内关闭高性能机械压力机与成型机。配备集成比率阀的插装设计使系统具备很高的动态性能,并能够为压力机提供最佳保护。同时提供电动液压开关,保护成型工具(根据要求)。
热管理与冷却策略
通过基于需求的热管理实现更高效率,提升您路径控制机的生产效率与使用寿命。HYDAC 是您的可靠冷却与温度控制解决方案专家,帮助您实现能源的可持续与合理利用。详细了解我们伺服压力机与机械压力机的丰富产品组合。
伺服压力机与机械压力机的热管理:我们的产品解决方案
HYDAC 动力装置冷却
我们的冷却系统能够提高您的成型机的安全与能效等级。理想的油液粘度能够帮助您最大程度提升液压系统的效率。我们与您共同优化液压动力装置的运行温度!
压力、制冷与润滑油供应
为充分发挥伺服压力机或机械压力机的潜能,需要为制动装置、离合器、压力点、模具垫块和其他机械接口提供完美的压力、冷却油和润滑油供应。通过提供标准化产品与客户定制解决方案,HYDAC 始终伴您左右,为您的压力机提供持续供油方案,并最大程度提高压力机的可用性。
伺服压力机与机械压力机的油供应:我们的产品解决方案
HYDAC CO1 紧凑型动力装置
您是否需要噪声小、节省空间的动力装置来为您的制动装置提供压力油?我们的 CO1 紧凑型动力装置是压力机建设领域的应用解决方案。动力装置的分散与局部分布使动力装置的管道铺设非常简单。
用于离合器与制动器的 HYDAC 液压动力装置
无论是定制设计还是标准化设计,我们的液压动力装置都能够确保为您的离合器和制动器提供所需的压力供应与冷却油供应。我们还提供用于监控压力机的智能数字解决方案。
用于液压过载保护的 HYDAC 紧凑型动力装置
我们用于液压过载保护的紧凑型动力装置可进行快速填充,并精准维持机械压力机压力点处的压力。我们的可选预充泵可在发生过载后缩短等待时间。
HYDAC HY-LU 紧凑型润滑装置
HYDAC HY-LU 紧凑型润滑装置以模块化系统为基础,流量较低,最高为 19 l/min。其旨在防止润滑膜从压力机上脱落。可根据要求提供更高流量。联系我们——我们很乐意为您提供帮助!
执行器
在能源与原材料成本不断升高的背景下,高效的驱动技术设计是考量全生命周期成本的重要因素。HYDAC 运用其在工程、生产与服务领域的全球公认的专业知识,开发了现代化高效驱动系统。我们同样能够为您的压力机提供适合的系统。立刻联系我们!
伺服压力机与机械压力机的执行器:我们的产品解决方案
HYDAC 创新性气缸结构
无论您需要新型、可持续涂装解决方案还是密封解决方案,请与 HYDAC 专家团队进行交流!我们将帮助您优化气缸,并实现数字化。我们与您和衷共济,找到适合您的应用执行器的最佳解决方案。
HYDAC 高压/低压模垫轴
可持续与高产能:HYDAC 高压/低压专利解决方案非常适用于模垫,高效节能,适用于 800 至 1750 kN 的模垫轴。立刻联系我们,预约咨询。
HYDAC 电动缸——HEZ
我们的节能电动缸能够为辅助驱动与压力高达 1000 kN 的压力机提供高动态性能与适当的动力传输性能。这一设想通过将电动电机的旋转运动转换为线性运动而得到实现。与我们的专家一起,共同为您的应用找到完美的驱动系统。
数字化
数字化既能实现对路径控制机器状态的可靠监控,也能实现对机器的预测性规划和维护。智能传感器系统与智能边缘设备让这一设想变成了可能!这节省了您的数据与维护间隔管理时间。
伺服压力机与机械压力机的数字化:我们的产品解决方案
HYDAC 智能传感器
对压力机维修进行提前规划,降低长期成本。我们的集成数据能够帮助您评估压力机或工具的总体压力。无论是温度、压力还是油状态传感器,您都可以从我们广泛的产品组合中为您的应用选择最佳解决方案。
HYDAC p0-Guard 压力开关 EDS 3400
无论是压力不足还是液压缸速度缓慢,HYDAC 都能够帮助您查找液压蓄能器的故障所在。我们的 EDS 3400 能够对油液侧的预充压力进行监控。详细了解我们的诸多优势!
HYDAC DATA+ Box
从传感器到云端边缘设备——利用 HYDAC DATA+ Box 实现高效数据管理。您可以利用我们的技术,对流程进行优化,避免造成数据浪费,同时提高压力机与成型机的可用性。
HYDAC CMX 套件
如果不对液压组件或子系统进行状态监控,就无法实现压力机设备的最大系统可用性。浏览我们的 CMX 套件——可储存在您的本地服务器,也可储存在云中。