您身边的液压机与成型机专家

液压机

液压机因能够在完整的标称冲程中提供可变标称压力而著称。因此,此类压力机的应用范围较为广泛。从塑料压力机与液压成型机到热成型压力机。我们拥有丰富的服务和技术专长,是全球范围内各类压力机与成型机领域的专家。

其他成型机

我们能够为您提供所有类型液压成型机的建议,无论是板材剪切机、折弯机还是拉丝机。我们与您共同合作,提升压力机技术的数字化水平,并采用可持续解决方案,为气候保护贡献力量。作为全方位服务供应商,从初始构思到调试,我们将在您所在区域全程为您提供支持。

安全压力机控制与驱动

确保您的压力机与成型机安全是 HYDAC 的首要目标。我们根据最新指令与标准开发控制阀块与驱动技术。从初始构思到调试流程,我们借助长期累积的专业知识,随时为您提供建议与咨询。为您在本地提供服务。

液压机与成型机的安全压力机控制与驱动:我们的产品解决方案

HYDAC KineSys 变速驱动解决方案

液压与电子设备技术的完美结合——通过集成控制,可根据需求对驱动电机进行开启与控制操作。这能够让您节省高达 70% 的能源(取决于您的压力循环)。确保实现最高能效!

详细了解 HYDAC DVA 套件

HYDAC 压力机控制符合 DIN EN ISO 16092-3 标准

了解我们标称尺寸为 6 至 32 的压力机控制阀块 PSB 和 PSBH,其设计符合 DIN EN ISO 16092-3 安全法规。液压控制系统符合 DIN EN ISO 13849 标准的 PLe 性能等级。即使对现有机器进行改造,我们也将与您共同提高机器的安全等级。

详细了解 HYDAC KineSys

HYDAC 模具垫块

HYDAC 模具垫块采用紧凑化设计,并根据 DIN EN ISO 16092-3 标准对液压回路安全概念进行优化。立即联系我们,向我们的专家进行咨询。

详细了解 HYDAC KineSys

HYDAC 改装块

HYDAC PSN 改装块可使您的旧压力机符合 DIN ISO 16092-3 标准所规定的最新安全等级,无需对机器进行重大改装。立刻联系我们。

详细了解 HYDAC KineSys

HYDAC 开关位置监控阀

直接/先导操作阀与开关位置监控阀是压力机技术满足相关适用安全标准的重要因素,例如 DIN EN ISO 16092-3 标准。我们的解决方案能够提高您成型机的功能安全,请信赖我们。

HYDAC 液压蓄能器

对液压蓄能器的预充压力进行监控,对于确保组件的完整成型以及压力机的高可用性至关重要。我们能够帮助您选择最适合您应用的蓄能器,包括最高效的监控。

详细了解 HYDAC 液压蓄能器

执行器

在气缸建设方面,我们为您提供全新集成设计概念、密封概念、监控概念以及可持续气缸喷涂。在机电驱动领域,我们为您提供用于各类成型任务的驱动与监控解决方案,例如紧固、压装或压花。

用于液压机与成型机的执行器:我们的产品解决方案

HYDAC 液压缸

高效的液压缸能够帮助您激发巨大的节约潜能。无论您的成型机复杂程度如何,我们都能够开发并给出定制化的客户解决方案。为此,我们采用了最新的密封与喷涂方法。

详细了解 HYDAC 液压缸

HYDAC 电动缸——HEZ

我们的电动缸具备适当的动力传输性能与高动态性能,能够帮助您的压力机实现节能与“无油”运行。无论是设计传送带、顶出装置、连接压力机还是其他辅助轴,您都可以尝试使用 HYDAC HEZ。我们非常乐意为您的应用提供定制化建议。

详细了解 HYDAC HEZ

热管理与冷却策略

根据您的应用定制热管理计划是液压机高效运行的基础。HYDAC 能够帮助您根据需求对冷却策略进行调整,从而为您节约能源与成本。利用创新性空气与制冷技术,实现最佳设计质量。

液压机与成型机的热管理:我们的产品解决方案

HYDAC 动力装置冷却

通过优化液压动力装置的冷却和温度控制,可以持续提升液压系统的效率。

了解我们的全系列冷却与温度控制系统,帮助您的液压机和成型机实现更高的安全与能效水平。

详细了解 HYDAC 流体冷却系统

液压机安装空间优化

为提高液压机的能源和资源效率,我们采用根据安装空间进行优化的液压储罐,并根据需求提供能源。详细了解我们丰富全面的产品系列。从组件到系统。我们与您携手,共同实现更加可持续的未来。

液压机的安装空间优化:我们的产品解决方案

HYDAC Air-X 过滤器技术

以可持续方式保护环境,为您节省成本——液压储罐通常会在液压机的顶件位置占据过多的可用安装空间。通过 HYDAC Air-X 解决方案,您可以缩小储罐尺寸,从而减少所需油量。这样,您就可以有效节省该类钢结构设备的注油与运行成本。

详细了解 HYDAC Air-X 过滤器技术

HYDAC 仿真技术

您究竟需要多大的液压储罐?我们的专家很乐意为您提供建议。无论是简单数值模拟还是耦合数值模拟,我们都能够进行计算,并帮助您对液压储罐进行优化。请相信我们!

详细了解 HYDAC 仿真技术

HYDAC 储罐解决方案 OxiStop OXS

采用我们的解决方案,您能够将储罐容量最多减少90%,从而灵活地将储罐安装在压力机的任何位置。此外,这还能有效延长油液和液压组件的使用寿命。联系我们获取更多信息。

 

数字化

从智能传感器系统与边缘设备,到我们作为云解决方案或本地部署解决方案的内部开发的软件。我们与您并肩前行,助您从容应对未来的挑战。利用我们的硬件与软件模块,您可以始终对数据进行监控,并提前做出正确策略。优化您的运行成本,立即联系我们!

 

液压机与成型机数字化:我们的产品解决方案

HYDAC 智能传感器

高效可靠——我们的传感器种类丰富,能够助您一臂之力。HYDAC 可针对各类要求提供合适的解决方案。提前为您的液压设备生产与维护做出规划。

详细了解 HYDAC 智能传感器

HYDAC DATA+ Box

我们致力于为您带来边缘计算解决方案,以智能化地利用现有数据。我们的边缘设备非常适合您的压力机技术领域应用。立刻联系我们!

详细了解 HYDAC DATA+ Box
 

HYDAC CMX 套件

让您的液压机或成型机更加透明——我们的模块由硬件与软件组成,是实现压力机数字化的重要构件。HYDAC CMX 套件不仅能够直观显示您的数据,还能够为您展示优化潜力,并提出解决问题的建议措施。了解更多详情!
 

仿真技术

不确定您的新力压机是否能够承受结构变化?例如,我们能够为客户进行液压、机械与电气系统的(耦合)仿真,从而对压力机的循环时间进行优化。

详细了解仿真技术

适用于液压蓄能器的 HYDAC p₀-Guard

无论是压力不足还是液压缸速度缓慢,HYDAC 都能够帮助您查找液压蓄能器的故障所在。我们的 EDS 3400 能够对油液侧的预充压力进行监控。详细了解我们的诸多优势!

详细了解 HYDAC EDS 3400

HYDAC 液压机与成型机手册一览 在这里,您可以找到与压力机技术相关的产品详情、技术数据与特定产品的更多信息。