您在压力机和成型技术各类机器领域的专业合作伙伴

(伺服)机械压力机

(伺服)机械压力机(路径依赖型机器)根据其驱动方式分类,包括凸轮式、螺杆式、偏心式或肘杆式压力机驱动,或是伺服压力机。这类压力机面临的挑战主要在于需要满足高度的安全性和数字化要求,例如通过使用 HYDAC 压力机安全阀/紧凑型控制装置、液压过载保护、模具垫块轴、冷却策略及智能传感器等方式来实现。

详细了解(伺服)机械压力机

液压机

在液压机(力依赖型成型机)中,可以通过调节输送到压力缸的油量来设定压力机行程所需的力。此类压力机的优点在于其可变的额定压力,而另一方面,它们往往在可持续性方面存在不足,这是一个挑战。例如,HYDAC 通过优化安装空间需求或提高驱动概念的能效等方式解决这一问题。最新阀门技术还确保符合 DIN EN 16092-3 最严格的安全标准。

详细了解液压机

其他成型机

HYDAC 还为所有其他成型机提供解决方案,如折弯机、弯管机、旋压机、金属板折弯机、线材折弯机和拉丝机。在这方面,我们也有多种优化方法,以提高可持续性和数字化程度。您会选择哪种方法?我们的行业专家将为您提供协助,从最初的纸上谈兵到在客户处的实施和调试。

详细了解其他成型机

可持续性与系统配置

占用更少安装空间的压力机更具经济效益——不仅是因为降低了运输成本,而且从生态角度来看也是如此。凭借我们的组件、系统和服务,我们在压力机和成型技术方面提供具体的产品解决方案,旨在提高能效和节约资源。请与我们联系,我们将为您提供最适合您需求的解决方案!

压力机与成型机中的可持续系统配置:HYDAC 解决方案

HYDAC 仿真技术

为了提高压力机和成型机的能源和资源效率,我们采用了优化安装空间、减轻重量、按需供应能源以及通过数字仿真优化配置驱动解决方案等方法:我们值得您信赖!

HYDAC 储罐解决方案 OxiStop OXS

OxiStop 系统使用创新的薄膜,防止与环境空气直接接触,还包括一个集成的液压驱动脱气和脱水装置。这意味着可以根据实际需要的差动工作容积来设计储罐,从而减小罐体的尺寸。借助 OxiStop,油量(安装空间)通常可以减小到十分之一的大小。

HYDAC 过滤器技术 Air-X

采用 HYDAC 过滤器技术 Air-X,与传统的液压过滤器相比,液压油在储罐中的脱气速度要快得多。这样就可以将压力机的储罐容积减少 40% 以上,从而腾出宝贵的安装空间用于其他用途。

HYDAC KineSys 电动缸 HEZ

HYDAC KineSys 电动缸 HEZ 易于集成且无需维护,因此已成为一种久经考验的解决方案,可根据需要为压力机和成型机提供能量。螺纹齿轮可用作主传动装置(如连接模块)或辅助轴(如顶出装置),以实现高精度定位和/或力传输。基于网络的软件能够创建工作流程程序和运动剖面图,同时也支持在线监控。

HYDAC KineSys 变速驱动解决方案

使用变频器可以控制定量泵的旋转速度,进而控制泵的运动序列。根据动态性能和闭环控制精度的要求,可以选用伺服驱动和异步驱动。

由于进行了条件优化调整,功率耗散降至最低。通过内部闭环控制,可根据需要提供压力和流量。

功能安全

您是否了解压力机与成型机最新的标准及工业标准变更?HYDAC 是您的专业合作伙伴,助您的压力机和成型机符合 DIN EN 16092 标准的全新安全概念。请联系我们,对您的安全理念进行评估。

详细了解功能安全

压力机与成型机的功能安全:我们的解决方案

HYDAC 压力机阀组 PSB / PSBH

压力机阀组 PSB /PSBH 根据 DIN EN ISO 16092-3 的安全规定配置,用于液压机。液压控制系统符合 DIN EN ISO 13849 标准的 PLe 性能等级。如果使用了控制系统中的其他与安全相关的部件,则整台机器可以达到 Ple 性能等级。

详细了解 HYDAC 压力机阀组

 

HYDAC KineSys 电动缸 HEZ

在 HYDAC 电动缸 (HEZ) 中,通过螺杆驱动将装置电动机的旋转转换为线性运动。可以选择传动装置和驱动装置,以产生不同的定位力、速度和工作周期。HYDAC HEZ 可以实现 DIN EN ISO 16092-2 标准的 e 性能等级。

HYDAC 传感器——功能安全

压力机传感器系列包括用于测量压力、温度、线性位置、位置、液位、流量和速度以及污染和油液状态的产品。该产品组合还涵盖特殊应用领域,如符合 EN ISO 13849 标准提升了功能安全的应用。安全第一——联系我们了解详情。

HYDAC KineSys 变速驱动解决方案 DVA

变速驱动 DVA 与闭环驱动控制器 HFI-CM 的结合,是液压装置与电子设备的完美共生。对于压力机控制,整个驱动系统的参数设置与协调都在变频器中完成。部分安全功能通过驱动器执行,因此需要的监控阀更少,且压力机阀组也可设计得更加紧凑。

 

HYDAC 紧凑型控制装置 KS

HYDAC 紧凑型控制装置用于机械压力机中耦合制动组合 (CBC) 的液压控制。集成式 HYDAC 压力机溢流阀 PSV 确保符合修订后的安全标准 16092-2,从而减少了所需的空间、维护工作量和管道铺设量。

HYDAC 过载保护 ULSV

液压 HYDAC 过载保护 ULSV 通过压力机滑块的对称或不对称过载,为机械压力机提供即时保护。期待为您奉上更多监控选项信息。

数字化、连通性和透明压力机

除了数字化组件和智能传感器之外,HYDAC 还提供新概念构想,助您以更透明方式设计压力机,实现实时运营控制,并可规划上门服务安排。员工所需的专业知识也一并包含在内。

 

HYDAC 数字化压力机与成型机产品

HYDAC p₀-Guard 压力开关 EDS 3400

对液压蓄能器预充压力的监测可实现更快的故障排查并最大限度地降低停机成本。

 

 

堵塞指示器虚拟流体实验室 VFL

动态计算滤芯的剩余使用寿命可以提高机器的可用性,减少后续成本。

 

HYDAC CMX 套件

HYDAC 的 CMX 套件配备了硬件和软件工具包,提供用于数字化成型机功能、状态和过程的单个模块,这些数据可位于客户现场的本地服务器上或云中。以更透明的方式管理压力机和成型机

HYDAC 便携式数据记录器 HMG 4000

HMG 4000 便携式数据记录器是一种便携式数据采集设备。它主要用于测量液压系统中的变量,如压力、温度、流量和线性位置。它还可以灵活评估其他测量变量值。

HYDAC 传感器(配备 IO-Link 接口)

配备 IO-Link 后,HYDAC 就形成了一个标准化数字接口,专用于执行器和传感器级别的通信,可实现与控制环境及更高级总线系统和网络的简单、低成本连接。配备 IO-Link 后,可以在初始启动时进行设置,也可以在操作过程中通过控制器进行设置。这种远程参数设置功能极大地加速并简化了系统调试过程,有助于最大限度地减少错误源并降低成本。

 

HYDAC 智能压力变送器 HPT1400

HPT 1400 带有 IO-Link 接口,是一款数字压力变送器,专为极小空间中并列应用而特别设计。在压力机和成型技术应用中,它可用于检测机械压力机压力点处的高频压力峰值,或用于监控液压机中的子系统和组件。这样,您和设备所有者可以更深入地了解成型机的工作原理,从而获得有关操作以及对未来压力机配置的重要信息。

 

全方位服务,旨在提升生产力、降低成本并节约资源。HYDAC 优势概览

产品系列

我们运用独一无二的产品系列,为您的成型机量身打造完美解决方案。

开发合作伙伴

无论是在新开发设计阶段,还是现有压力机与成型机的改造升级过程中,我们的工程师都随时待命,为您提供帮助。

 

提供本地化服务

提供本地化服务:HYDAC 在全球范围内为您提供专业的服务合作伙伴,负责最终安装与维护。

 

提高生产率

提升生产力的同时降低成本——通过提高能源和资源效率、智能监控、调整维护策略及延长成型机使用寿命来实现。

 

节约资源

可持续性、安全性、数字化——凭借创新开发,HYDAC 为您的机器创造面向未来的解决方案。

下载