从单个组件到复杂系统 我们乐于应对机床工程领域的挑战
金属切削:车削、锯切、铣削与打磨
车床、加工中心、磨床与锯床在工业中不可或缺。在生产中,机床工程朝着更高能效与节约资源的趋势发展。借助工业物联网解决方案的自动化流程与智能数据分析,实现产能全面提升,这也是一个重要因素。我们的专家将在持续优化系统可用性、能源与原材料消耗方面为您提供支持。
热能:焊接、激光、淬火与链接
使用焊接、激光与淬火系统的热切割、淬火与连接工艺,特别是涉及定制冷却策略与能源优化冷却的工艺,通常会给机械制造商带来重重挑战。作为全方位供应商,HYDAC 依托其多年来在过滤技术、传感器和驱动技术领域的专业经验,始终为您的系统提供适用的最佳运行解决方案。我们还能够在资源节约、成本效益以及提高产能方面为您提供支持。
系统伙伴关系与开发伙伴关系
机床自动化正在不断进步。机床自动化需要提高能效,并尽可能不对环境产生影响。无论是开发全新机床还是改造机床,我们都将与您一起探寻机床发展的潜能。我们依托多年的专业经验与对机床技术的透彻理解,以最佳方式为您提供机床工程支持。
改造与现代化
为使现有机械在使用过程中长久保持有效与高效,终端用户启动了越来越多涉及各类机床类型的现代化项目。我们的 HYDAC 专家能够为您在 OEM 端以及 MRO 端提供各种满足改造与资源优化项目要求的支持。在此条件下,我们还能够为专业服务提供商提供支持,帮助其成功实施项目。
改造机床:我们的产品解决方案
HYDAC 流体-空气冷却系统
HYDAC 流体-空气冷却系统将塑料箱、循环泵与冷却元件与风扇进行结合,尺寸紧凑,对高于环境温度的介质进行冷却时,该系统是低成本有效冷却的理想选择。FLKS 拥有多种尺寸,制冷量可达 4.5 kW/K,泵流量可达 300 l/min。部分 FLKS 系统能够采用 24 伏技术,这是改造项目的一大特点。这使此类设备几乎能够兼容任何机器。
HYDAC WTRE 板式热交换器
作为制冷技术领域的全方位供应商,HYDAC 还提供具有闭环控制功能的板式热交换器。此类组件用于创建中间回路,利用工厂冷却水,对电机主轴、驱动、动力装置和/或冷却剂进行冷却。这极大缩短了所安装的主动冷却系统的运行时间,节约了技术与资源。通过固定设置点或根据环境温度或机器温度,所安装的控制器可对介质温度进行控制。
HYDAC 工程支持
通过丰富的产品组合,HYDAC 团队能够为您定制符合您的需求的子系统。我们的解决方案拥有各类产品组合,包括液压、冷却、过滤、电器与安装技术,具体取决于您的特定要求。此外,您还可以对现有功能进行更新,并将新功能集成至您升级的机器中。
热管理
基于需求的热管理能够持续改善您机床的效率与使用寿命。作为冷却和温度控制领域的专家,HYDAC 能够为热生产技术、电力驱动以及电池生产领域提供热管理解决方案与系统。作为机床工程的全方位供应商,我们能够提供所有冷却设计解决方案,包括水、空气以及压缩机冷却。我们高度致力于对现有资源的负责使用,充分利用所有不可避免产生的废热。结合我们的创新技术,我们能够实现最佳的系统设计质量。
机床热管理:我们的产品解决方案
HYDAC 流体-空气冷却系统
HYDAC 流体-空气冷却系统将塑料箱、循环泵与冷却元件与风扇进行结合,尺寸紧凑,对高于环境温度的介质进行冷却时,该系统是低成本有效冷却的理想选择。FLKS 拥有多种尺寸,制冷量可达 4.5 kW/K,泵流量可达 300 l/min。部分 FLKS 系统能够采用 24 伏技术,这是改造项目的一大特点。这使此类设备几乎能够兼容任何机器。
HYDAC 液体-水冷却系统
液体-水冷却系统用于水乙二醇或矿物油回路。此类冷却系统能够以高效节能方式利用现有厂房基础设施,从而对机器和系统进行冷却。如果能够利用冷却水,则冷却系统是理想的解决方案。这是因为该系统既能够在低于环境温度的条件下进行冷却,又能够在散热极少的情况下对周围环境进行冷却。HYDAC 能够提供多种温度控制技术选项,并能够使各种规格冷却系统的制冷量达到 250 kW。
HYDAC RFCS 冷却装置
主动冷却系统可不受现有厂房基础设施限制,甚至能够在低于环境温度的条件下实现对机器和系统的高精度冷却 (± 0.1K)。HYDAC 提供此类设备作为内置装置或附加装置,可选择多种尺寸,制冷量可达 200 kW。该系统将高能效专利混炼机原理与无密封潜水泵相结合,是机床的全面解决方案。
HYDAC 冷板
当电子组件需要以高性能水平运行并需要直接冷却时,就会用到冷板。待冷却的组件会直接安装至冷板上,冷却液会流过板片并有效带走散发的热量。冷却液可以来自并回流到各种 HYDAC 冷却系统中。HYDAC 冷板采用定制设计,质量一流,尺寸可达 1,600 mm x 750 mm。
功能安全与职业安全
根据欧洲与国家/地区现行法规,例如欧盟机械指令 2006/42/EC,机械运营商必须对功能职业健康与安全予以关注,并在工厂的生产车间中提供更多保护措施。此类规定要求制造商持续制定全新、可查的安全解决方案。HYDAC 专家能够为您与您的同事提供定制服务,例如在项目规划阶段提供咨询,以及 Sistema 计算,让您能够将所设计的子系统集成至您的安全策略中,从而满足您的所有需求。
机床功能安全与职业健康:我们的产品解决方案
用于安全回路与安全功能的 HYDAC 传感器
在功能安全的设备与系统中,HYDAC 为应用提供压力变送器和线性位置变送器,最高可达 SIL 2 (IEC 61508) 或 PL d (ISO13849)。此类变送器具有两个通道和/或配备自诊断功能,因此适用于安全关键型应用。
配备电子开关位置监测功能与比例技术的 HYDAC 执行器
使用配备开关位置监测功能的阀门是机械制造商满足功能安全要求 (ISO 13849) 的另一种方式。正确使用比例阀也能满足安全的相关要求。作为历史悠久的阀门技术制造商,我们可针对此用途提供种类丰富的产品。
能源效率与成本效益
长久以来,资源节约与二氧化碳减排不仅仅涉及环境层面,还会涉及经济层面。二氧化碳排放过多往往会造成高昂成本。因此,机械制造商应注重高能效机床的开发。因为终端用户与客户希望通过经济方式进行生产,从而节省资源。我们将为您提供定制服务与产品,从而在此方面为您提供支持。
机床的能源效率:我们的产品解决方案
HYDAC 脱水和调节系统
HYDAC 拥有广泛的专业解决方案产品组合,帮助延长液压介质与润滑介质的使用寿命。可利用多种方法对油液进行脱水、脱气并清除漆膜。该系统有移动版与工业版。
HYDAC 丙烷冷却器 RFCS-Smart 管路
SMART 管路的全新 RFCS S0 冷却器能够将丙烷用作冷却剂。与已投入使用的冷却剂相比,丙烷的 GWP 值很低,其 GWP 值为 3。除了使用这种环保型冷却剂,冷却装置还使用了久经考验的技术,该装置尺寸紧凑,制冷量可达 1.5 kW。
HYDAC KineSys 变速驱动解决方案
如果液压系统在恒定压力比条件下所需的流量范围较大,变速驱动可持续提供系统所需的准确流量。在此方面,HYDAC 提供了两个系统:价格实惠的标准化 CO3 装置以及可定制的 DVA 装置,DVA 装置具有不同的制冷量等级选项,最高可达 22 kW。
HYDAC Stat-X® 滤芯技术
在过去的几年中,液压流体无灰化、系统规格紧凑化以及过滤精细化的发展趋势导致液压与润滑油液系统的静电充电与放电问题日益明显,这导致油液降解速度加快。借助先进的 Stat-X<sup>®</sup> 滤芯技术,HYDAC 可明显减少过滤器中的静电充电与放电现象,并提供卓越的超细过滤效果。
自动化、数字化与工业 4.0
通过蓄能器预充压力自动监测、边缘计算解决方案 DATA+、我们的智能传感器以及可扩展 HYDAC CMX 套件(由我们特别开发的软件组成,作为云端或现场解决方案),我们可以支持您对各类机床进行监测,并在此基础上确定可能采取的措施。此类持续的机器分析可提高机器可用性,改善性能与质量,从根本上改善公司的关键 OEE 数据。
自动化机床:我们的产品解决方案
HYDAC 智能启停动力装置 CO1S
要确保液压装置高效运行,需要在所规定的工作参数范围内运行。在状态监测方面,传统动力装置选择有限。通过集成 IO-Link 技术,HYDAC 的 CO1S 智能启停装置能够实现装置与机器之间的持续通信。这意味着可对压力、运行时间、温度与剩余过滤使用寿命进行监测。此类数据是机器高可用性、基于需求的预防性维护与全新支付模式(例如“按次付费”)的基础。
HYDAC 智能传感器
智能传感器的运用在机床工业 4.0 项目的成功实施中扮演着重要角色。HYDAC 可针对此用途提供各类不同的传感器。许多此类传感器配备了 IO-Link 接口,并提供各类诊断选项,例如设备温度测量范围监测以及温度标准化运行时间等。
HYDAC 冷却液管理 FCU 5000
实现机器冷却剂管理自动化。流体控制装置 5000 可精确测量冷却剂的浓度、pH 值、电导率和温度。全自动补给确保浓度保持稳定。智能补给功能使得储罐液位始终保持在目标水平。仪表板、积极的行动建议、出现问题时相关人员的电子邮件提醒以及云端数据使我们的全方位套件更加符合工业 4.0 精神。借助流体控制器,最多可连接 10 个测量点。
自动反冲洗过滤器 AutoFilt®
机械加工过程会污染所用的冷却剂。这表示生产过程需要使用过滤器,从而确保生产顺利进行。这就是自动反冲洗过滤器的用途——其根据表面过滤器的工作原理运行,并通过自动反冲洗来进行自动清洁。结果是:过滤器清除破坏性颗粒时,您的机床可无间断运行,不会造成中断或停机。同时,精细过滤还可减少您的冷却剂用量。