提升安全性与灵活性:凭借 HYDAC 移动机械用摄像机系统
降低开发成本,同时提升机械效率
辅助系统对于确保现代移动机械的效率与安全性发挥着至关重要的作用。凭借富有前瞻性的系统架构,您可轻松集成新技术、实施新功能并逐步提升机械性能。HYDAC 可助您一臂之力,提供融合了优质系统、组件与丰富专业知识的定制化解决方案。我们的数字化摄像机系统可扩大机械的视野,同时支持集成智能辅助功能,从而优化作业流程。详细了解我们创新型驾驶员辅助系统的优势。
无论是目录产品还是定制解决方案欢迎您与我们共同探讨您基于摄像机的辅助系统
摄像机、HMI(人机界面)与应用(采用标准化形式或根据您的机械情况量身定制):HYDAC 致力于成为可靠的开发合作伙伴,一路为您保驾护航。我们致力于开发标准化及定制化的摄像机系统与驾驶员辅助系统,此类系统可根据您的机械及其任务需求进行灵活调整。
立即与我们的专家共同探讨您的摄像机监控系统。
基于摄像机的移动机械用辅助系统 – 致力于为您的解决方案提供优质组件
凭借 HYDAC 的优质系统、组件及丰富的专业知识,让您的机械性能得到充分优化。除了封闭式摄像机监控系统,我们还提供组件与解决方案模块,后者能够进行灵活组合,从而为工程机械、农业机械及其他移动机械打造定制化摄像机系统。
此类系统的开发通常是一项繁复工作。凭借我们丰富的专业知识与有力支持,我们可助力您以高效、有的放矢的方式将这些系统实施到位。凭借这一优势,您可逐步引入基于摄像机的新功能。这意味着您的机械能够随时融入未来的技术,从而能够助力您满足不断变化的市场需求。
助您快速成功:多种系统模块与解决方案模块(用于实现各种不同功能)任您挑选通过 HYDAC 找到适合您任务与应用的摄像机系统
摄像机系统或辅助系统可能用于工程机械、农业机械,也可能用于林业机械:移动机械就如同您的需求与应用一般,多种多样,为此 HYDAC 提供一系列广泛的系统与解决方案。这意味着您可充分信赖针对您需求而定制的解决方案。立即查看我们推出的不同系统的示例。
即插即用式摄像机显示网络
获得灵活的摄像机网络
充分利用以太网的优势,将您的整个机械群组联网。借助以太网技术,您可将任意数量的摄像机与任意数量的 HMI(人机界面)进行连接,构建一个网络。例如,您可将附加装置上的摄像机与牵引车联网,或在机械之间传输图像数据。
动态车道显示与信息叠加
视野越大,了解越充分
我们的摄像机监控系统功能不仅仅局限于成像。通过叠加有用的额外信息,例如车道、基准线或变化的模式,您能够更加全面地了解作业流程。凭借这一点,您能够及早识别潜在风险并提高机械效率。
全景视野
视野得到优化,获得最高效率
HYDAC 的功能模块可将多个视频流合并为一张高分辨率图像。凭借这一特性,您的机械可获得 360° 视野,有助于您快速识别潜在障碍与危险。
动态图像调整与情境化摄像机视图
为每种情况定制图像调整方式
可根据您的特定需求,轻松定制 HYDAC 驾驶员辅助系统的摄像机图像。无论是缩放、改变视角还是切换到俯视图,我们的技术均可确保最佳视野,而且视野可根据车速、档位及其他参数进行动态调整。
视频与图像上传至云及事件记录器
以透明的方式记录事件
凭借加速度传感器将您的机械升级为“黑匣子”。通过 HYDAC 数字化摄像机系统,您可记录图像数据,为事故(若发生)提供有价值的信息。无论是单张图像还是连续视频,所有证据均触手可及。
HVT 1100 数字化以太网摄像机:各种不同系统方法与解决方法的关键所在
HVT 1100 数字化以太网摄像机配备最新一代的图像传感器与处理器,凭借它,您可实现作业流程的可靠监控。
- 搭载最新一代的 HDR 图像传感器 (1.3 MP),可实现卓越性能,即使在光照条件不良的情况下亦是如此
- 由于采用以太网接口、RTP 和 AVB 协议、MJPEG 和 H.264 压缩并遵循 ISO 17215,几乎兼容所有监控器类型
- 轻松实现电气与机械集成
- IP6K9K,符合移动机械的标准环境和 EMC 要求
- 选件:
- 视野(镜头):180° / 120° / 90° / 60° / 30°
- 接口协议:100Base-TX(工业以太网)或 100Base-T1 (BroadR-Reach)
- 可根据要求提供插头连接器变体
- 可提供定制固件
详细了解我们产品目录中的所有技术数据。
用于高性能数字化摄像机系统的额外组件
HYDAC/TTControl Vision 3 显示器
Vision 3 是一款专为复杂车辆系统设计的先进用户界面。此产品采用坚固的设计与直观的用户界面,能够实现高效控制与监控,即使在具有挑战性的环境中,亦是如此。集成的高性能电子器件可确保快速处理数据,并能确保根据个人需求灵活进行定制。
HYDAC/TTControl 以太网交换机
HYDAC/TTControl 以太网交换机专为移动机械设计,而这些机械对高性能网络的依赖性日益增强。与传统的 CAN 总线相比,我们的交换机可提供所需带宽,能够从现代传感器传输大量数据。轻松连接大量摄像机及其他设备,并受益于灵活且富有前瞻性的网络结构。
HYDAC/TTControl 连通性
快速轻松地将您的车辆连接到喜爱的云服务:我们的连通性解决方案适用于全球,您可从中选择合适的即插即用式解决方案,从简单的机械数据监控到高级用例,均可满足需求,而且无需进行任何编程工作。此外,通过强大 WLAN 以及蓝牙功能或 4G 变体实现的无线连接同样可为您提供可靠体验。
HYDAC/TTControl Fusion
集成人工智能与机器学习:现代化多接口边缘计算平台 Fusion 可为您提供各种不同可能性,无论是图像处理、操作单元还是通往云的网关,均可满足您的需求。凭借强大的计算能力与集成的 AI 加速器,您可同时控制大量监控器。