液压气动悬架系统:提高机械驾驶性能
HYDAC 液压气动悬架系统能够有效应对不平坦地面带来的影响,降低驾驶员和车辆组件的振动载荷,提高驾驶稳定性。该悬架系统能够适应您的移动式机械,可显著提高驾驶安全性和驾驶性能。立即了解更多不同的悬架系统及各自的优势!
悬架系统面临的挑战
如今我们对移动式机械的需求不断增加,对悬架系统的需求也同样如此。制造商和客户的需求以及法律要求也带来了新的挑战,驾驶安全性、舒适性和耐用性仍然是目前的焦点问题。此外,还衍生出与负荷无关的平衡、基于驾驶状态的驾驶行为、可调节驾驶舒适度和悬架锁紧等功能。为了降低磨损程度、缩短机械停机时间和降低服务成本,保护机械中越来越多的敏感电子元件,我们还需要显著降低机械组件的负荷。液压气动悬架系统集合了这些功能,并为上述挑战提供了合适的解决方案。
Marc Anton,产品管理悬架系统,HYDAC Mobilhydraulik
液压气动悬架系统能够减轻车辆底盘所承受的路面振动激励,有助于提高驾驶舒适性和驾驶安全性。机械在日常使用过程中的驾驶性能将显著提升,从而使客户受益。客户满意度是我们每天前进的动力。
用于提升各种驾驶情况下的性能了解 HYDAC 的悬架系统
轴悬架用于提升驾驶稳定性
轴悬架系统需要根据机械类型和客户的功能需求量身定制。所有安装了悬架的车轴,无论是单独车轴还是单独系统,都可以进行量身定制。在后一种情况下,它被称为全悬架。为了达到理想的性能设置,实现驾驶安全性和驾驶舒适性的最佳结合,我们会为您特殊的液压气动轴悬架系统组装合适的组件。
驾驶室悬架用于提升驾驶舒适性
驾驶室悬架能够将驾驶室与车辆底盘分离,并将驾驶员的垂直加速度降至最低。我们可以设计部分承载和全承载的液压气动悬架,以满足特定的机械要求。根据不同的设计,还可以减少驾驶室的滚动和俯仰运动,从而提高舒适度。通过 HYDAC 悬架支架 (FDE),我们能够将悬架缸、行程测量技术、弹簧式蓄能器和阀门技术结合在一个紧凑的空间内。这样即可以节约安装空间,也可以节省安装成本。
臂杆悬架用于提供最佳的组件保护
对于带桅杆的移动式机械,液压气动臂杆悬架能够显著改善此类机械的驾驶行为和驾驶舒适性。在不平坦地面上行驶引起的车辆底盘振动与升降装置隔离开,从而降低部件所承受的机械和液压应力。我们的液压气动臂杆悬架系统有各种尺寸和设计,可适应各种机械。
新型 HYDAC 气动臂杆悬架系统是一种独特解决方案,采用成本优化的紧凑型设计,兼具广泛的功能与最大适应能力。
HYDAC 液压气动悬架系统的优势 为什么可以信赖 HYDAC 悬架系统
我们从早期规划阶段到批量生产为您提供全程支持。无论是驾驶室、臂杆或轴悬架,我们都将与您共同探讨并找到最佳的悬架解决方案。
了解我们的液压专业知识和经过空间优化的高度集成组件会为您带来哪些好处。
我们在移动机械领域拥有特定于应用的专业知识,这使我们能够全面了解您的车辆,并根据您的工况对我们的系统进行优化调整。
无论是组件还是系统,我们都将与您共同探讨并找到合适的解决方案。