液压发电机

用于农业机械发电

有效利用液压动力:利用 HYDAC 液压发电机,您可以将剩余的液压动力转化为电能。这能够让您构建独立电源,并扩展农业机械极为有限的功率频谱。

利用我们的液压发电机将液压动力转化为电能

精准农业耕作 更高的精度对电力也提出了更高的要求

节约资源并不仅仅是为了保护环境。这是因为对农田与土地进行针对性管理能够节省成本与宝贵时间。农民越来越依赖精准农业耕作来节约种子与喷洒产品,并对其进行高精度分配。但是,高精度首先需要满足一个条件:高功率密度。

电气化 电能的高成本、高耗时与高投入

农业电气化的势头越来越强。这就是电能需求大幅增长的另一个原因。所有农业用电设备通常通过拖拉机的交流发电机和电池供电。如果您想将电能传输至拖车,您将需要投入大量成本、时间与精力。

我们的独特解决方案:HYDAC 液压发电机高效利用液压动力

传统解决方案

在当今的农业机械中,拖拉机的最大动力供应已经达到极限。在个别情况下,客户需要拥有昂贵的内部设施。但不必如此——HYDAC 已就此开发了最佳解决方案。

利用 HYDAC 解决方案,提高农用机械的有限动力供应

HYDAC 发电机由液压电机提供动力,可将液压动力转化为电能。集成动力控制器能够按需调整电力负载功率。油液通过配备变量泵或定量泵的拖拉机提供。上游液压控制组块可通过可选负载感应电路调节转速。

这样可有效利用现有剩余液压动力,并在农业机械上实现稳定的电力供应。

让您与众不同使用 HYDAC 液压发电机为您带来的优势

免维护联结系统节省时间与精力,提升机械可靠性

无论是皮带传动还是变送器——现有解决方案都需要大量维护,并且容易损坏。我们全新设计的直接驱动装置可提供解决方案:通过弹性爪形联结器,我们可最大程度提升可靠性。维护作业也将成为过去式。

集成式充电调节器 高峰时高效利用液压能源

高峰时高效利用能源:发电机可自动对电池的充电电流进行调节。集成式充电调节器能够确保将剩余能源以高效方式暂时储存。电池尺寸也可根据应用进行特别调节。

安装后可随时连接 巧妙的即插即用安装理念能够为您带来诸多益处

巧妙的安装理念和极为紧凑的设计可让系统组件以多种方式安装在您的机械上。这意味着发电机、电池和熔断器保护装置可独立安装。

下载

我们始终乐于为您提供建议!

立刻联系我们的 HYDAC 专家团队,预约您的咨询!

安排咨询

探索更多杂志文章

Topics & Products
| 3 最小化

HYDAC 的创新阀门技术值得您信赖。在将电子信号动态转换为液压功能方面,我们的组件和系统始终表现出色。因此,即使是最细微的信号变化,精准控制也能使机器进行准确的响应。