HYDAC 具有数字电子设备的阀门
智能解决方案助力生产力提升
使用 HYDAC 具有数字电子设备的阀门提高系统效率,从而告别复杂的参数设置和短暂的使用寿命。除了简便的调试和易于维护之外,通过 HYDAC 内部软件,这些智能组件现在还能够监控状态,尽早报告故障,调节能源管理。详细了解如何节省时间、资源和金钱。

您是否已经在使用状态监控和预测性维护?而我们的智能组件绝不容错过
在工业 4.0 时代,要使系统高效运行,确保数据透明至关重要。只有尽早发现关键运行状态、高磨损程度及维护需求,才能节约成本和提高生产效率。这不仅仅适用于整个系统。若从组件入手,则可避免系统故障,甚至避免整个工厂停机。认识到这一点,在液压系统中使用智能阀门的重要性就不言自明了。
凭借 HYDAC,找到适合节能系统的智能解决方案。了解详情。
我们的解决方案:HYDAC 具有数字电子设备的液压阀机械、电子与软件的完美组合
节约能源,提升效率:HYDAC 阀门不仅能优化组件本身的性能,更能优化整个系统。借助这些额外数据,您可以提早发现风险、错误及维护需求,运筹于帷幄之中。
HYDAC 比例压力控制阀配备压力传感器和机载电子设备
P3DRSERE 6 直动式压力控制阀具有闭环压力控制功能,采用防漏设计,确保完全无泄漏。得益于 HYDAC 内部的操作软件,阀门的参数设置变得易如反掌。采用我们配备 OBE 技术的 HYDAC 压力控制阀,您也能节省宝贵时间——详细了解您的理想解决方案。
HYDAC 换向阀具备位置监控功能,提供模拟或 IO-Link 版本
换向阀的数字电子设备会评估位置传感器信号,并将其转发给连接的控制器。也就是说,PLC 能够处理该信号。举例而言,您能够将有价值的信息用于安全相关控制器。我们的 4WER 6 也提供智能 IO-Link 版本,配备开关周期计数器和运行小时计数器。
HYDAC 直动式比例换向阀带有机载电子设备
P4WEE 6 阀门用于控制从泵到设备端口的流量或从设备端口到储罐的流量。集成式数字电子设备包含控制器的输入信号,并为控制阀芯的电磁线圈供电。实现最高精确度。
HYDAC NG6 系列数控电动开关阀和比例阀(IO-Link B 型)
我们 HYDAC 的 (P)4WEC 开关阀和比例阀配备数字化、低成本微控电子器件,堪称绝对高效设计。阀门采用二位四通和三位四通的滑阀设计,不仅实现了连续状态监测,同时还可以轻松获取整个生命周期的宝贵数据。无论是切换循环和运行时间计数器、峰值和保持选项,还是提供循环和非循环过程数据:探索我们带数控电子器件 HYDAC 阀门的众多功能并优化您的流程。
充分利用 HYDAC 内部软件的优势
利用收集到的数据作为能源和状态监测及预测性维护的基础。HYDAC 内部软件提供了用户友好的界面,便于快速简便地对新组件进行参数设置。这意味着维护和服务不再需要耗费大量资源。
让您与众不同 切换到 HYDAC 阀门,提升效率
常见问题解答 带有位置监测功能的阀门
什么是带有位置监测功能的阀门?
带有位置监测功能的阀门配备了位置传感器,可以将阀芯的位置输出为模拟或数字值。
带有位置监测功能的阀门有何优势?
使用带有位置监测功能的阀门可以让 PLC 处理位置传感器信号。这意味着阀芯位置已知——这些信息对于安全相关的控制器可能会很有价值。
HYDAC 提供哪种不同的插头连接器?使用哪种引脚布置?
我们提供两种不同的插头连接器版本:
- 模拟和 IOL 版本:M12x1 4-极 A-编码,符合 DIN EN 61076-2-101 标准
传感器具有哪种 IP 防护级别?
传感器的 IP 防护级别为 IP65。
机载电子设备的 IP 等级是多少?
机载电子设备的 IP 等级是 IP65。
传感器的供电电压是多少?
传感器供电电压的容差范围是 18–36V。
机载电子设备维修工具
什么是 HYDAC 机载电子设备维修工具?
该工具是一款桌面软件,可以通过 USB 端口连接到阀门电子设备。
HYDAC 机载电子设备维修工具对我有什么作用?
您可以读取、修改和保存参数,根据您的应用场景调整阀门功能。您还可以查看监控信号等测量值,无需任何额外硬件即可远程控制阀门,从而对功能进行测试。这对于调试和故障诊断过程非常有用。
该工具适用哪些系统要求?
HYDAC 维修工具目前仅适用于 Windows 操作系统(Windows 7 或以上)。
机载电子设备
提供哪些插头连接器?使用哪种引脚布置?
我们提供以下模拟设计的插头连接器:
- M12x1 – 8 极,A 编码,符合 DIN EN 61076-2-101 标准
- MIL-C-5015-G – 7 极,符合 DIN EN 175201-804 标准
阀门的机载电子设备外壳上的 LED 灯表示什么?
LED 表示阀门的当前工作状态。有两种状态,分别是“就绪”和“错误”。
我需要哪种 USB 端口?如何连接阀门?
您可使用 Micro-B USB 缆线连接 USB 端口(位于数字电子设备的外壳),然后再连接阀门。我们的文章内视频有关于此操作的详细讲解。
机载电子设备的 IP 等级是多少?
IP65
阀门需要的供电电压是多少?
阀门需要的供电电压为 24V。
允许的电压波动有多大?
允许的电压波动为 18 – 36V。
有哪些预设标称值的选项?
您可选择以下几种模拟版本:
- 4–20mA
- 0–10V
- -10V 至 10V