HYDAC 重力下放专用比例节流阀 您的电力驱动阀门技术的专业合作伙伴
以奇巧之法实现能源节约:随着移动机械中电力驱动趋势的增强,对液压组件的要求也在不断攀升。要使小容量电池实现长时间放电,所有设备都必须达到最高效率水平。HYDAC 采用密封性良好的比例节流阀,确保实现高效的重力下放。我们的阀门功能稳定,在下放负载的同时实现节能。这款精妙的解决方案对您同样益处多多,快来探知一二。
先进的 HYDAC 比例节流阀
让重力成为您的好搭档!立即联系我们的专家,为您的叉车、高空作业平台或伸缩臂叉装车找到适合重力下放功能的阀门技术。我们将为您提供关于应用规格的宝贵信息。
立刻联系专家
通过电气化技术增加能源效率利用 HYDAC 的专业知识,让带有重力下放功能的电力驱动装置效率倍增。
始终快竞争对手一步,用正确的阀门技术优化您的液压组件!尽管电气化带来了进步,但伴随的还有高昂的电池成本。通过完美匹配的液压组件满足最高效率要求,您可以使用小容量电池实现长放电时间。挑战在于确保使用小尺寸泵实现高处理速率,并在管道和阀门中最大程度降低节流损失。借助我们为重力下放系统 (GLS) 提供的阀门解决方案,您可以消除平衡阀易产生损耗这一弊端。
HYDAC 阀门技术根据您的需求量身定制利用重力实现电气化——通过重力下放节省宝贵的能源!
无论是叉车、高空作业平台还是伸缩臂叉装车,使用合适的 HYDAC 比例节流阀,在负载下放时不再需要液压动力,从而节省宝贵的能源。传统的下放制动系统要求将负载保持阀的控制压力施加到气缸的供应侧。这存在一个根本缺点:在负载下降时,泵需要相对较高的能量输入。但借助重力和重力下放系统 (GLS) 就可以避免这种情况,从而节省宝贵的能源。在应用中以有针对性的方式使用重力,了解我们可靠、精准且高效的阀门技术,该技术也适用于电力驱动系统——我们的专家将竭诚为您提供支持,帮助您找到合适的解决方案和规格。
HYDAC 解决方案:比例节流阀,专用于带有重力下放功能的系统PWS08Z 至 PWS16Z 系列先导式防漏比例节流阀
如果您正在寻找可靠、精确和高效的阀门技术,那么 PWS 系列之 PWS08Z 至 PWS16Z 比例节流阀正是您的不二之选。得益于附加软切换选项,这些阀门不仅可以作为比例节流阀使用,还可以实现软启停切换功能,无需复杂的比例控制。我们的防漏比例节流阀即使在高差压下也能保持稳定的功能,因此无需压力补偿器即可操作。阀门的标称尺寸为 8、10、12 和 16,流量高达 200 l/min,非常通用。无论是对设备的一般连接与断开,还是精准调节,PWS08Z 至 PWS16Z 节流阀在阀瓣处的重叠和精细控制范围以及螺线管衔铁中的可选阻尼孔均表现出众。
经过验证的技术值得您信赖,您可以放心选择 PWS08Z 至 PWS16Z 系列比例节流阀!这些阀门为电力驱动提供了最大的效率和精度。
HYDAC 还提供其他带有重力下放功能的阀门解决方案
如有需要,您还可以找到以下阀门解决方案,它们也适用于具有重力下放功能的应用以及其他应用:
- 防漏先导式比例溢流阀
- 使用 DB3E 实现热压限制功能
- 热压限制结合 WS08ZRT 换向提升阀
- 热压限制结合 PWS08ZRT 或 PWS10ZRT 比例换向提升阀
您是否正在为电力驱动中的重力下放功能寻找其他阀门解决方案?浪费时间并非明智之举。立刻联系我们的专家——我们很乐意为您提供帮助!
立刻联系专家