HYDAC 固定技术 — 游刃千行,通达百业

钢带、管道支架、软管支架、电缆固定件的制造商

所有固定技术都如法炮制吗?并非如此:HYDAC 不仅仅提供一流的品质。我们依靠完全自动化的内部生产。对我们而言,“德国制造”就是一句重若千金的承诺。您的优势不言自明。我们快速交付,并在极短的时间内推进定制开发。依托创新的研发团队,我们开发量身定制的解决方案,亦能适应您的独特挑战。或者,您更倾向于选择我们针对安装进行优化的标准解决方案?立即了解我们的系统,百闻不如一试!

名副其实的解决方案:HYDAC 固定技术

先进技术和开发与销售之间的快速沟通:依靠 HYDAC 牢固地固定组件。


立刻联系我们
 

内部生产的标准化和定制化固定技术从线圈到缆带。从颗粒到完整的夹具。

需要经济、耐用且易于安装的固定技术吗?HYDAC 满足您所需要的一切 - 兼具卓越品质。我们从项目之初就与开发、生产和客户密切合作。从首次样品生产到全自动批量生产。  我们的钢带适合任何形状的大容量容器。此外,我们的夹具能够固定各种管线。与此相关的附加产品完善了我们的产品范围。节省空间、减震而且缓冲 — 您可以充分信赖我们的管道、软管和电缆固定件。 

是什么让我们与众不同您的钢带、管道支架、软管支架及电缆固定件的专家

  • 安全可靠:我们理解特定客户需求,并致力于提供高效的解决方案。我们的资质认证也可以证明这一点。检查您所在行业的特定要求。 
  • 灵活便捷:面对“快速原型设计”的需求,我们依托内部全自动化生产线,在极短时间内实现定制解决方案。为此,我们的跨领域团队将利用智能解决方案和现代工具为您提供鼎力支持。 
  • 易于安装:铰链式快速释放系统可简化组装过程,节省安装时间。您是否有改造计划?那么,不妨试试我们易于安装的固定解决方案。 

立刻联系我们

特色与行业 定制的 HYDAC 钢带以及电缆、软管和管道固定装置 — 适用于您的行业

氢能

我们的 HY-ROS H2 固定套件提供了各种组件,用于将氢气罐安全地固定在车辆上。凭借补偿层或弹簧系统以及集成式 TPRD 传感器或颈式固定类型,HYDAC 套件涵盖了所有 IV 类标准容器直径,这意味着它能够完美地适应您的需求。

我们基于传感器的 HY-ROS H2 Mount Smart 创新钢带还可以实时可靠地监测罐体固定状态。这种预防性方案与胎压监测系统类似,提供了有关固定解决方案状况和完整性的持续数据,可在发生偏差的早期检测到它们并采取适当的措施。

有关 HY-ROS H2 Mount Smart 钢带的更多信息

轨道技术

压缩空气储罐、监控摄像头、电缆、灭火器、供应管线及气动管线。对于火车,有许多应用需要专业的固定解决方案。HYDAC 为所有这些问题提供了一个解决方案:

  • 符合国际防火标准 DIN EN 45545 或 NFPA 130 的材料
  • 重量优化、易于安装、减震降噪
  • 多种变体和组合选项
  • 采用成形焊接板,为符合 DIN 3015 标准的夹具提供额外安全性
     

汽车

我们成功通过 IATF 16949 认证,是汽车行业中固定技术的可靠合作伙伴。作为拥有 20 年经验的一级供应商,并采用全自动化生产,我们广泛的 HY-ROS 固定解决方案为您造就非凡: 

  • 压缩空气储罐(制动器)
  • 氢气罐(I-IV 类)
  • 天然气罐(CNG)
  • 气缸和蓄能器
  • 柴油、液化石油气、水和 AdBlue 储罐
  • 电池、灭火器以及其他多种物品的支架
  • 用于柴油微粒过滤器、SCR 和催化转换器的排气系统
  • 隔热罩和石屑保护装置支架

电动汽车

HYDAC 电缆管理系统为固定电动汽车高压电缆提供了安全高效的解决方案。柔性固定件适用于不同直径的电缆,并且可通过简单的安装过程确保固定牢固。

它们可以准确地保持电缆托盘内的距离,同时提供防潮和短路保护。它们还能实现最佳的公差补偿,有助于延长电缆的使用寿命。为了进一步提高安全性,我们还有能够发出橙色信号的系统可供选择,用于明确标识高压托盘。

高层建筑、风力发电、卫星技术

无论是高层建筑、风力涡轮机还是卫星——无论电缆应用于何处,都需专业安装,而 HY-Roflex 正是满足该需求的绝佳解决方案。依托模块化系统与规格多样的固定元件,我们能快速响应,提供定制解决方案。所有组件均可根据您的要求进行组合和调整。

高效大型电缆固定件的优势

  • 快速更换电缆
  • 电缆布线清晰,安装便捷迅速
  • 灵活配置电力电缆
  • 具备电缆绝缘保护与抗短路性能,降低火灾风险
  • 定制解决方案可快速推向市场

我们的产品系列 智能 HYDAC 安全安装解决方案

HY-ROS 系列钢带

详细了解 HYDAC 钢带

DIN 3015 和系列夹条

详细了解 HYDAC 系列夹条

HY-ROFLEX 大型电缆固定件

详细了解 HYDAC HY-ROFLEX

我们的解决方案助您成就非凡 现在开始信赖 HYDAC 固定技术

内部开发实力为定制项目扫清障碍。

开发合作伙伴

内部开发实力为定制项目铺平了道路。充分利用开发、生产和销售之间的密切合作。

依托全自动化生产,我们尽全力快速为您提供所需产品。

快速交付

依托全自动化、先进的生产和智能仓储系统,我们能够在极短的时间内交付产品。

安全可靠:我们的固定解决方案已获得 IATF 16949 及 DIN 3015 认证。

认证保障与安全可靠

HYDAC 视安全为核心,因此我们的 HY-ROS 固定解决方案通过了 IATF 16949 和 DIN 3015 认证。使用的材料也经过了国家和欧洲标准测试。

产品手册可供下载 从钢带和管道支架到软管支架和电缆固定件,HYDAC 固定技术可帮助您安全达成目标。

您的固定技术专家

有任何疑问吗?请联系 HYDAC — 我们将为您提供广泛的产品系列和量身定制的解决方案。

立刻联系我们