HYDAC 负载感应主控阀 移动应用如何能够更精确和高效地工作
最精细调节的组件采用分段设计,带来最大灵活性——HYDAC 负载感应阀允许精确可重复地设计作业功能。详细了解负载感应阀。
精确度和准确度 简化机器操作,同时提高生产率
不同的执行器并行工作,特别是在移动应用中。除了在设置移动速度时有困难,往往还存在不必要的速度变化。这导致工作的精确度和准确性受到影响。通过我们的负载感应主控阀,我们确保在简化机器操作的同时提升生产率。
灵活性和模块化 量身定制的解决方案缩短了开发时间
移动作业机器用途广泛——不同类型的机器和配置可能性导致阀门的差异较大——但人们对标准模块化阀门系统的需求增加,可以轻松地对其进行调整,以满足各种机器的需求。我们的专家为您提供量身定制的平台和模块化概念,从而缩短您的开发时间。
节省空间,提高能效 紧凑型设计节省了安装空间和资源
新法规的出台让市场对节能解决方案以及简单、节省空间的解决方案的需求增加。有了 HYDAC,您可以实现高功率密度,而不必牺牲能源效率:紧凑型阀门设计为您节省了重要的安装空间,从而也节省了资源。
我们的解决方案:HYDAC 负载感应主控阀HYDAC LX-3 和 LX-6 系列阀门
LX-3 和 LX-6 是带有上游压力补偿器的负载补偿阀,适用于定量泵或变量泵系统。只要最大泵流量高于请求流量,就可以相互独立控制高达十种功能。开发这些系统时侧重于高精度、精细控制与能源效率。无论是起重机、收割机、履带式机械还是其他移动机器——其灵活的结构和紧凑型设计使其适用于多种应用场景。
负载感应意如其名。系统遵循这样一个原理:记录移动机器中执行器的负载压力。压力补偿器利用这些信息,确保提供所需的流量。这样,每个执行器都能接收到执行作业功能所需的精确流量,不受任何限制。目标:精确、可重复执行作业功能——达到最好的效果。
您的优势——精细控制精确的动作和简单的作业执行
使用装载起重机的例子
装载起重机必须满足高要求。除了精确定位负载外,变化很大的负载的可重复控制性也至关重要。与传统解决方案相比,HYDAC 组件的分辨率几乎高出一倍,可实现卓越的精细控制范围。这使得气缸和电机的运动更为平缓,进而使机器的运动更加精确,工作更为轻松。
您的优势——同步运动多项机器功能同时运行
使用装载起重机的例子
以装载起重机为例,复杂的工作可以由不同的执行器同时完成。流量优化的分段压力补偿器会利用各自的负载压力,并在并联运行中为各个执行器安全调节流量。在这里可以清楚地看到:无论执行器 2 是否开启,执行器 1 的流量都会保持恒定,即设定的 1 l/min 流量,且十分精确。尽管执行器 2 需要相当高的泵压,但这并不影响其性能。这大大提高了工作流程的生产率。
我们的产品组合 HYDAC 负载感应主控阀
HYDAC 负载感应阀 LX-3 系列
HYDAC LX-3 负载补偿阀在工作端口的标称流量为 80 l/min,只要所需标称流量不超过最大泵流量,就可以同时控制多达十种功能。它们结构灵活,设计紧凑,适用于多种移动应用。
HYDAC 负载感应阀 LX-6 系列
HYDAC LX-6 阀针对安装空间与重量进行了优化,在工作端口处的标称流量为 160 l/min,专注于优化您的精度、精细控制与能源效率。这款负载补偿型产品可以同时控制多达十种功能——只要所需标称流量不超过最大泵流量即可。
HYDAC 负载感应阀 LCX-6 系列
作为久经考验的 LX-6 阀门的紧凑版本,LCX-6 扩展了我们的产品系列,引入了一款更具成本效益的模块化阀门系统,始终专注于纯粹的负载感应换向阀功能。第一个和最后一个工作分段集成了此阀门系列中的入口或端板功能,并采用了极为紧凑轻便的设计。针对液压功能,我们提供了一个特别有趣的解决方案:LCX-6 整体式多路阀。因此,负载感应阀非常适合用于挖掘机与轮式装载机等各种移动作业机器中的灵活附加设备。
Technion 的 HYDAC xCrane 控制系统
对于林业起重机,我们特别提供了一套直观的人机交互控制套件。xCrane 具有快速响应时间,让每位驾驶员都可以流畅、简单地使用自定义控制器。