HYDAC 工业阀 定制化阀门解决方案,配以高换挡能力和低压力损失
无论是用于工业应用还是用于移动机器:凭借经过流量优化的阀芯和阀体,我们能够为您提供精确配合的阀门技术,完全根据您的需求定制。在 HYDAC 的助力下,您还将找到一种解决方案,用于连续调节系统中的体积流量或压力。从换向阀、控制阀到开关阀和比例阀——我们会满足您的需求。探索我们的组件,并获取相关建议!
我们的服务HYDAC 工业阀:久经考验的质量,超现代化生产工艺
超现代化生产
体验我们快速高效的生产带来的益处:我们利用超现代技术和最高质量标准,自行生产符合各个阀门规格的线圈和极管。我们生产的工业阀门 100% 经过测试——这就是我们确保您的组件量身定制、可靠高效的方式。
可追溯性
一切一目了然:由于每个阀门都有唯一的序列号,您可随时跟踪阀门交付情况。每个阀门上都有二维码,只需扫一扫即可获取阀门的相关信息。
全行业适用
我们的产品种类繁多,可用于各种工业领域。为能够在移动解决方案中使用这些阀门,HYDAC 不断加力,提供防腐性能(ZnNi)更强的工业阀门。
我们的解决方案 根据您的应用量身定制的先进阀门技术
符合工业标准的模块化系统
如果您需要持续调整系统中的流量或压力,我们有适合您的解决方案:凭借广泛的工业阀门产品系列,我们能够针对迟滞、重复性和速度要求提供解决方案。我们的生产理念使我们能够为您提供多种电压版本和插头连接器版本的标准阀门,同时还配备手动超控装置。
专为您的应用场景量身定制的解决方案
我们时刻都在倾听客户的心声——这是我们最大的优势之一。我们在阀门技术领域积累了数十年的专业经验,正因如此,我们才能够通过工业阀门模块化系统灵活地满足您的需求。依托这种方式,我们为您的应用创建定制 HYDAC 阀门解决方案,以我们的创新技术为您攻克难关。
我们的产品系列 灵活 - 定制 - 坚固耐用。探索我们的解决方案
HYDAC 换向阀
选择 HYDAC 换向阀,其标称尺寸为 6 至 32,提供各种设计选项,包括低功耗、软切换、Atex 版本以及带有开关位置监控的版本。
立即使用阀门选择器找到符合您需求的换向阀
HYDAC 比例阀
HYDAC 比例阀系列包括换向阀、压力阀和流量控制阀。比例换向阀还可配备线性位置测量系统和 OBE。
立即找到定制比例阀 — 根据您的要求量身定制。
HYDAC 逻辑阀
HYDAC 二通插装阀是适用于高性能要求液压控制系统的逻辑阀。我们的产品系列可根据您的系统尺寸进行调整,包括标称尺寸 16、25、32、40、50、63 和 80。
HYDAC 控制阀
C4WERE 6 系列中的 HYDAC 4/3 控制阀是直动式电动活塞滑阀。控制阀由油浸式控制螺线管操作。
HYDAC 夹层板阀
HYDAC 夹层板阀,标称尺寸为 6 至 25,能够以堆叠阀组件的形式实现模块化液压控制系统设计。我们提供的产品包括用于压力控制的减压阀和溢流阀,以及配备旁通止回阀用于流量控制的节流阀或流量控制阀。