HYDAC——守护卓越之“芯” 去芜存菁,方能为您的系统保驾护航
清洁度降级,组件保护减弱,使用寿命缩短—这些都是使用假冒劣质滤芯可能带来的一些后果。最终导致操作安全如履薄冰,机器的可用性也受到影响。生产力下降意味着产品生命周期成本增加。保护您的机器和系统,务必选用原装 HYDAC 滤芯——我们采用集成式防伪质量保护技术,杜绝假冒。
质量保护——防止因仿冒滤芯导致的系统故障
改用第三方滤芯可能会带来相当严重的后果警惕仿冒
仿冒滤芯看似成本较低,但通常使用较为廉价的材料。原本应采用优质多层玻璃纤维介质,却被简单的纸张所替代。使用这种滤芯,超精细过滤和实现高分离值将变得遥不可及。实践证明,与标准滤芯相比,通过这种过滤器进入系统的污染最多可增加 20 倍。由于过滤材料质量较差,仿冒过滤器的使用寿命也只有原装过滤器的一半。这意味着您需要频繁更换滤芯。
仿冒滤芯往往不堪一击,哪怕是很低的差压,很快就会崩坏——它们被压缩直至被污染物彻底穿透。然后,污染物畅通无阻地到达干净一侧。您的组件将再无安全可言。这会导致系统故障和突然的整个系统故障。选择质量保护,守护您的机器和系统,以全力推动生产——集成式防伪保护技术,确保 HYDAC 原装滤芯的品质卓越。
为什么只能使用 HYDAC 原装滤芯确保清洁度等级和高质量组件保护
保护组件免受磨损,确保系统顺畅运行——HYDAC 滤芯不负使命。因为只有当外壳与原装替换滤芯配合使用时,才能发挥出色的过滤性能。使用我们的滤芯,即使是非常低的差压,也能达到最佳清洁度等级。