HYDAC 电动缸 - HEZ 系列
在整个使用寿命内无需保养:在 HYDAC 找到合适您使用场景的电动机械缸。所有一切只需要一个供应商。全部来自同一供应商。从简单的组件到定制工程和完整的驱动系统,都可以实现。立即获取 HYDAC 电动缸选择建议。

我们可以解决您的驱动难题探索 HYDAC 的电动机械缸
您是否在为您的应用寻找一款电动缸,或者想找一家能够快速为您安装到位的制造商?
也许您希望获得帮助,找到适合您或根据您的需求定制的电动缸?
您是否发现,您会经常询问如何利用最前沿技术为您的机器和应用打开通往未来之路?
在机器驱动解决方案领域,我们始终处于技术的前沿,并乐意与您分享我们的专业知识。请相信,很多设备都可以变得更简单、更高效、更易维护。从 HYDAC 开始:让我们帮助您构建能够适应未来需求的机器!
我们的解决方案:HYDAC 电动升降缸简单高效地实现线性移动
HYDAC 电动缸在整个使用寿命内都无需维护,即插即用,调试简单,定能让您印象深刻。我们为您提供量身定制的方案,解决您的难题——我们的电动升降缸动力范围和电压范围非常广泛,从 1 kN 到 500 kN 不等,而且还提供多种设计。针对您的应用场景量身定制。
我们帮助您选择、集成并调试运行电动缸。立刻了解详情!
HYDAC 电动缸:您的优势一目了然
常见问题解答
什么是电动缸?
HYDAC 电动缸 (HEZ) 易于集成且无需维护,因此可以简单地实现线性运动。HEZ 功能可通过以下设置来实现:
(齿轮)电机通过联轴器驱动主轴,联轴器通过滚珠轴承安装在轴承座内。螺纹螺母将主轴的旋转运动转换为直线运动,因为螺母壳体固定在平面轴承导轨上,无法转动。活塞杆通过与螺母壳的连接来驱动。因此,电机的旋转方向会导致活塞杆伸出或缩回。主轴的转速和螺纹的螺距决定了平移速度。HYDAC 电动缸内部由密封系统保护,与外界环境隔离。例如,为了能够固定动力装置,在轴承座上有一个枢轴支架,活塞杆上有一个杆端轴承。
HYDAC 电动缸 (HEZ) 涵盖的驱动力范围是多少?
- HEZ-1 高达 7.5 kN
- HEZ-2 高达 25 kN
- HEZ-3 高达 70 kN
- HEZ-X 高达 500 kN
为什么电动缸被认为是环保型机械?
电动缸 (HEZ) 采用“自含轴”设计,因此不会出现对环境有害的泄漏。与液压系统不同的是,无需从油箱中抽油并通过各种组件输送到液压缸中。HEZ 不使用流体“介质”来传递力。这项功能由电机、传动和主轴完成。电机的旋转运动被转换成直线运动。只需要润滑即可保护部件,减少内部摩擦。使用电动缸,可以防止对环境造成污染。
该配置需要哪些数据?
在 HEZ 问题列表中,查看“下载”部分,可以找到所有相关信息。
是否可实现闭环力控制?
是,可以通过电机的电流值和扭矩值实现闭环力控制。根据要求,外部力传感器也可以用于提高精度。
是否可实现闭环位置控制?
是的,这可以通过直接安装在电机轴上的旋转编码器(或角位移编码器),或者通过外部线性位置测量系统来实现。
两个或多个电动缸是否可以同步运行?
是的,机械耦合同步和软件同步都可以实现。
电动缸是否可以用于 S1 的连续运行?
是的,但需要性能数据和循环数据才能确定合适的尺寸。