HYDAC EHCD 液压驱动控制模块 专为液压驱动任务量身定制的控制技术
从比例阀的简易功率放大器到坚固耐用的压力控制阀,再到复杂的同步与位置控制 — HYDAC 广泛的分散式控制电子设备 (EHCD) 产品系列值得您信赖。因为有了我们,您可以找到适合液压驱动的产品 - 适用于所有典型应用。想要全方位了解我们的控制技术解决方案吗?请即刻下载我们的产品目录。
分散式控制技术有哪些优势
现代自动化概念
自动化程度不断提高,对机器的需求也随之增加。其关键要领:快速实施与最有可能的灵活性。这也是控制任务越来越靠近机器的原因之一。鉴于高性能组件日益小型化,大型开关柜并不能总是充当最佳解决方案。这就是为什么现代自动化和数字化理念倚重分散式控制电子设备 — 不仅结构简洁,而且具备高灵活性及经济高效的设计。
化繁去简
少即是多 — 在组件、成本和复杂性方面尤其如此。随着要求的提高和数字化进程的加快,模块化解决方案变得愈发举足轻重。在您的机器上改用分散式控制电子设备,这便是正确的解决方案。这是因为将计算密集型任务分散部署能够减少中央控制系统本身的复杂性。不仅如此:分散式控制模块取代庞大而复杂的开关柜,其性能丝毫不减。
我们的解决方案:HYDAC EHCD 液压驱动控制模块HYDAC 是您在定制控制技术方面的专业合作伙伴
无论是比例阀的简易功率放大器,还是坚固耐用的压力控制阀,亦或是复杂的同步与位置控制,我们都能为您的所有应用场景提供量身定制的解决方案。锁定您的需求,满足您的需要。相比复杂且昂贵的竞争对手产品,我们为您提供最优的替代方案。
您可获益的功能:
- USB 接口参数化
- 多种现场总线接口
- 实时优化:1 毫秒内部周期时间
- 经济高效的设计
- 标准硬件作为多种控制器类型的基础
- 标准控制算法
除了功率放大器、压力控制阀和位置控制器之外,我们还提供参数化软件,帮您实现简单快速的数字控制器参数设置及液压缸驱动优化。凭借集成的远程控制功能,您可以直接控制我们的控制器—这意味着您可以在没有高级别控制系统的情况下使用驱动器。
让您与众不同 采用 HYDAC 分散式控制电子设备解决方案,您将获益多多
简单的参数设置,快速调试
我们的 EHCD 模块采用快插式外壳,可以迅速轻松地集成您的新组件。快速调试对我们至关重要—我们的 EHCD 参数化软件支持表格输入、数据集保存与加载,并且对所有数字模块通用。在项目规划阶段,我们也通过远程维护或现场服务,为您的任何技术疑问提供支持。
锁定您的需求,满足您的需要
少即是多:HYDAC 自有组件、多年专业经验、现代化设计及开发方法带来诸多优势 — 这一切使我们的专家能够为您开发量身定制的解决方案。采用这种方法,我们的每个模块都针对性地完成特定的驱动任务。这意味着我们可以根据您的需求提供合适的系统 — 因此,相比复杂且昂贵的竞争对手产品,我们提供了一种更具成本效益的替代方案。您也可以省下宝贵的时间和开发成本。