HYDAC EHC 是您实现电动液压控制的理想子系统
移动机械的可靠机械控制
我们的电动液压控制系统 HYDAC EHC 为您提供了一个完美的子系统,适用于手动控制比例或开关操作的液压移动阀门。轻松构建用于机械控制的系统:根据所需系统行为对应用程序软件进行参数设置并配置功能。
自动化升级 无需进行编程即可实现机械控制
移动机械的要求越来越高,因此对自动化的需求也越来越大。但是机械现代化往往较为复杂:自动化需要进行耗时的编程作业,同时需要丰富的专业知识。利用 HYDAC EHC 电动液压控制系统,您可获得最先进的机械控制装置,从而迈出车辆自动化的第一步。子系统可提供快速解决方案,您无需进行耗时的编程作业。
操作舒适,为用户减轻负担 辅助功能可带来更高的舒适性
机械操作员通常需要在非常狭小的空间或恶劣的环境条件下进行长时间作业。舒适操作能够确保在各种条件下进行可靠作业,这尤为重要。用于电动液压先导控制的 HYDAC 子系统可减轻用户负担,并提供便捷操作,即使在高负荷条件下也能够实现这一点。
化繁去简 机械现代化的快速解决方案
启用辅助控制系统需要掌握大量专业知识,并且通常非常耗时,例如系统软件开发、编程、调试。这些因素在投入市场时尤为重要。您可以利用 HYDAC EHC 软件轻松配置用于移动机械控制的系统。即用型控制解决方案可确保快速配置,并能够为调试和维修提供全方位工具。
我们的解决方案:HYDAC EHC 电动液压控制系统 用于电动液压阀的 HYDAC 机械控制系统
HYDAC EHC 是电动液压阀的控制解决方案,配备相应的调节选择,可实现卓越灵活性。我们的子系统可轻松构建机械控制系统:您可将模拟操纵杆、按钮或开关的信号应用至控制器输入端,将电流输出与移动阀轴的先导阀相结合,然后对软件功能进行配置,从而满足您所需的系统操作要求。每个控制器可最多控制三个比例轴与一个数字阀轴。HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT 包含在交付范围内,可轻松对定制化控制解决方案进行参数设置。
除标准 EHC Basic 版本外,还可选择基于此版本的以下其他版本:
HYDAC EHC plus
电动液压控制系统 HYDAC EHC plus 能够通过油量调节实现对持续功能的控制,例如道路清扫车或铣床。我们还实现了对电流分配的控制。其优势在于,您能够为用户分配优先级。
HYDAC EHC Assist
HYDAC EHC Assist 套件能够让您实现对负载感应压力切断装置的控制。我们还能够为您提供其他功能:例如,通过集成 HYDAC 传感器(例如线性位置或角度传感器),我们能够实现对高度的限制。您是否想要通过预设方式控制两个气缸或执行器?EHC Assist 可帮助您实现此操作。
让您与众不同 客户使用 HYDAC 子系统实现电动液压控制的优势
适用于任何机械,可进行扩展 HYDAC 模块化系统可提高灵活性
无论是独立使用还是连接至柴油引擎 CAN:HYDAC EHC 能够为您提供必要的灵活性,使您可以采取独立措施,不受框架限制。如果添加了新功能,而控制器的能力已达极限,则系统可根据需要进行扩展。
可轻松实现集成与参数设置 简易参数设置,无需复杂编程
快速调试:连接控制器,并根据功能要求进行简易参数配置。您可定义任意操作员输入对任意输出及其性能进行控制。利用多种设置选项,您可以根据需求对系统进行精细调节。免费提供所需的参数设置软件。
模块化、可扩展 满足您的要求
可为您提供多种机械控制功能:利用可调节选项与功能,HYDAC EHC 能够让您免受操纵杆输入信号的影响,并可通过释放逻辑实现对第一个清晰逻辑功能的映射。
HYDAC 电动液压控制系统组件探索我们应用软件的模块化扩展
我们的标准产品系列除配备闪存软件的控制器外,还包括 HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT,帮助您轻松设置机械控制系统参数。您将获得应用所需的一切,无隐性成本。
HYDAC 控制器 TTC32S
我们的交付范围包含配备闪存软件的 TTC32S 控制器。在首次配置与参数设置期间,我们将为您提供综合支持。
HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT
利用 HYDAC Subsystem Configuration Tool,系统功效可通过参数调节进行调整。还可读取错误值与当前引脚值。
我们的丰富产品系列可根据您的要求进行定制,同时还可提供附加功能选择。
HYDAC 电缆束
利用 HYDAC 电缆束,您能够以快速灵活的方式将首个样件投入运行。我们提供标准与特殊电缆束,可在调试后根据您的需求进行设计。
HYDAC 操纵杆与操作元件
我们的产品系列种类繁多:我们与合作伙伴 Technion 共同提供操纵杆操作原件与供应箱,以满足您的要求。
可能的应用利用 HYDAC 优化您的移动机械
我们的 HYDAC 专家拥有丰富的专业知识,他们可以通过综合方法来为您的电动液压控制以及先导控制系统提供最佳系统设计建议。
以前端装载机为例,配备用于电动液压控制系统 (HYDAC EHC) 的子系统后,除两项主要功能外(起重臂与铲斗),还可实现第三功能的比例操控。除提高操作精度外,还能够提高灵敏度与计量精度。无论是抓包机、筒仓抓斗机、还是其他抓取机或控制功能,您都可以使用适用于各类机械类型的 HYDAC 精准控制系统。立即联系我们的专家,我们乐于为您提供帮助。