流体调节
清洁流体是保证系统可靠运行的基本条件。很多企业对此心知肚明,因此十分重视纯净油品填充、流体调节和流体分析。但是,流体什么时候才能真正“清洁”呢?流体清洁有哪些要求?我们的专家将为您定制策略,降低成本。了解更多!
HYDAC 流体调节——为您的液压和润滑系统保驾护航
挑战:系统可用性和组件使用寿命通过正确的策略实现更高的性能和运行安全性
液压和润滑系统中的固体、液体、气体乃至凝胶状污染会导致流体及组件使用寿命缩短、系统故障及系统生产率下降。
因此,进行全面的流体处理并监测油液状况显得尤为重要。
我们的解决方案:流体调节 4.0维护流程的数字化需要采用智能解决方案
要使系统完全高效和安全,就需要采用先进的流体调节策略和持续的在线监测。只有采用全面的方法才能永久改善使用中流体的状态,显著提升机器可用性并降低运营成本(减少高达 30% 的运营成本并不稀奇)。
HYDAC 流体设备配备了智能传感器,可以根据需求调节油液。我们的产品组合着眼于可持续性,包含了实现这一目标所需的所有组件和完整解决方案——针对每种应用提供合适的产品。
清除固体颗粒
离线装置牢固地集成到系统中,执行精细过滤,从而确保油液清洁度持续保持高水平。HYDAC 装置可进行经济高效的过滤,让机器实现最佳运行状态——无论您的整个系统如何运行都不受限制。即便是在移动工作条件下,无论是运行还是保养维护,HYDAC 解决方案都能为系统提供离线过滤以及流体的过滤加注和传输。凭借久经验证的 HYDAC 传感器,您的系统从一开始就能获得最佳保护。
探索我们的精细过滤离线装置产品组合
HYDAC 滤芯 Dimicron DM
我们的 HYDAC Dimicron 系列具有出色的污染物截留能力。滤芯的结构和设计实现高流量——从而实现高速清洁和恒定的清洁度水平。
HYDAC OffLine Filter OLF 5
我们的紧凑型 HYDAC OLF 5 系列 OffLine Filter 涵盖大量设计。无论是否配备电机泵装置、作为储罐安装的改装机型,还是集成清洁度等级测定——我们都能为任何应用提供合适的解决方案。
HYDAC OffLine Filter OLF 15/30/45/60
我们的 HYDAC OLF 15/30/45/60 系列 OffLine Filter 是坚固耐用的离线过滤器,用于具有大流体量的液压系统和润滑系统中的固定应用。可选集成式流体监测功能。了解更多!
HYDAC 维护装置 MobileFiltration Unit MFU 15
MobileFiltration Unit MFU 作为便携式维护装置,可用于液压系统加注、小型液压系统冲洗和旁通流清洁。针对固体颗粒污染,可选择达到 ISO4406 标准的集成式监测功能。
HYDAC MobileFiltration Unit MFU 30-100 维护装置
MobileFiltration Unit MFU-30 - 100 系列中的这些装置是适用于 30-100 l/min 流量的可移动维护装置。它们通过滤芯去除固体颗粒污染和游离水,并且选配的测量技术有助于持续地监测流体。通过无线通信和与云门户的连接,可以集成到现代 I4.0 环境中。
HYDAC 维护装置 FiltrationUnit OFX
作为便携式维护装置,我们的 HYDAC FiltrationUnit OFX 能够对液压系统进行加注和排放。45 巴的工作压力意味着,它也可用于灌注和抽排静液压传动装置的供应回路和闭合回路中的工作液压系统。
气液分离
从水分到气体——根据需求,HYDAC 解决方案采用先进方法进行分离。无论是真空法、聚结法还是超级吸附剂,HYDAC 解决方案都能有效分离游离水和溶解水、气体和空气。与高效的离线过滤系统搭配使用,可为液压系统提供最佳保护。我们开发的解决方案符合系统制造商的规格要求。
我们的 HYDAC 解决方案能够为您的机器实现脱水和脱气
HYDAC 脱水装置
适用于分离游离水、溶解水和气体:得益于真空法与高效离线滤芯技术的结合,我们的 FluidAqua Mobil 系列具备极高的经济效益。凭借高效的分离技术,我们的装置可确保工作流体中的残留含水量、气体含量和颗粒污染尽量保持在最低水平。
HYDAC 聚结器
HYDAC 聚结器用于分离游离水。该装置工作效率极高,且维护成本低。它们适用于密度低于 950 kg/m³ 的液压油和润滑油。
对于水持续流入系统的情况,聚结器也是理想之选。
HYDAC 过滤器解决方案采用集成式水分离技术(超级吸附剂)
高品质 Aquamicron 滤芯适用于高效分离固体污染物,并且能够从流体中吸收残留水。只需一件滤芯即可有效保护系统和流体免受与污染相关的系统故障和高昂运营成本。
分离油液降解产物
由于现代流体含有不同的基本油性,类似凝胶甚至漆膜般的沉积物更是屡见不鲜。特别是对于流体负载较高的机器,这意味着会增加新型沉积物,明显改变了油液的恶化方式。这个因素极大地缩短了组件的使用寿命和降低了生产率。
为此,HYDAC 以高效的系统帮助您分离油液降解产物。这意味着您可以充分发挥系统的潜能并节约宝贵资源!
针对您的液压和润滑系统应用:我们的 HYDAC 漆膜消除产品阵容
HYDAC VarnishElimination Unit VEU-F
适用于清除固体或凝胶状油液降解产物:易于使用的 VarnishElimination Units (VEU) 用于处理矿物油。它们特别擅长去除矿物油中的油液降解产物。
HYDAC VarnishElimination Unit VEU-I
VEU-I 系列离子交换装置易于维护,用于制备磷酸酯基 (HFD-R) 耐燃液压流体和润滑流体。
它们有效去除因流体水解和/或氧化产生的酸性分解产物及金属离子。根据所使用的树脂元件种类,可以分离 HFD-R 油中的水分。