适用于风电场中变流器平台的过滤器系统与冷却系统 聚焦:变流器平台的自主低维护运行
除了狂风和强劲的洋流,海洋还有一样最重要的要素:空间。海上风电场可以充分利用海域空间,特别是在能源革命方面。变流器平台是将电力从海洋输送到海岸的重要环节。为避免过热,它们需要不断地用海水冷却。只有可靠的过滤技术才能保证此过程顺利进行。HYDAC 会将久经考验的过滤解决方案与坚固耐用的钛制板式热交换器相结合。阅读更多。
通过 HYDAC 系统解决方案降低维修成本
海上风电场专用变流器平台避免耗时和成本高昂的维修工作
对变流器平台的需求创新高原因:风电场与海岸线之间的距离不断增加,这样系统就可以产生更高的收益。协调一致的冷却和过滤对于变流器平台的可靠运行至关重要。如果缺少上游过滤,海水中杂质会损害冷却功能,导致整个平台性能受到影响。
结果:高昂的维修费用和减少的能源产出给风电场的经济效益带来压力,因为现场维护既耗时又费钱。因此,必须保持尽可能自主的平稳运行。不过,这需要优化的产品解决方案。HYDAC 为您提供协调一致的系统解决方案,包括板式热交换器和自动反冲洗过滤器——专为海上领域开发。
这些成本均可避免,因为您的专业负责人员可以使用 HYDAC 远程维护工具,在途中即可访问机器控制器,无需亲自搭乘飞机到达现场。不用派人,只需送达远程维护工具——启动简单,仅需七步即可完成。这将缩短响应时间、最大程度减少差旅费用以及提高系统可用性。
这意味着您的变流器平台可以自主作业,而且没有故障。保护热交换器免受污染海水的侵害。
海上的维护工作极度复杂,而且成本高昂。这就是为什么我们要想尽办法省去不必要的服务部署。我们的建议:投资于上游海水过滤工艺。目前最常使用的是需要更换复杂滤网和滤芯的普通过滤器。我们的自动反冲洗过滤器可进行自清洁。冗余设计可排除错误源。清洁的海水可保护热交换器免受磨损。这意味着不再需要将人员派送到现场。
我们的自动反冲洗过滤器与 HYDAC 钛制板式热交换器相结合,是实现变流器平台自主运行的完美组合。我们的系统解决方案具有坚固的设计(包括所需的认证),确保您可以随时应对海上挑战。
HYDAC 的 AutoFilt® 自动反冲洗过滤器 旨在从低粘度流体中分离固体颗粒。
我们的自动过滤器是保护最重要的系统组件免受堵塞的理想选择。这意味着下游组件也能免受磨损,从而降低了更换成本,使整个系统的运行更高效、更经济。我们的 AutoFilt®RF3 和 RF7 特别适合用于公海环境。
是什么让 HYDAC AutoFilt®系列如此与众不同?
- 维护工作简单,无需使用起重设备
- 由于采用静态密封件,过滤器磨损低,与动态密封件相比,静态密封件的磨损更低。
- 流量优化设计
- 滤芯几何形状可变,可实现高效清洁和最佳改装
- 连续过滤,无需中断过程
- 通过智能控制和状态监测进行远程监控
- 与 HYDAC 板式热交换器相结合的优化系统解决方案
HYDAC 板式热交换器 钛制板用于海上领域。
HYDAC 不仅仅提供组件,还提供先进的系统解决方案,帮助您的风电场取得最大效益。我们采用交钥匙解决方案来冷却变流器平台上的变压器,不浪费丝毫热量回收的机会。
是什么让 HYDAC 板式热交换器如此独树一帜?
- 经优化的导热板采用钛制造
- 耐海水漆面
- 应要求提供特殊认证(LR、DNV 等)
- 易于拆除,便于清洁和维护
- 易于改装
- 定制设计
您的优势 使用 HYDAC 系统解决方案
常见问题解答
HYDAC 反冲洗过滤器的效率如何?
我们的自动反冲洗过滤器已在市场上立足多年——这主要归功于其出色的效率。只需一次性投资支出,无需运营费用。使用过滤器自清洁功能,意味着您将不再需要进行这些维护,可以省去更换滤芯和滤网的成本。
HYDAC AutoFilt® RF3 如何进行等速过滤和反冲洗?
过滤是如何进行的?
待过滤的流体流经反冲洗过滤器的楔形丝网滤芯,从内部流向外部。在该过程中,颗粒会沉积在滤芯光滑的内表面上,流体则会流入已清洁的过程。
随着污染程度的增加,过滤器污染侧和清洁侧之间的差压也会增加。一旦达到预设的触发点(通常是 0.3 至 0.5 巴),自动反冲洗过程就会开启。
反冲洗如何进行?
齿轮电机旋转待清洁滤芯下方的冲洗臂。沉积在滤芯内侧的污垢颗粒出现松动并被冲入反冲洗管路中。
自动反冲洗是如何触发的?
- 当超过差压触发点时
- 带有计时器功能
- 通过按下“TEST”按钮
AutoFilt® RF3 与 RF7 有何区别?
AutoFilt®RF7 是 HYDAC 反冲洗过滤器系列的补充,提供了额外的用户友好型和紧凑型系列,尤其适合在空间有限的系统中使用。
- 节省空间,水平设计
- 标配旋转盖装置,便于接触过滤器内部
- 最大程度地利用过滤面积
是否可以对反冲洗滤器进行数字化监控?
为避免在海上风电场进行不必要的部署,我们的反冲洗过滤器可配备智能控制器和状态监测功能。这样,无论何时何地,您都可以随时了解过滤装置的状况。HYDAC 的自动反冲洗过滤器还可以进行自主的自我诊断和系统诊断。
如何清洁板式热交换器?
对海水进行预过滤有效减少了下游冷却过程中的杂质,因此使用我们的自动反冲洗过滤器可对板式热交换器进行预防性保护。结果:无需再清洁热交换器,因此也无需现场部署。但如果必须部署或清洁,拆卸也绝非难事——您的维护工作依然轻而易举。
可能获得哪些认证?
无论是板式热交换器还是反冲洗过滤器,HYDAC 经过认证的优质产品都让您安枕无忧。也就是说,我们根据需要提供产品和配套的材料证书与认证,如:
- DNV
- ABS
- 劳氏船级社
- BV
- 其他