Digital field of vision solutions, including Ethernet cameras
Keeping an overview with HYDAC assistance systems
Tailor-made solutions for field of vision enhancement are an important component of mobile machines. Strict standards apply to the robustness and image quality as well as simple integration and handling. In this context, HYDAC is expanding the existing product portfolio to include Ethernet cameras from the HVT 1000 product range for the off-highway market. These make it possible to create custom field of vision enhancement solutions which are tailored to the machine.
保护人员、机械与环境 避免碰撞的数字化辅助系统
积满灰尘。视线模糊。发生碰撞。移动机械和车辆的后视镜、侧视镜和作业镜通常无法覆盖机械的全部区域,盲区尤其会带来风险。操纵、停放与作业时,使用辅助系统能够避免碰撞。数字化相机系统能够向您发出可靠警告,已成为现代机械的首选系统。
需求导向视野解决方案 适用于各种灵活系统
特别是非公路用市场产品种类繁多,这意味着解决方案必须适用于当前任务。后视相机需要 180°远距离视角,过程监控则需要 30°至 90°视角。这只是需要满足的不同要求的示例。在最理想的场景下,数字化视野解决方案应具有灵活性,且能够满足当前任务要求。
最佳图像质量 即使在最恶劣的环境条件下,也能够获得最佳图像分辨率
高对比度、背光或光线差异都会给相机系统带来挑战。即使是图像中的一个亮点,也会让暗处的细节难以辨认。光学元件也应满足移动机械日益增长的需求。高质量相机系统能够提供清晰视野,即使在温度大幅波动、恶劣应用环境以及照明条件下也能够做到这一点。
我们的解决方案:用于数字化视野增强的系统,包含 HYDAC 以太网相机 HVT 1000使用 HYDAC 辅助系统提高非公路车辆的安全性
移动设备需要全新系统架构。作为您的开发合作伙伴,HYDAC 值得信赖。根据您的需求,我们为您量身定制系统解决方案,确保其在当前和未来都能展现出卓越的价值。
如何获得全局视野:通过使用以太网接口和以太网交换机,HYDAC 解决方案可与其他组件一起组成网络,从而实现增强。请向我们的电子设备专家咨询您的定制化视野解决方案。
全新的全能设备:HYDAC 以太网相机 HVT 1000
配备最新一代图像传感器与处理器:使用数字化以太网相机 HVT 1000,实现作业流程的可靠监控,请信赖我们。
HYDAC 扩充了丰富的传感器产品系列,推出了全能型相机:
- 合格汽车光学元件、镀膜与加热
- 可变视野,可选择 30°至 180°光学镜片,也可进行数字调节
- 为 12 V 和 24 V 系统提供 7-32 V 电压
- 紧凑型坚固外壳,易于集成
- 可选配用于固定与安装的灵活支架
- 全封闭式 IP6K9K 防水保护
- 符合 ISO 17215 (VCIC) 标准的灵活配置
- H.264 与 MJPEG 压缩,HDR 与叠加层
让您与众不同 HYDAC 数字化视野解决方案为您带来的益处
优化图像显示 最佳图像质量与丰富的视野选择
利用 HYDAC HVT 1000,您可以完成各类任务:丰富的视野选择能够为您提供所需灵活性。内置 HDR 传感器可确保图像的明亮区域与深色区域均能获得清晰的图像与细节。利用数字功能,相机生成的数据能够以特定方式适应显示屏与应用。这样可节省过剩的计算负荷。您还可以节省宝贵时间:利用预定义的视野配置,您可以快速执行不同任务。
坚固的系统设计 可靠的图像显示,即使在极端条件下也能够实现
HYDAC HVT 1000 针对移动机械的更高要求进行了优化,例如使用高压水进行清洗。此解决方案配备内置加热器,即使在极端温度条件下也能够提供最佳图像质量。全新组件可承受各类电压与电气干扰,不会损坏:HVT 1000 配备集成保护回路,能够抵抗来自辅助装置的高能电脉冲。
新型视野解决方案 利用数字化图像数据、融合与软件
HVT 1000 的自动功能可通过开关和外部控制来实现多图像融合。除融合图像流外,显示屏/HMI 面板可完成更多任务。如果通过网关连接更多传感器(例如超声波传感器或雷达传感器),则可在所显示的相机图像中叠加此类信息。用户可通过这种方式在图像中看到传感器探测到的潜在障碍物。这样可通过摄像头、超声波传感器和雷达传感器实现对机械周围环境的 360°全方位监控。
配备久经考验的 HYDAC 电子设备的数字化视野解决方案 利用我们的丰富产品系列,为您实现视野增强
HYDAC/TTControl 以太网交换机
作为移动机械接口,以太网正在发挥越来越重要的作用。全新传感器所发送的数据量超过了常用 CAN 总线的传输能力。对于对带宽要求较高的传感器来说,以太网是一种可行的解决方案。利用 HYDAC/TTControl 以太网交换机,可将任意数量的相机连接到一个或多个终端设备,从而构成一个网络。
HYDAC/TTControl 显示屏
易用性与车辆信息的提供在移动机械中发挥着重要作用。为实现对日益复杂的操作功能的控制,需要从机械及其所处环境中收集大量数据并进行处理。HYDAC/TTControl 显示屏配备了功能强大的图形多媒体处理器与内置扬声器,采用动画设计并具备音像警告功能,能够为用户提供更好的支持。
HYDAC/TTControl 控制器
随着移动机械的迭代发展,其自身以及所使用的电子设备也越来越复杂。HYDAC 和 TTControl 的可编程控制器能够根据要求与应用提供功能强大、安全、可靠、灵活的完美平台。