采矿业的柴油过滤
对于露天采矿而言,最不愿意看到的就是因柴油污染而导致的系统故障。因为在采矿业这样以生产为导向的行业中,性能、可靠性和低运营成本等因素至关重要。高效的燃油过滤是应对这些挑战的解决之道:使用 HYDAC 柴油过滤器,您的系统和机器在供应链的每个环节都能得到全方位辅助。
系统可用性
有效过滤您的柴油,防止计划外停机
在高度注重生产的采矿业中,系统故障让您如临大敌。从小型到大型柴油车队,运营商都需要确保发动机性能始终处于最佳状态并能够长期可靠运行。这就使适当过滤的柴油变得尤为重要。无论是系统、采矿车辆还是单一发电机,“脏污”燃料都会不利于有效使用。
运营成本
使用清洁柴油防止生产力损失。
柴油发动机的效率主要取决于燃油过滤的可靠性。过滤不当的后果绝不容小觑——运营成本迅速上升,给行业带来重大挑战,特别是在经济紧张的环境下。
HYDAC 带来高效过滤我们的解决方案:HYDAC 柴油过滤器
在 HYDAC 的辅助下,您的系统和机器将成为露天采矿的理想装备。HYDAC Dieselmicron 滤芯专为柴油过滤而设计,旨在实现最高效率并将压力损失降至最低。它们将水分离和颗粒物分离实现有效结合。
全合成滤芯设计可确保稳定的过滤效果、高污染物截留能力和出色的水分离功能。HYDAC 滤芯还采用两级聚结设计,实现出色的水分离性能。也就是说,即使柴油中含有大量的水,这种设计也能实现安全高效的脱水。
其他优势:端到端过滤HYDAC 确保在供应链的每一步都拥有清洁柴油
在储油设施和柴油加油站过滤柴油和对其进行脱水
采矿业中存储了大量的燃料。这通常会导致凝结。通过我们创新的过滤解决方案,您的燃料在每一步过程中都保持清洁。
车载过滤
为了在系统设备储罐和主发动机之间过滤燃油,我们提供了全面的车载过滤解决方案。这使您能够更可持续且更高效地运营:清洁的燃油确保了喷射组件更长的使用寿命。最终的重点是,由于减少了维修工作和停机时间,实现了可观的成本节约。