适用于高空作业平台的紧凑型动力装置

专为您的应用场景量身定制的系统

我们为您提供满足更高要求的解决方案:我们的 HYDAC 专家为您的高空作业平台量身定制紧凑型动力装置。我们提供多种设计的动力装置——根据您的应用量身定制。您的优势:我们将久经考验的控制功能、阀门技术和过滤功能直接整合为一。这样,我们就能优化安装空间并延长您应用的使用寿命。

得益于压力补偿器和选装型双泵,提供适用于高空作业平台的高效紧凑型动力装置

延长工作周期 设计完美,适用于各种应用

重型负荷很快会导致过热。要避免计划外停机,组件还需要经受住高工作周期。HYDAC 紧凑型动力装置可在电池充满电后运行。在高工作周期下的高效通风电机可以确保这一点。

高效设计 因尺寸缩小而降低成本

专注于效率:采用速度控制、压力补偿器和比例阀的最佳设计系统,确保高效运行和平稳移动。与此同时,我们还专注于紧凑型动力装置——根据不同的应用,集成式双泵设计可以减小发动机的尺寸。这就帮您节省成本,提升机器的效率。

提高机器可用性 确保作业平台实现稳定运行

HYDAC 让您的应用面向未来:经过验证的多周期严格测试确保机器历经数年仍价值不菲。我们专注于满足您的使用寿命要求,助您长远节省成本和资源。

改善舒适度 确保机器灵敏运行和平稳启动的解决方案

舒适的机器能提高工作效率,特别是在长时间工作时更是如此。安全性也随之提升:集成在 HYDAC 紧凑型动力装置中的压力补偿器确保平稳启动。我们的 HYDAC 比例阀(含内置压力过滤)也让您的机器高度灵敏。

我们的解决方案:适用于高空作业平台的 HYDAC 紧凑型动力装置最大程度提高生产效率、安全性和舒适度

通过 HYDAC 提升高空作业平台生产率:HYDAC 紧凑型动力装置的广泛应用功能不仅限于提升、下降和吊篮调平。为提高机器可靠性,我们需要温度监控等安全功能。易于触及的系统设计也让机器维护更加简便。

集成阀门技术在升降过程中让操作员感觉更加舒适——带有两个冗余阀门的安全回路实现主动流量控制,确保拥有最高安全性、操作简单和操控灵活。

想要高空作业平台实现成比例、精确和平稳的移动,也可以放心选择 HYDAC 解决方案。

让您与众不同 HYDAC 紧凑型动力装置为您带来诸多优势

HYDAC 为您提供紧凑型即插即用解决方案,便于安装和调试。

简易组装与调试

即插即用型解决方案不可或缺

HYDAC 实现了紧凑型设计和最佳储罐结构

优化安装空间

得益于紧凑型设计和最佳储罐结构

提高机器可用性!

请联系 HYDAC 的专家团队以寻求建议

立刻联系我们

探索更多杂志文章

Topics & Products
| 1 最小化

有效利用液压动力:利用 HYDAC 液压发电机,您可以将剩余的液压动力转化为电能。这能够让您构建独立电源,并扩展农业机械极为有限的功率频谱。