AutoFilt® 压载水工艺过滤器
采用 HYDAC AutoFilt® 系列自动反冲洗过滤器过滤和处理海事行业用水——提高机器效率,同时实现可持续运行
HYDAC AutoFilt® 系列自动反冲洗过滤器以高效可靠的水处理功能,实现高质量过滤。
适合您应用的先进过滤技术 久经考验的品质源自持续的产品开发
海事应用中的水处理技术始终需要不断改进。作为一家拥有多年自动预过滤专业经验的公司,HYDAC 兢兢业业,致力于投资和发展,以满足这些需求。我们与您和衷共济,找到满足您的要求的解决方案。
灵活性 专为您的应用场景量身定制的解决方案
过滤要求有很多种。要满足您的应用需求,您可以在一个过滤器壳体中选择使用两种可互换的滤芯。HYDAC 是唯一一家活跃于压载水处理市场的过滤器制造商,其可以灵活地在同一个过滤器壳体中使用不同类型的筛篮,同时符合 IMO 和 USCG 规定的颗粒物截留要求。我们还提供 11 种过滤器尺寸,为您提供定制化适配设计。
改装 一切问题交给 HYDAC AutoFilt®
我们的产品采用可调节法兰连接,具有很高灵活性,因此非常适合用于改装。
我们其中一个解决方案:HYDAC AutoFilt® 自动反冲洗过滤器HYDAC AutoFilt® RF14——快速、强力、可靠
作为自动过滤产品系列的补充,HYDAC 过滤器首次采用篮式反冲洗过滤器技术,应用于 AutoFilt® RF14 中。根据您的应用需求,选择平板筛篮或Δ型网篮。我们提供可靠的清洁功能,即使在污染负载 >1000 mg/l 的极端条件下也能够保证清洁效果。