从分析、选型到集成:为您的移动机器寻找最佳的位置传感器技术

实施效果显著的传感器解决方案与辅助功能的方式

作为移动机器的“眼睛”,位置传感器对于实现自动化具有重要的作用。这是因为它们能够为控制系统提供有关机器部件或机器相对于其周围环境如何确定方向的反馈信息。但是,只有当广泛的传感器产品系列具有三种成熟的线性位移、角度和倾角检测技术时,才能为每一种机器类型和运动提供最佳的解决方案。传感器的理想组合十分复杂,因此寻找一位拥有咨询专业知识的合作伙伴就显得尤为重要,他们能为您在分析、选择和集成正确的传感器和解决方案方面提供全面支持。HYDAC 可在这所有三种技术以及集成专业技能方面为您提供多年的专业知识。立即了解我们的产品系列并下载更多信息。

利用有理有据的分析方法,我们帮助您选择技术

无论是施工机器、农业机器还是林业机器,定制位置检测系统都能实现精确定位,并高效安全地完成工作流程设计。我们依赖于三种成熟的线性位移、角度和倾角检测技术,为您提供全面支持,协助您制定最佳的位置传感器解决方案。

立刻联系我们

简化操作以实现机器的最佳生产率

您是否正在寻找易于集成的、安全的、尤其是精确的传感器,但却始终无法找到满足您需求的最佳解决方案?不同的机器类型以及集成、动力学和传感器性能等复杂因素对位置检测提出了更高的要求。因此,为了实现移动机器的最佳性能,详细研究技术解决方案以及位置传感器的最佳组合则显得更加重要。

我们的解决方案HYDAC 可为每一种机器功能提供适当的传感器系统

对于哪一种传感器最适合检测特定的路段位置,尚无定论。这是因为位置传感器的最佳组合取决于多种因素,其中包括机械集成、可用的安装空间、动力学以及相应的成本。

考虑到各种标准,我们可为您提供全面的支持,协助您确定适当的传感器以及适用于您的机器类型的最佳解决方案。通过分析您的特定机器,我们的专家可以根据位置检测的三种最相关的传感器法:线性位移、角度和倾角,制定推荐的解决方案。我们的所有位置传感器均可集成至标准版或高达 PL d/SIL 2 等级的功能安全版系统中。

如果将理想的位置检测技术与 HYDAC 液压装置解决方案、控制技术和软件相结合,还可以有效地实现您的机器自动化工作步骤和监测的辅助功能。
 

我们的产品系列 详细了解我们的位置传感器技术的解决方案

利用 HYDAC 线性位移传感器检测线性运动

HYDAC 的气缸集成线性位移传感器提供了机械强度卓越的传感器系统,非常适用于检测线性运动。我们的线性位移传感器具有高动态特性和高精度的特点。不同的测量长度和设计可以使传感器集成至小的气缸和大的气缸中。

有关线性位移传感器的更多信息
 

利用 HYDAC 角度传感器检测旋转运动

HYDAC 角度传感器可直接检测运动链上两段之间的角度差。简单的信号处理功能可直接集成至机器控制系统中。所有 HYDAC 角度传感器都采用了非接触式测量方法,这意味着它们无磨损。

有关角度传感器的更多信息

利用 HYDAC 倾角传感器检测水平和多维位置

HYDAC 的加速度式倾角传感器非常适用于检测水平机器或机器部件。受益于简单的机械集成,尤其是在改装的时候。我们的 HYDAC 倾角传感器还提供了记录角速度的选项,以便于直观显示动态运动。运动对于倾角信号的影响会通过内部传感器信号融合进行补偿。

有关倾角传感器的更多信息

您的优势

开发合作伙伴图标:针对正确的传感器解决方案,HYDAC 提供分析/咨询专业知识

完全适用于您的特定机器类型

借助 HYDAC 的分析与咨询专业知识以及三种成熟的技术,我们能够为您制定位置检测最有效、可靠的解决方案。

Robust 图标:为了实现可靠集成,我们提供了各种设计的位置传感器

可靠的机械集成

为了实现根据机器设计量身定制的可靠集成,我们提供了不同设计的传感器,例如,集成至枢轴螺栓。这意味着,即使在恶劣的环境条件下,您的组件也可以不受限制地运转。

产品系列图标:HYDAC 提供了范围广泛的液压装置、控制技术和软件

可集成至整体系统

利用我们范围广泛的液压装置、控制技术和软件解决方案,制定您的集成系统解决方案。

借助 HYDAC 辅助系统优化您的机器平台

辅助功能使您的工作更直观、更精确,尤其是安全性方面更进一步。HYDAC 能为您的移动机器辅助系统提供最佳的系统架构。阅读更多。

了解智能辅助系统
 

下载

获取有关选择 HYDAC 位置传感器技术的建议

您是否正在为您的移动机器寻找位置检测解决方案?不妨与我们说说您的项目。

立刻联系我们