ADSteer - 电动液压辅助转向 全新一代电动液压辅助转向
提高车队的灵活性,让 ADSteer Profi 来实现。ADSteer Profi 是一种自主子系统,用于电动液压辅助转向,通过非接触方式计算转向轴的目标角度。立刻了解我们的独家解决方案!
拖车和牵引式工作机械面临巨大挑战
对农用机械的要求一向很高,特别是机动性强,磨损小,精确度高,地面缓和。这也是电动液压转向系统在牵引式和半固定式拖车以及工作机械中面临重大挑战的一个因素。
这一点尤其明显,特别是在连接用于检测牵引车和拖车之间关节角度的传感器系统时。在传统设计中,这需要安装一个连接杆,位置就在牵引杆上的拖车传感器和牵引车辆上指定的连接点之间。这些机械装置不仅容易出现故障,而且还决定了牵引车辆的牵引点。也可选择将传感器集成在牵引眼内,但这需要在牵引车上安装一个特殊的部件。如果牵引车辆未配备合适的指定牵引点,则无法灵活组合车辆。一般而言,更换牵引车通常会影响设定角度的计算质量,因为刚性轴与耦合点之间的间距可能因机械而异。
HYDAC 的目标是开发一个不受这些限制的子系统。
AdSteer - 您的机械车队的最佳解决方案
ADSteer Profi 是一种电动液压强制转向装置,可绕刚性车轴转向,而不会产生剪切力。这样可以减少轮胎磨损,降低作用在车轴上的力,提高机动性。
这大有不同
我们的创新传感器技术可以无接触、无磨损地计算转向轴的额定角度。底盘的几何数据被简化为刚性轴与转向轴之间的距离。这意味着消除了牵引车辆自身以及拖车自身的支点与耦合点之间间距的影响。ADSteer Profi 可独立于牵引车辆工作。它只需要牵引车辆提供液压和电源。因此,对传感器系统的牵引点或耦合没有任何限制。这一概念不会减小转向角、离地间隙或动力输出轴间隙。
当然,ADSteer Profi 还符合 EN ISO 13849 和 ISO 25119 规定的 AgPLd 性能水平,以满足应用的法律要求。
Cat3 倾斜传感器可固定在车架上的任何位置,用于冗余记录偏航率以计算标称角度。这可以确保安全定位以抵抗外界受力。与此同时,传感器与牵引车辆之间没有机械耦合。
您需要对 ADSteer Profi 了如指掌!ADSteer Profi 是效率与灵活性的完美结合。请惠阅我们的系统手册,了解更多信息。
我们的 HYDAC ADSteer 组件 模块灵活性
HYDAC 模块化转向阀
HYDAC 转向阀来自我们的电动液压转向套件,能够满足特殊应用要求。结合专为农业技术中的标准液压供应而设计的输入板,与单向或双转向/释放模块,提供所需的液压功能。当然,这里还集成了 LS 压力限制、防止外力过载的冲击阀以及用于系统监测的压力变送器。
HYDAC HIT 倾斜传感器用于测量偏航速率
默认情况下,目标转向角是通过偏航率检测计算得出。仅 HYDAC HIT 1500 Cat3 倾斜传感器和 CANopen 安全装置可以使用。HIT 1500 的软件和硬件版本是由软件进行检查的。作为替代方案,可以在拖车杆上安装偏航速率、角度或位置传感器,以辅助检测目标转向角度。
HYDAC 转向控制器 TTC32s(带有用户界面)
系统的大脑:带有 ADS 应用软件的 HYDAC TTC32S 转向控制器可与不同的控制单元组合使用。它可以搭配 HYDAC 的 eVision2 7" 显示器使用,还可以选装 ISOBUS 网关,通过牵引设备的 ISOBUS 显示器进行操作,或通过设备控制器和设备制造商的操作终端进行专有操作。除了标准操作功能和状态显示外,所有型号都具有丰富的服务和诊断菜单。