Yıkama Banyosunda Yağ - HYDAC ile Olmaz Yıkama banyosunda yağ mı? – HYDAC ile Olmaz
Çeşitli sıvıların şartlandırılması ve işlenmesinde verimli çözüm ortağınız olan HYDAC ile daha verimli yağ ayrıştırma sayesinde kaliteyi artırın ve hizmet ömrünü uzatın. Çeşitli sıvıların şartlandırılması ve işlenmesinde verimli çözüm ortağınız olan HYDAC ile daha verimli yağ ayrıştırma sayesinde kaliteyi artırın ve hizmet ömrünü uzatın.
Yıkama banyosunda yağ mı? – HYDAC ile OlmazDaha verimli yağ ayrıştırma sayesinde kaliteyi artırın ve hizmet ömrünü uzatın
Sistemin daha verimli çalışması, kaynakların sorumlu ve sürdürülebilir kullanımıyla sağlanır. Sıvılar ve sarf malzemelerinin kullanım ömrünün uzatılması sayesinde işletme maliyetlerinde tasarruf ve verimlilikte artış elde edilir; bu da özellikle endüstriyel parça yıkayıcılar için önemlidir. Yanlış ürünlerin kullanılması çoğu zaman yüksek kaynak tüketimine yol açabilir. Bunun sonucunda uzun vadede büyük bir mali yük ve potansiyel kalite kayıpları ortaya çıkar. Uzun yıllara dayanan uzmanlığıyla HYDAC, çeşitli sıvıların şartlandırılması ve işlenmesinde muhatabınızdır.
Endüstriyel parça yıkayıcınız - birlikte optimize edildi!HYDAC ürün çözümleri sayesinde iş yükünü etkili bir şekilde azaltın
Müşteri, hidrolik ve sıvı mühendisliği ürünleri üreticisi olarak müşterinin sorununa ortak bir çözüm bulmak için HYDAC'a başvurdu. Müşterinin üretimindeki iki honlama makinesinde valf blokları işlenmektedir. Aşağı akış yönündeki endüstriyel parça yıkayıcıda aşağıdaki komplikasyonlar meydana geliyordu:
- Sıvıyı hapseden parçalar nedeniyle yıkama banyosuna yüksek oranda yabancı yağ girişi
- Başlangıçta kullanılan plakalı faz ayırıcının yönetemediği yüksek yağ yükünden kaynaklanan, parçalara yapışan artık yağ nedeniyle basınçlı hava ile ek temizlik ve ek yıkama döngüsü gerekiyordu
- Yüzey aktif maddelerle bağlanan yağ damlacıklarının neden olduğu ortamın temizleme etkisinin azalması nedeniyle yıkama banyosunun haftalık olarak değiştirilmesi.
Bu koşullar yalnızca kaynakların, yıkama ortamının ve filtreleme teknolojisinin yoğun kullanımını ve yüksek mali giderleri gerektirmekle kalmıyor, aynı zamanda sonraki süreci de sekteye uğratıyordu. Mevcut durumdan duyulan memnuniyetsizlik, şirketin yeni ve maliyetli bir endüstriyel parça yıkayıcı tedarik etmeyi düşünmesine yol açtı ancak HYDAC çözümü sayesinde artık buna gerek kalmadı.
Ürün çözümlerimiz: HYDAC yağ ayrıştırıcı, OLSW serisi
Yeni bir yıkayıcı satın almak yerine daha küçük modifikasyonlar yapılmasına karar verildi. OLSW serisi HYDAC yağ separatörünün kullanımıyla yola çıkıldı. Bu, serbest yağı su bazlı sıvılardan ayırmak için kullanılır ve yağdan arındırma için uygun maliyetli bir ünitedir. Kullanıldığında, tüm sıvının hizmet ömrü boyunca yabancı yağ içeriğini güvenilir bir şekilde <%0,2 hacme düşürür. Böylece yağdan arındırma için yıkama banyosunu soğutma ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. Artık maddelerin parçalara yapışması da önemli ölçüde azaltılarak basınçlı hava ile üfleme ve temizlik sonrası işlemlere de gerek kalmamıştır.
HYDAC yağ ayrıştırıcı, OLSW 30 serisi
HYDAC yağ ayrıştırıcı, OLSW 100 serisi
Ürün çözümümüz: HYDAC Wombat filtre elemanı
Ayrıca müşterimize daha önce takılmış olan geleneksel torba filtreyi değiştirerek filtrasyon teknolojisini optimize etmesini önerdik. Yüksek kaliteli HYDAC Wombat filtre elemanı devreye girdi: bir adaptör kiti ile neredeyse tüm geleneksel torba filtre gövdelerine takılabilir. Yüksek kirlilik tutma kapasitesi, maksimum sıvı temizliğini garanti eder. Ayrıca servis ömrünü de büyük ölçüde uzatır. Bu optimizasyon müşterimizin işine yaradı: HYDAC yağ ayrıştırıcı ile birlikte Wombat filtre elemanı yıkama banyosunun hizmet ömrünü sekiz kat artırdı.
HYDAC Wombat filtre elemanı
Sonuç
Müşterimizle kurduğumuz yakın koordinasyon ve karşılaştıkları zorlukların tek tek değerlendirilmesi sayesinde, işletme sıvısında doğrulanabilir bir tasarruf sağlanırken, kullanım ömrü uzadı ve kaynak kullanımının optimizasyonu sayesinde çevre de sürdürülebilir bir şekilde faydalandı. Yeni yağ ayrıştırma ve daha yüksek kaliteli filtre elemanları sayesinde ek manuel yeniden işleme gerek kalmadı. Tüm bunlar, endüstriyel parça yıkayıcının daha az bakım çalışmasıyla işletilebileceği anlamına geliyordu. Artık yılda daha fazla parça yıkanabildiğinden, tüm "bileme-yıkama-paket" prosesinin verimliliği arttı.
Ürünlerimizi kullanarak şunları yapmak mümkün oldu:
- Yıkama banyosunun hizmet ömrünü sekiz kat artırmak
- Bir ayda yaklaşık 70L yağ ayrıştırmak
- Ek süreç adımlarını ortadan kaldırmak
- Yıkama banyolarının ısınma sürelerini kısaltmak
- Su ve temizleyici maliyetlerinde %85'in üzerinde tasarruf
Aynı zamanda, endüstriyel parça yıkayıcıya göre %80 oranında bir maliyet düşüşü sağlandı. Müşterimiz ortak işbirliğimizden 12 aydan daha kısa bir sürede fayda gördü, yani HYDAC ürünleri kendini çoktan amorti etmişti. Kaynakların daha az kullanılması sonucu maliyetlerin azalmasına ek olarak, yaptığımız optimizasyonlar tüm sıvı hizmet ömrü boyunca proses güvenilirliği sağladı. Böylece uzun vadede, üretilen parçalarda daha az partikül ve film kontaminasyonu ile teknik temizlik açısından tutarlı bir kalite sağlayabildik.
Öncesi: HYDAC yağ ayrıştırıcı, OLSW serisi olmayan yıkama banyosu
Sonrası: HYDAC yağ ayrıştırıcı, OLSW serisi olan yıkama banyosu
HYDAC uzmanından alıntı:
"Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uzun vadede en uygun çözümü bulmak için onlarla birlikte çalışmak bizim için önemlidir. Ürünlerimizin kullanılmasının sistemin verimliliğini %10 kadar artırmasından ve gelecek yıllarda kaynak kullanımında sürdürülebilir bir azalmayı destekleyecek olmasından memnuniyet duyuyoruz."