Yerçekimi ile indirme için HYDAC oransal gaz kelebekleri

Elektrikli tahrikler için valf teknolojisinde uzmanlık ortağınız

Akıllı enerji tasarrufu: Mobil makinelerde elektrikli tahriklere yönelik eğilim arttıkça, hidrolik bileşenlere yönelik talepler de artmaktadır. Küçük bir akü ile uzun bir boşalma süresi elde etmek için tüketicilerin tümünün en yüksek verimlilik düzeyine sahip olması gerekir. HYDAC, enerji tasarruflu yerçekimi ile indirme sağlayan sızdırmaz oransal gaz kelebeklerine güvenmektedir. Valflerimiz istikrarlı işlevlere sahiptir ve yükleri indirirken enerji tasarrufu sağlar. Bu akıllı çözümden sizin de nasıl yararlanabileceğinizi şimdi öğrenin.

Gelişmiş HYDAC oransal gaz kelebekleri

Yerçekimini dostunuz yapın! Forkliftinizdeki, yükseltilebilen seyyar iş platformunuzdaki veya teleskopik yükleyicinizdeki yerçekimi ile indirme işlevi için doğru valf teknolojisini bulmak üzere uzmanlarımızla hemen iletişime geçin. Uygulamanızın teknik özellikleri hakkında size değerli bilgiler sağlayabileceğiz.
 
Uzmanlarla şimdi iletişim kurun

Elektrifikasyon ile enerji verimliliğinin artırılmasıHYDAC'ın uzmanlığını kullanarak yerçekimi ile indirme işlevlerine sahip elektrikli tahriklerin verimliliğini artırın.

Her zaman rekabette bir adım önde olun ve hidrolik bileşenlerinizi doğru valf teknolojisi ile optimize edin! Elektrifikasyon ilerlemeye yol açsa da, aynı zamanda yüksek akü maliyetleri de getirir. En yüksek verimlilik gereksinimlerini karşılayan mükemmel uyumlu hidrolik bileşenlerle, küçük bir akü ile uzun bir boşalma süresi elde edebilirsiniz. Buradaki zorluk, küçük pompa boyutlarıyla yüksek taşıma hızları sağlamak ve boru ve valflerdeki gaz kayıplarını en aza indirmektir. Yerçekimi ile indirme sistemleri (GLS) için valf çözümlerimizle, kayıplara eğilimli karşı denge valflerinin dezavantajlarını ortadan kaldırabilirsiniz.

HYDAC valf teknolojisi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştırElektrifikasyon için yerçekimini kullanın ve yerçekimi ile indirme ile değerli enerjiden tasarruf edin!

Forkliftler, yükseltilebilen seyyar iş platformları veya teleskopik yükleyiciler; doğru HYDAC oransal gaz kelebekleri ile yükü indirirken artık hidrolik güce ihtiyaç duymayacak ve değerli enerjiden tasarruf edeceksiniz. Geleneksel indirme freni sistemleri, yük tutma valfleri için kontrol basıncının silindirin besleme tarafına uygulanmasını gerektirir. Bunun temel bir dezavantajı vardır: yükü indirirken pompada nispeten daha yüksek bir enerji girişi gerekir. Ancak bu, yerçekimi ve değerli enerji tasarrufu sağlayan bir yerçekimi ile indirme sistemi (GLS) yardımıyla önlenebilir. Uygulamalarınız için yerçekimini hedefe yönelik bir şekilde kullanın ve elektrikli tahrikli sistemler için de uygun olan güvenilir, hassas ve verimli valf teknolojimizi keşfedin. Uzmanlarımız doğru çözümü ve spesifikasyonu bulmanızda memnuniyetle size destek olacaktır.

HYDAC çözümü: yerçekimi ile indirme fonksiyonlu sistemler için oransal gaz kelebekleriPWS08Z'den PWS16Z serisine kadar pilotla çalıştırılan sızdırmaz oransal gaz kelebekleri

Güvenilir, hassas ve verimli bir valf teknolojisi arayışındaysanız PWS serisinden PWS08Z ila PWS16Z oransal gaz kelebekleri mükemmel bir seçimdir. Ek yumuşak kaydırma seçeneği sayesinde, valfler yalnızca oransal gaz kelebekleri olarak değil, aynı zamanda karmaşık oransal kontrole gerek kalmadan yumuşak bir açma/kapama anahtarlama işlevi olarak da kullanılabilir. Sızdırmaz oransal gaz kelebeklerimiz, yüksek diferansiyel basınçlarda bile kararlı işlevleri sayesinde basınç kompansatörü olmadan çalışmaya olanak sağlar. 8, 10, 12 ve 16 nominal boyutları ve 200 l/dk'ya varan etkileyici akış hızları ile valfler çok yönlüdür. Tüketicilerin nazikçe bağlanması ve ayrılması veya hassas bir regülasyon için olsun, PWS08Z ila PWS16Z gaz kelebekleri, mantar subaptaki örtüşen ve hassas kontrol aralıklarının yanı sıra solenoid armatürdeki isteğe bağlı sönümleme deliği ile etkileyicidir.

Kendini kanıtlamış teknolojiye güvenin ve PWS08Z - PWS16Z serisi oransal gaz kelebeklerine güvenin! Bu valfler elektrikli tahrikler ve daha fazlası için maksimum verimlilik ve hassasiyet sunar.

Yerçekimi ile indirme fonksiyonları için diğer HYDAC valf çözümleri

Gerekirse aşağıda listelenen ve yerçekimi ile indirme işlevine sahip uygulamalar ve diğerleri için de uygun olan başka valf çözümleri bulacaksınız:

  • Sızdırmaz pilot kumandalı oransal basınç tahliye valfleri
  • DB3E ile termal basınç sınırlama
  • WS08ZRT yönlü mantar subaplar ile birlikte termal basınç sınırlama
  • PWS08ZRT veya PWS10ZRT oransal yönlü mantar subaplar ile birlikte termal basınç sınırlama

Elektrikli tahriklerinizdeki yerçekimi ile indirme işlevi için ek valf çözümleri mi arıyorsunuz? Değerli zamanınızı kaybetmeyin. Uzmanlarımızla hemen iletişime geçin - size memnuniyetle danışmanlık hizmeti vereceğiz!
 
Uzmanlarla şimdi iletişim kurun

 

Tek bakışta avantajlarınız HYDAC'ın oransal gaz kelebekleri ile

Geniş kapsamlı valf uzmanlığı ve uygulama bilgisi

Valflerde geniş kapsamlı uzmanlık

HYDAC, oransal gaz kelebeklerinin kullanımında uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde ihtiyaca özel valf çözümlerinde uzmanlık için ortağınızdır.

Optimize edilmiş tasarım sayesinde kurulum alanında azalma

Optimize edilmiş tasarım

Entegrasyon, devreye alma ve kurulum alanını azaltma kolaylığına büyük önem veriyoruz. HYDAC oransal gaz kelebekleri, son derece kompakt tasarımları ve yüksek güç yoğunlukları ile karakterize edilir.

İhtiyaca özel fonksiyon entegrasyonu

Mükemmel uyum

HYDAC'ın ürün yelpazesinde her zaman sayısız işlev ve gereksinim için ideal valf teknolojisi bulunmaktadır.

Uzmanlarımız sorularınızı almak için sabırsızlanıyor

HYDAC oransal gaz kelebekleri: elektrikli tahrikler için valf teknolojisinde uzmanlık ortağınız

Danışma hizmeti ayarlayın

Ek dergi makaleleri

Customer Success Story
| 3 min

HYDAC, belden kırma damperli kamyonlar için sızıntı optimizasyonlu bir çözüme sahiptir - şimdi daha fazla bilgi edinin!