Verimli Termal Yönetim için Ürün ve Sistemler HYDAC soğutma yöntemi
Sürekli sıcaklık takibi günlük yaşamın her yönünü belirler: hareket ve enerjinin söz konusu olduğu her yerde termal yönetim başarının anahtarıdır. İşte bu noktada HYDAC'ın termal yönetim konusundaki bilgi birikimine güvenebilirsiniz. Verimli soğutma sistemlerimiz, kullandığınız bileşenlerin hizmet ömrünü artırmanıza yardımcı olur. Bu da uzun vadede yaşam döngüsü maliyetlerinizi azaltmanızı sağlar. Yenilikçi ürün yelpazemizi şimdi keşfedin.
HYDAC Isı Eşanjörleri ve Soğutma SistemleriHer uygulama için harika bir çözüm
Endüstriyel makineler, yenilenebilir enerji ve endotermik jeneratörlerden madencilik, inşaat endüstrisi ve demiryolu taşımacılığı için mobil makinelere kadar: termal yönetiminiz için yenilikçi çözümler sunuyoruz. İster sıvı soğutma ister hava soğutma olsun.
Siz de makinelerinizin hizmet ömrünü uzatın ve geniş ürün yelpazemizin avantajlarından yararlanın. Size özel soğutma sisteminiz için uzmanlarımızla iletişime geçin.
Uygulamanız için doğru Ürünü bulun
Avantajlarınız
Uzmanlığımızı Keşfedin
Almanya, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerdeki uluslararası uzmanlık merkezlerimiz, ihtiyaca yönelik termal yönetim çözümleri için size kapsamlı bilgi birikimi ve geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Küresel ama aynı zamanda yerel hareket ediyoruz: Uyumlaştırılmış ürün yelpazemiz neredeyse her endüstri ve uygulama için soğutucuları, ısı eşanjörlerini ve soğutma sistemlerini içeriyor. İster hidrolik sistemler, ister sıvı soğutmalı tahrik üniteleri ve tesisler olsun, proseslerinizde ve ürünlerinizde optimum sıcaklıkları sağlayabiliriz.
Teknolojik Bilgi Birikimi
Alüminyum soğutma elemanları kendi HYDAC tesislerimizde üretilmektedir. Plaka ve çubuk tasarımındaki soğutma elemanları yüksek direnç, büyük esneklik ve optimum ısı iletimi özelliklerine sahiptir. Hava soğutucularının her durumda (aşırı kirli ortamlarda bile) en yüksek kapasitede çalışmasını sağlamak için çok çeşitli farklı hava kanatları ve türbülatörler arasından seçim yapabilirsiniz.
Kalite Güvencesi
Bileşen, montaj ve sistemlerdeki statik ve dinamik davranışların işleyişini, performansını ve çalışma güvenliğini kontrol etmek için çok sayıda test tezgahımızdan yararlanıyoruz. Bu şekilde her türlü gereksinim için güçlü, optimize edilmiş ve enerji tasarruflu soğutma çözümleri geliştiriyoruz.
Geliştirme ve Simülasyon
HYDAC, sertifikalı makine işlevinizin tüm aşamaları için destek sunar. Tasarım ve simülasyondan uygulama yazılımına, devreye almaya ve seri üretime kadar tüm ürün geliştirme döngüsü boyunca size gereken desteği veriyoruz. Optimum sonuçlar için gerektiğinde doğrudan tesisinizde ölçümler yapıyor ve tüm mühendislik görevlerinizde kapsamlı destek sağlıyoruz.
Sorumluluklarımız
Mevcut kaynakların kullanımında özellikle ekonomik olan soğutma sistemlerinin yanı sıra, endüstriyel proseslerde genellikle kaçınılmaz olarak kaybedilen ısıyı, örneğin proses suyuna veya ısıtma devresine geri döndürerek kullanan sistemler ve çözümler sunuyoruz. Bu, uzun vadede doğal ve finansal kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar.