Verimli filtrasyon çözümleri ile hidroelektrik santrallerinin optimizasyonu
HYDAC - Hidroelektrik santrallerinde özel ve güçlü filtrasyon çözümleri için ortağınız
Verimli filtrasyon çözümleri ile hidroelektrik santrallerinin optimizasyonuHYDAC - Hidroelektrik santrallerinde özel ve güçlü filtrasyon çözümleri için ortağınız
Özellikle gelişmekte olan pazarlarda artan sanayileşme, enerji ihtiyacının sürekli artış göstermesini beraberinde getirmektedir. Küçük hidroelektrik santralleri, hidroelektrik santrallerinden elde edilen yenilenebilir enerji ile bu ihtiyacı karşılamak için özellikle uygundur; kurulumları oldukça kolaydır ve daha hızlı faaliyete geçirilmelerine olanak tanır. Şu anda az bakım gerektiren sistemlere yönelik talep giderek artmaktadır. Bunun nedeni, bu tür kompakt hidroelektrik santrallerin dünya çapında işletilebilmesidir.
Hidroelektrik santrallerinin ayrıca her türlü çevresel etkiye (örneğin her ikisi de nehir suyunda yüksek düzeyde kirliliğe yol açan sağanak yağmur ve muson yağmurları) dayanabilmesi gerekir. Sağlam ve verimli temel bileşenler ile işletimi sağlayan teknolojiler burada talep görmektedir. Soğutma suyu ve proses suyu temini bu açıdan özellikle önemlidir.
HYDAC uzmanlarımızın yardımıyla hidroelektrik santrallerinizi yukarıda belirtilen faktörler açısından optimize edebilirsiniz. Bir müşterimizin örneğini kullanarak, bir hidroelektrik santralinde sağlam ve az bakım gerektiren bir filtrasyon çözümü nasıl olabilir size göstereceğiz.
Hidroelektrikten elde edilen enerjinin güvenilir ve verimli bir şekilde kullanılmasıHYDAC, hidroelektrik santralleri için optimum proses suyu filtrasyon çözümü sunmaktadır
Müşterimizin HYDAC hidroelektrik endüstrisi uzmanlarına verdiği görev, muson mevsimlerinde güvenli ve az bakım gerektiren türbinlerin çalışmasını sağlamaktı.
Türbinler, jeneratörler ve kontroller dahil olmak üzere komple hidroelektrik santralleri üreticisi olan müşterimiz, "kompakt hidrolar" olarak da bilinen daha küçük ve daha kompakt hidroelektrik santralleri konusunda uzmanlaşmıştır. Bunlar, en yüksek enerji verimliliği seviyesine ulaşabilmek amacıyla bölgesel çevre koşullarına ve işletme şartlarına göre uyarlanmalıdır.
Müşterimiz mevcut hidroelektrik santrali projesindeki koşullar için doğru çözümü arıyordu ve tam sistem konfigürasyonu ile tasarımı HYDAC'tan geldi. HYDAC hidroelektrik uzmanlarımız, müşteriyle yakın işbirliği içinde kapsayıcı bir hedef belirledi: suyla çalışan şaft contası için filtrasyonun optimize edilmesi. Su doğrudan türbin oluğu veya nehirden geliyor ve dolayısıyla herhangi bir aşınma meydana gelmemesini sağlamak için ince bir şekilde filtrelenmesi gerekiyor.
Genel olarak, müşteri sadece münferit bileşenlerin üreticisi değil, kalite ve dakikliğe sahip bir sistem tedarikçisi arayışındaydı ve bu da irtibat kurulacak ortak sayısını azalttı. Daha spesifik olarak, müşteri mevcut sorununu çözmek için su filtrasyonu konusunda bir uzman arıyordu. Çözüm, bundan sonraki tüm projeler için bir standardın geliştirilmesini sağladı.
HYDAC çözümü: ATF filtre teknolojisi ile su türbini şaft contaları için optimum proses suyu filtrasyonu
Optimum proses suyu filtrasyonu neden özellikle su türbini şaft contaları için önemlidir? Şaft contası, hidroelektrik santralinin çekirdeğini oluşturan suyla yağlanan bir yataktır. Aynı zamanda temiz proses suyunu kirlenmiş nehir suyundan ayırmak için de kullanılır.
Geleneksel filtrasyon çözümlerinde, nehir suyunu filtreden geçirip şaft contasına pompalamak için bir su pompası da gereklidir. Bu da enerji ihtiyacını ve kullanılan (elektrikli) bileşen sayısını artırır. Filtrenin kirlenmesi durumunda, filtreyi değiştirmek için sistemin kapatılması gerekir veya alternatif olarak yedek bir sisteme geçilebilir. Ancak bu, enerji santralinin karmaşıklığını ve işletme maliyetlerini artırır. Güvenlik konusu da büyük bir rol oynamaktadır: şaft contasına giden beslemenin kesilmesi halinde, aksi takdirde yüksek güvenlik riski oluşacağından tüm hidroelektrik santralinin kapatılması gerekmektedir.
Amacımız, su türbininin yukarısındaki türbin oluğundan gelen suyun doğrudan şaft contası için kullanılabilmesi amacıyla bu soruna en iyi çözümü sunmaktı. Ek bir filtre elemanına sahip bir siklon filtre olan ATF filtremiz bunun için en uygun olanıydı.
HYDAC ATF filtresinin kullanılmasıyla sistemde ek bir su pompasına gerek kalmadı. Filtre elemanı ayrıca bir "çamur giderme" hattı ile sürekli olarak temizlendi. Bu sayede şaft contasına sürekli temizlenmiş su akışı sağlanarak soruna basit ve anlaşılır bir çözüm getirildi.
Sonuç
HYDAC ATF filtrasyon çözümü hidroelektrik santralinin optimize edilmesine önemli bir katkı sağladı. Yeni teknolojik yaklaşım (şaft keçesinin doğrudan türbin oluğundan beslenmesi) müşteriyi hemen ikna etti.
Prototipin enerji santralinde başarılı bir şekilde test edilmesinin ardından müşteri, işlevinden ve uzmanlığımızdan emin oldu. Bu başarının hemen ardından çözümümüz, yukarıdaki gerekliliklere sahip diğer tüm enerji santrali projeleri için standart olarak belirlendi.
Şaft contası için ATF su filtrasyonuna ek olarak, şaft contasının çalışması için duvar panelleri, yağlama sistemleri ve kapalı soğutma devresi için su-glikol soğutma sistemleri de tedarik ettik.
Müşterimizin durumu, ürün çözümlerimizin ve mühendislik uzmanlığımızın bütçeleri korurken sistem verimliliğini nasıl artırdığını gösteriyor. Sistemlerinizi optimize etmek için şimdi sektör uzmanlarımızla görüşün: HYDAC uzmanlarımız size en uygun filtrasyon çözümünün yanı sıra proses suyu filtrasyonunuz için ek bileşenler ve çözümler sunar.