TTControl | MATCH Donanım ve Yazılım Paketleri
Geleceğe hazır mobil makinelerin geliştirilmesi için
HYDAC Software ve TTControl, mobil makinelerin geliştirilmesi için ürün yelpazesini birleştirilmiş donanım ve yazılım paketleriyle genişletti. Bu paketler, son derece güvenilir ve fonksiyonel olarak emniyetli elektronik kontrol sistemlerini hızlı ve maliyet etkin bir şekilde geliştirmenizi sağlar. Paketler mükemmel bir şekilde birbirine uyum sağlar. Bu, karmaşık araç ve makine kontrol sistemleri için güvenlik açısından kritik uygulamaların, V-modeline uygun olarak ve %50’ye kadar daha az sürede verimli bir şekilde uygulanmasını mümkün kılar. Mobil makinelerinizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız? Birleştirilmiş donanım ve yazılım paketlerimizin güvenli ve verimli çözümler geliştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için okumaya devam edin.
Bu bir MATCH: akıllı donanım ve yenilikçi yazılım bir pakette bir arada
MATCH donanımı, belirli makine projeniz için optimum sistem elektronik çözümünü sunar ve her bir donanım parçası, mükemmel bir şekilde uyarlanmış gömülü yazılım ile birlikte gelir. Birbirini tamamlayan altı paket bulunmaktadır. Her paket, farklı karmaşıklık seviyelerini ve iş görevlerini kapsar.
Ana özellik: paketler, ek yazılım araçları ve eklentilerle genişletilebilir ve bu sayede makine kontrolünüzün tüm özel gereksinimlerini nokta atışı doğrulukla karşılayabilirsiniz.
Başlangıç için ipucumuz
MATCH Explorer paketi. Donanımbileşenini satın aldığınızda, MATCH ile işlevsel olarak güvenli yazılım geliştirme için temel lisansı ücretsiz olarak sağlıyoruz.
Broşürümüzü indirerek tüm paketleri detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.