Ticari araçların enerji kullanımının sağlam koaksiyel valflerle optimize edilmesi

HYDAC özel CX valfleri için partnerinizdir.

Ticari araçların enerji kullanımının sağlam koaksiyel valflerle optimize edilmesiKutu damperli damper dorseler kullanılırken doğru işleyişin ve zaman tasarrufunun sağlanması

HYDAC, mobil makinelerinizin güvenliğini ve verimliliğini sürdürülebilir bir şekilde artıran sağlam valf çözümleri sunar. İhtiyaçlarınıza uyarlanmış en uygun bileşenleri ve sistemleri geliştirmek için sizinle iş birliği içinde çalışıyoruz. Aşağıdaki müşteri örneği ile ticari araç üretiminde yenilikçi bir sorun çözücü olarak uzmanlığımız hakkında daha fazlasını öğrenin.

Ticari araçlarda kontrol teknolojisinin optimize edilmesi en önemli önceliktir!

Mobil makine verimliliği ve güvenliği her türlü koşulda sağlanmalıdır; burada odak noktası fonksiyon ve parametrelerdir.
Daha katı CO2 yönergelerinin yürürlüğe girmesinden bu yana, makine üreticilerinin de egzoz emisyonlarını en aza indirmeleri gerekmektedir. İşletmecinin odak noktası ise işlevselliğin maksimum güvenilirliğidir. İşletme maliyetleri burada genellikle çok önemlidir. Makinelerinin işlevselliğini güvenilirlik, hız ve enerji gereksinimleri açısından optimize edenler, maliyetleri sürdürülebilir bir şekilde azaltmaya ve işletmeciler için verimliliği artırmaya yardımcı olur. Ana fonksiyonun temel bileşenleri için teknolojiyi daha da geliştirmek ve optimize etmek özellikle önemlidir.
Kutu damperli damperli dorselere bakıldığında, geleneksel valf teknolojisinin genellikle teknik zorluklara yol açtığı hemen ortaya çıkar; çünkü bu teknoloji, daha yüksek basınç yükleri ve kirlenme kaynaklı ek stresler için tasarlanmamıştır. Ortaya çıkan basınç sırası kontrolü, çeşitli işlevlerin çakışmasına yol açabilir ve sonunda çeşitli arızalara neden olabilir.
HYDAC, damperli kamyonlarda devirme fonksiyonunu sürdürülebilir bir şekilde optimize eden sağlam valf çözümleri sunar ve bu başarı hikayesi, yenilikçi bir problem çözücü olarak uzmanlığımızı gösterir.

HYDAC - Uygulama bilgisine sahip sorun çözücünüzKutu damperli dorselerde devirme fonksiyonu için en uygun koaksiyel valf teknolojisi

Ticari araçlardaki dorseleri ve kutu gövdelerini üreten bir Alman firması olan müşterimiz, kutu damperli dorselerdeki devirme valflerinin optimizasyonunda potansiyel görmüştür.
Mevcut valf çözümünün sonucu, basınç sırası kontrolünden kaynaklanan, birkaç işlevin çakışması nedeniyle tekrarlayan arızalardı. Mevcut valf çözümündeki basınç kaybı ve ∆p, müşterinin spesifikasyonlarını karşılamıyordu. Orijinal valfler de kirlenmeye karşı hassastı ve uygulama için yeterince sağlam değildi. Tüm bunlar, tekrarlayan arızalara ve devirme fonksiyonlarında daha uzun sürelere yol açıyordu.
Bu nedenle üretici, teknik bilgiye ve kapsamlı uygulama bilgisine sahip bir problem çözücü arıyordu. Bunların hepsi, HYDAC'ın karşıladığı gereksinimlerdi ve bu nedenle uzmanlarımız, özel ek fonksiyonlarla mevcut ve kanıtlanmış CX valf çözümlerini esas alan yenilikçi bir çözüm geliştirdi.

Çözümümüz: HYDAC 2/2 yönlü koaksiyel valfKompakt ve sağlam bir tasarımla daha hızlı devirme fonksiyonu

Müşterimizle iş birliği içinde, HYDAC uzmanlarımız sorunu analiz etti ve çeşitli olası çözümleri belirledi. Bu temelde, mevcut CX valf serisini yeni, sağlam ve her şeyden önce önemli ölçüde daha güvenilir bir özel çözüme dönüştürdüler. Çeşitli CX valf boyutları sunduk. Burada belirleyici kriter, 250 bar basınca dayanması gereken valf için basınç düşüşüydü. CX valflerimizin malzeme ve kalite özellikleri, burada gerekli olan basınç aralığında sıvılara karşı geçirimlilik açısından da kendini kanıtlamıştır. Aynı zamanda, üretici ve her şeyden önce işletmeciler, kamyon gövdesinin daha hızlı indirilmesi sayesinde zaman tasarrufundan da yararlanmaktadır. Kompakt tasarımı sayesinde, CX valfi sisteme entegre edildiğinde yer tasarrufu sağlamıştır.

Sonuç

CX valf çözümü ile basınç düşüşü müşterinin spesifikasyonlarını karşılamıştır. Valfler, kompakt ve sağlam tasarımları, düşük ∆p değerleri ve kirlenmeye karşı dirençleri ile dikkat çekmektedir. CX valflerimiz son müşteriler için arıza sayısını azaltmıştır.
Fonksiyonun hızını optimize etmek, işletmecilere her gün daha fazla sefer yapma imkanı tanıdığı için yarar sağlar. Devirme sırasında zaman tasarrufu sağlarlar, bu da otomatik olarak işletme maliyetlerini düşürür ve araçlar daha verimli bir şekilde kullanılır.
Bu, bizi piyasanın geri kalanından gerçekten ayıran bir maliyet avantajıdır. Bu avantajlar müşterimizi ikna etti ve çözümümüz bugün hala ürünlerinde seri çözüm olarak bulunabiliyor.

Bir HYDAC uzmanından alıntı:
“Başarımız, bu ürünle ilgili müşteri gereksinimlerini karşılamamızdan kaynaklanıyor; böylece son müşterinin günlük yaşamını, işletmeci çalışma koşullarını iyileştirerek çok daha kolay hale getiriyoruz.”

 

Kişiye özel HYDAC koaksiyel valf çözümleri ile avantajlarınız

Azalan maliyetler

Daha kısa damper indirme süreleri ve

hareketin daha hızlı yeniden başlaması sayesinde optimize edilmiş işletme maliyetleri.

Artan üretkenlik

Damperi indirirken ve

yükü daha hızlı boşaltırken kazanılan zaman sayesinde daha fazla sefer yapılabilmesinden kaynaklanan verimlilik artışı.

 

Hızlı geri ödeme süresi

Daha hızlı amorti etme süresi

İşletme sürelerinin kısaltılması yatırımın geri dönüş süresini kısaltır.

 

Makine arızası

Makine arızalarında azalma

Devirme valfi duruş süreleri ve ilgili maliyetler azaltılmıştır.

 

Özelleştirme

Özel bağlantı blokları için

esnek bağlantı imkanları sayesinde bireysel gereksinimlere uyarlanmıştır.

 

Güvenilirlik

Doğru işleyişin

sağlanması, düşük basınç düşüşü (∆p) ile birlikte sağlam ve kirlenmeye dirençli vanalar sayesinde artırılmış kalite.

 

Kompakt

Yer tasarruflu ve kompakt tasarım

sayesinde kurulum alanının optimizasyonu.

 

İndirmeBaşarı hikayesi: Ticari araçların sağlam koaksiyel valflerle optimize edilmesi

Başarı hikayesini şimdi PDF olarak indirin!

Tavsiye vermekten her zaman mutluluk duyarız!

HYDAC uzman ekibimizle iletişim kurun ve danışma randevunuzu bugün alın!

E-posta gönderin