Takım tezgahlarına yönelik akıllı kompakt güç üniteler

HYDAC'ın CO1S start-stop güç ünitesi ile Endüstri 4.0

Takım tezgahları endüstrisi, geliştirme ortaklarıyla işbirliği içinde dijital teknolojilerin uygulanmasını sağlamak için her zaman yeni akıllı çözümler arayışındadır. Bu trendlerden biri de hidrolik güç ünitelerinin dijitalleştirilmesidir. Bu bağlamda, start-stop güç üniteleri ağırlıklı olarak çalışma süresi, yağ kirliliği ve sıcaklık gibi tanımlanmış çalışma parametrelerine ihtiyaç duyar. HYDAC CO1S kompakt güç ünitesi, takım tezgahlarınızın kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmanızı sağlar. Daha fazla bilgi alın.

5 min

Topics & Products Machine Tools

Dijitalleştirilmiş hidrolik güç üniteleri ile daha yüksek verimlilik

Hidrolik güç ünitelerimiz kendilerini izler ve makine kontrolünü düzensizlikler hakkında bilgilendirir. Nasıl faydalanırsınız: Bakım planlaması kolaylaşır ve makine kullanılabilirliği artar. CO1S güç ünitesinin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ürün broşürlerini indirin

Takım tezgahları sektöründeki zorluklarDaha fazla verimlilik için akıllı kompakt güç üniteleri

Her takım tezgahı operatörünün hedefi, planlanmamış çalışmama sürelerini önlemektir. Hidrolik üniteler uzun süre geçerli çalışma parametrelerinin dışında çalıştırıldığında tam olarak bu olur. Sonuç: makineler boşta durur, zaman ve paraya mal olur.
Çözüm basittir. Kendini izleyen ve makine kontrolünü düzensizlikler hakkında bilgilendiren akıllı bir güç ünitesi. Bu yaklaşımla, yaklaşan servis gereksinimleri erken bir aşamada fark edilir ve bakım önceden planlanır. Bu da takım tezgahlarınızın üretkenliğini artırır. Kaynakların dikkatli kullanımı sayesinde Yaşam Döngüsü Maliyetleriniz de azalır.

Optimize edilmiş hidrolik fonksiyonlar için akıllı çözümDurum izleme özellikli HYDAC CO1S kompakt güç ünitesi

CO1 serimiz uzun süredir dünya çapında kullanımda denenmiş ve test edilmiştir. Endüstri 4.0'ın bir parçası olarak, çözümlerimiz de daha akıllı, daha dijital ve daha verimli hale geliyor. CO1S bir istisna değildir ve güvenilir durum teşhisi ve kalıcı veri toplama ile donatılmış olup, olası sızıntılar veya arızalı bileşenlerle ilgili sonuçlar, arıza süresi oluşmadan önce hızlı bir şekilde tespit edilir. Çalışma parametreleri aşıldığında size proaktif bir şekilde mesajlar gönderilir. Bu, makinenizin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Teknik veriler

  • p0ölçümü için otomatikleştirilebilir akümülatör kapanma basıncı ölçümü
  • Hidrolik sıcaklığının ve güç ünitesi çalışma süresinin izlenmesi
  • Günlük kaydı dahil basınç pik izleme
  • Basınç filtresi diferansiyel basınç ölçümü
  • Pmaks.= 250 bara kadar; Qmaks.= 12 l/dk'ya kadar

Ürün broşürünü indirin

 

HYDAC CO1S kompakt güç ünitesinin avantajları

Enerji tüketimi olmadan her zaman çalışmaya hazır olan HYDAC CO1S güç üniteleri talep üzerine enerji sağlar

Kaynakların korunması

Enerji tüketimi olmadan her zaman çalışmaya hazır olan hidrolik güç ünitelerimiz talep üzerine enerji sağlar. Bu da yağ tüketiminizi azaltır. Kompakt tasarımımız sayesinde kurulum alanından da tasarruf edilir.

Sabit presler için koşullandırma izlemeli HYDAC CO1S

Bağlanabilirlik

HYDAC CO1S, makine kontrolü ile güvenilir bir şekilde iletişim kurar ve aktif olarak mesaj gönderir. İstikrarlı ve hızlı prosesler makinenizin kullanılabilirliğini artırır.

HYDAC CO1S, basit ve zaman kazandıran devreye alma özelliği ile öne çıkmaktadır

Hızlı servis

Kompakt güç ünitenizin bakımını yaparken zaman kazanın. CO1S güç ünitemiz, basit ve zaman kazandıran devreye alma özelliğiyle öne çıkar.

 

HYDAC uluslararası ortağınızdır

Dünyanın her yerinde kullanıma hazır

Uluslararası ortağınız olan HYDAC'ın hidrolik güç üniteleri hızlı teslimat süreleriyle göz dolduruyor.

Kompakt güç ünitemiz, çalışma parametreleri aşıldığında proaktif olarak mesaj gönderir

Durum izleme

HYDAC CO1S, izin verilen çalışma parametreleri aşıldığında güvenilir bir şekilde mesaj gönderir.

HYDAC CO1S kompakt güç ünitesi hangi bileşenlerden oluşur?

IO-Link arayüzlü basınç sensörleri

Güvenilir basınç izleme, takım tezgahınızın işleyişi ve bileşeninizin kalitesi için merkezi öneme sahiptir. Bu nedenle kompakt güç ünitemiz için kendini kanıtlamış, sağlam ve aşınmasız ölçüm teknolojisine güveniyoruz.

HYDAC basınç sensörlerinin avantajları

  • Daha yüksek makine kullanılabilirliği
  • Tüm kullanım ömrü boyunca doğruluk kararlılığı
  • Tak-Çalıştır teknolojisi sayesinde zaman tasarrufu
  • Optimize edilmiş stok kontrolü
  • Daha yüksek makine güvenliği
  • Otomatik kendi kendine parametrelendirme
  • Uzaktan teşhis + uzaktan bakım

HYDAC basınç sensörleri hakkında daha fazla bilgi

 

IO-Link arayüzlü sıcaklık sensörleri

Sürekli yüksek bir ürün kalitesi ancak işleme takımları sabit bir sıcaklıkta olduğunda elde edilebilir. Bu nedenle soğutma ortamının ve hidrolik sıvıların güvenilir bir şekilde izlenmesi gerekir.

HYDAC sıcaklık sensörlerinin avantajları

  • Daha yüksek makine kullanılabilirliği
  • Tüm kullanım ömrü boyunca doğruluk kararlılığı
  • Sürekli yüksek işleme kalitesi
  • Tak-Çalıştır teknolojisi sayesinde zaman tasarrufu
  • Optimize edilmiş stok kontrolü
  • Minimum işletim hataları
  • Basitleştirilmiş veya optimize edilmiş makine mimarisi/kablolama

HYDAC sıcaklık sensörleri hakkında daha fazla bilgi

IO-Link Master ile ağ arayüzü

Ağ arayüz modülümüz IO-Link Master, A veya B sınıfından dört veya sekiz port ile donatılmış IO-Link saha cihazlarını otomasyon sistemleri/PLC'ler ile birleştirir.

HYDAC ağ arayüzünün avantajları

  • Basitleştirilmiş servis ve devreye alma
  • Uzaktan teşhis, uzaktan bakım, öngörücü bakım
  • Ölçüm ve analiz
  • IO-Link Master aracılığıyla tüm sistem için basitleştirilmiş, daha hızlı ve daha uygun maliyetli kablolama

Sistemdeki elektrostatik yüklenmeyi önlemek için filtre elemanı teknolojisi

Kül içermeyen hidrolik sıvılar, daha kompakt sistemler ve daha ince filtreleme, hidrolik sistemlerde ve yağlama sistemlerinde gittikçe daha fazla elektrostatik yüklenme ve boşalmaya yol açmaktadır. Stat-X®filtre elemanı teknolojimizin, mükemmel ultra ince filtreleme ile son derece kritik sistemlerde bile elektrostatik boşalmaları ve yüksek yağ yüklerini azalttığı kanıtlanmıştır.

HYDAC Stat-X®fi̇ltre elemanı teknoloji̇si̇nin avantajları

  • Kıvılcımlanmada kanıtlanmış azalma sayesinde maksimum güvenlik
  • Yağ bozulma belirtilerinin azalması sayesinde daha uzun yağ değişim aralıkları
  • Planlanmamış duruş sürelerinde azalma
  • Daha düşük bakım maliyetleri ve daha uzun bakım aralıkları

HYDAC Stat-X® filtre elemanı teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

İsteğe bağlı: hidrolik sistemler için modüler kontroller

CO1 serisini yatay istifleme sistemlerimize akıllıca bağlayarak bağlanmaya hazır bir basınçlı yağ besleme ünitesi elde edin. Kompakt, modüler valf istifleme sistemi, öncelikle basınç/kuvvet tutma görevleri ve küçük hacimli tüketicileri kontrol etmek için kullanılan yağlı hidrolik sistemler için bir kontroldür.

HYDAC ML yatay istifleme sisteminin avantajları

  • Küçük boyutlar yüksek performansla birleşti
  • Sıfır sızdırmalı yönlü mantar subaplar, tüketicinin güvenli bir şekilde konumlandırılmasını ve tekrarlanan yağ beslemesi olmadan uzun vadeli basınç stabilitesi sağlar
  • Doğrudan CO1 güç ünitesine flanşlanabilir
  • Modüler genişleme mümkün

HYDAC valf istifleme sistemi hakkında daha fazla bilgi

İndir Ayrıntılı ürün bilgileri ve tek bakışta devre şeması örneği: broşürümüzde, bakımı planlamayı kolaylaştırmak ve takım tezgahlarınızın verimliliğini artırmak için CO1S kompakt güç ünitesini nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kompakt hidrolik uzmanlarından tavsiye isteyin

Doğru kompakt güç ünitesi ile takım tezgahlarınızın kullanılabilirliğini nasıl artırabileceğimizi tartışacağız. Sizinle konuşmak için sabırsızlanıyoruz.

Bize şimdi ulaşın