SUSTAINMICRON® - eleman teknolojisindeki yeni standart

Modern yağlar teknolojik olarak daha gelişmiş hale geldikçe, aynı zamanda daha verimli de olmaktadır. Ancak, yağ filtrelemesi ve yağ koşullandırması ile ilgili zorluklar da artmaktadır. SUSTAINMICRON®, yenilikçi eleman neslimiz, filtre teknolojisinde yeni performans standartlarını belirliyor: Sürekli araştırma ve geliştirme sayesinde, mevcut eleman standartlarının potansiyelini önemli ölçüde artırdık.

SÜRDÜRÜLEBİLİR, GÜVENLİ, GÜÇLÜ: Yeni filtre elemanı, birinci sınıf filtreleme verimliliğinin, yüksek temizlik sınıflarının, belirgin enerji maliyeti tasarruflarının ve sürdürülebilir yağ filtrelemesinin önemli olduğu tüm sektörlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yeni, yenilikçi tasarım sadece elektrostatik deşarja karşı koruma sunmakla kalmaz. Aynı zamanda, filtre elemanı stabilitesinde en yüksek gereksinimleri de karşılar.

Yeni HYDAC eleman teknolojisi ile sürdürülebilir yağ filtrelemesini keşfedin ve uzmanlarımızla hemen burada bir randevu alın!

Bize şimdi ulaşın!

Zorluk

Yüksek enerji tüketimi yağ filtrelemesi sırasında CO₂ ayak izini artırır Sürdürülebilir yağ filtrelemesinde, kaynakların dikkatli kullanımı gereklidir

Filtre elemanındaki yüksek diferansiyel basınçlar, makinelerde ve araçlarda enerji tüketimini artırır; bu da salınımların artmasına yol açar. Örneğin tıkanma veya filtre kırılması nedeniyle yapılan sık filtre değişimleri, önlenebilen ek kaynak tüketimine de yol açar.

Kirlenmiş yağ, yüksek bakım ve işletme maliyetlerine yol açar Yağın zamanından önce bozulması, yağ ve filtre elemanı değişimleri arasındaki süreyi kısaltır

Katı parçacıklarla veya elektrostatik deşarjlarla (ESD) kirlenme, filtrelerin hızla birikintilerle tıkanmasına yol açar. Bu, makineyi veya aracın ömrünü korumak ve istenmeyen çalışmama sürelerini önlemek için yağın ve filtre elemanının daha sık değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Çözümümüz: SUSTAINMICRON® filtre elemanlarıDaha verimli performans, daha uzun kullanım ömrü ve artırılmış sürdürülebilirlik için optimize edilmiş stabilite

SUSTAINMICRON®yağ filtrelemesinde yeni standartlar belirliyor. Benzersiz mat ve eleman tasarımı sayesinde, mükemmel elektrostatik özellikler, rakipsiz filtre performansı ve daha uzun kullanım ömrü sunar. Filtre elemanları hem mobil hem de endüstriyel uygulamalara uygundur ve kendini kanıtlamış Optimum®elemanları ile %100 uyumludur.

SUSTAINMICRON®Filtre elemanlarımızı keşfedin
 

Optimicron® SUSTAINMICRON® oluyor - yeni eleman nesline geçiş

SUSTAINMICRON®, Optimicron®, Optimicron® Pulse ve Stat-Free®'nin yerini almaktadır.

Yeni SUSTAINMICRON®filtre elemanımız elektrostatik deşarjları (ESD) önler ve yüksek bükülme ve değişim stabilitesi sunar. Ayrıca, diferansiyel basınçta %30'a kadar bir azalma ile üç elemanı bir araya getirir ve gelecekte Optimicron®, Optimicron®Pulse and Stat-Free®'nin yerini alacaktır.
 

Filtre elemanlarının geriye dönük uyumluluğu

SUSTAINMICRON®tüm gövde boyutları için kullanılabilir olacak ve önceki ON; ON /-SFREE; ON/PS elemanları ile yedek parça olarak geriye dönük şekilde uyumlu ve değiştirilebilir olacaktır.

Geçiş ve uyumluluk hakkında daha fazla bilgiyi SSS bölümümüzde bulabilirsiniz.

Dr. Timo LangHYDAC Sıvı Bakım Merkezi Geliştirme Birimi Başkanı

SUSTAINMICRON®eleman teknolojisi ile müşterilerimize sadece filtre değişim aralıklarının uzaması ve yağ bozulmasının azalması sayesinde yüksek maliyet etkinliği sunmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda yağ filtrelemesinde benzeri görülmemiş bir sürdürülebilirlik seviyesi de sağlıyoruz.

HYDAC sürdürülebilir yağ filtrelemesi alanında çözüm ortağınızdır! İster mobil ister endüstriyel uygulamalar olsun yağ koşullandırması ve yağ filtrelemesi söz konusu ise SUSTAINMICRON® ile avantajlarınızı keşfedin.

SÜRDÜRÜLEBİLİR

SÜRDÜRÜLEBİLİR

Diferansiyel basınçta %30'a kadar azalmaya rağmen yüksek ayırma verimliliği, gerekli sıvı temizliği sınıflarına güvenilir uyum sağlar.
 

GÜVENLİ

GÜVENLİ

Standart olarak sağlanan elektrostatik optimizasyon, daha uzun yağ kullanım ömrü sağlar, aşınmayı ve yıpranmayı azaltır ve sistem güvenliğini artırır.
 

GÜÇLÜ

GÜÇLÜ

Ağ hasarını önleyen akıllı eleman tasarımı, yüksek dinamik stabilite sağlar ve eleman kırılmasını önler.
 

SSS

Siyah dış kılıfın etkisi/faydası var mı?

Yeni ve yenilikçi mat tasarımı ile birlikte, siyah keçenin ESD koruması açısından destekleyici bir işlevi vardır. Özel iki bileşenli liflerin kullanımı sayesinde, kılıf elemanın tamamının elektrostatik optimizasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunur.

Yeni dış keçe kılıf yayıcı olarak işlev görür mü?

Yeni keçe malzeme, bundan önceki delikli PET film ile aynı özelliklere sahiptir. Bir yandan yukarı akış koruması sağlarken, diğer yandan filtre elemanı yüzeyinin tamamına eşit yağ dağılımı sağlar.

Daha önce beyaz PET filmde açıkça görülebilen kirlenme ve deşarjlar siyah keçede de görülebilir mi?

Uygulamada, bu veçhe pek önemli değildir. ESD'nin neden olduğu yanıklar, yeni keçe kılıfta da çok net bir şekilde görülebilir. Eleman kirlenmesinin boyutu, yani mat üzerindeki kirlenme, dış kılıfa bakarak çıplak gözle tespit edilemez. Filtre matı üzerindeki kirlenmeyi tespit etmek için genellikle laboratuvar testi gerekir.

SUSTAINMICRON® hangi filtre elemanlarının yerini almaktadır?

SUSTAINMICRON®üç elemanı birleştirir. Gelecekte, Optimicron®, Optimicron®Pulse and Stat-Free®‘nin yerini alacaktır, çünkü elektrostatik deşarjları (ESD) önler ve yüksek bükülme ve değişim stabilitesi sunar. Aşırı kritik sistemlerde, Stat-X®‘yi önlemek için en iyi eleman teknolojimiz olarak kalacaktır.
 

Keçe, dışarıdan gelen kirlenmeye karşı elemanı korur mu?

PET film gibi, dış keçe kılıf da filtre elemanı ile işlem yapılırken kirlenmeye karşı koruma sağlar. Bu, filtre elemanı monte edilirken filtre matının kirlenmesini önler.

Keçe hasara karşı daha mı duyarlı?

Keçe, amaçlanan uygulama için geliştirilmiştir ve dayanıklı yapısı sayesinde yeterli koruma sağlar.
 

Keçenin akış özellikleri, oval delikli PET filminkinden farklı mı?

Keçenin yüksek gözenekli olması, homojen bir akış sağlar. Sonuç olarak, PET filmle beklenen homojen akış özellikleri iyileştirilmiştir.

SUSTAINMICRON® mevcut gövdelerle geriye dönük şekilde uyumlu mu?

SUSTAINMICRON®tüm gövde boyutları için kullanılabilir olacak ve önceki ON; ON /-SFREE; ON/PS elemanları ile yedek parça olarak geriye dönük şekilde uyumlu ve değiştirilebilir olacaktır.
 

Gelen mal kabul departmanı geçiş aşamasında yeni eleman neslini nasıl tanıyabilir?

Optimicron®'dan SUSTAINMICRON®'a geçiş sırasında, eleman ambalajı etiket mühürle etiketlenecektir. Etiket üzerindeki QR kod daha fazla bilgiye yönlendirir.
 

Geçiş aşamasında bazı teslimatlar ON ve SN eleman karışımları içerecek mi?

Geçişten sonra, stoklar dönüştürülürken geçici olarak Optimicron®(ON) ve SUSTAINMICRON®(SN) elemanları karıştırılabilir. Teslimat notlarında, sipariş onaylarında ve tekliflerde bu etkiye dair bir nota yer verilecektir.
 

İndirmeler

Yağ koşullandırmasındaki ve yağ filtrelemesindeki uzmanlarınız

HYDAC uzmanları ekibimizle iletişime geçin ve bir danışma hizmeti randevusu ayarlayın!

Bize ulaşın