Su Arıtma: Daha Fazla Sürdürülebilirlik için Çözümünüz
Sistemleri önceden filtrelenmiş proses suyu ile koruyun
Nehirlerden, göllerden, kuyulardan, denizlerden ve topraktan elde edilen su, endüstride çok çeşitli proseslerde giriş suyu olarak kullanılmaktadır. Ham suyun filtreleme yoluyla dikkatli bir şekilde arıtılması, sistemin verimli çalışmasının anahtarıdır. Arıtılan su, soğutma suyu, membran besleme suyu, püskürtme suyu veya proses suyu olarak kullanılabilir. Eğer ham su filtrelenmeden sisteme girebiliyorsa, bunun ciddi sonuçları olabilir. Önlenebilir sonuçlardan bazıları şu şekildedir: Otomatik ters yıkama filtreleri, sıralı filtreler ve proses filtreleri güvenilir destek sağlayabilmektedir. Midyelerin nasıl ve nerede gerektiği ve midyelerin tüm senaryoda nasıl bir rol oynaması gerektiği burada açıklanıyor!
Ön Filtreleme Su Arıtmada Önemli Bir AdımdırGerçekten hangi filtreye ihtiyacınız var?
Otomatik ters yıkama filtreleri sıralı filtreler veya elek sepeti filtreleri, uygulamanız için doğru filtreyi bulmak adına filtre kontrolümüzü kullanabilirsiniz. Çünkü temiz proses suyu tüm sisteminize fayda sağlayacaktır.
Su Geri Dönüşümü ile Proses Devrelerini Sürdürülebilir Hale Getirin Bu, hem tatlı su tüketimini hem de atık su deşarjını en aza indirir
Soğutma Suyu
Soğutma suyu kullanıldığında, ısı iletim yüzeylerinde genellikle ısı iletimini bozan, korozyon ve aşınmayı hızlandıran katmanlar oluşur. Tüm bunlar bakım iş yükünü artırır ve sistemi daha az maliyetli bir şekilde etkin hale getirir. Tatlı su ve sirkülasyon suyunda bunu önlemek için otomatik olarak, partikül süzgeci ve sıralı filtrelerimiz tam akışlı filtreleme ve çevrim dışı filtreleme için kullanılır.
Proses Suyu
Proses suyu, örneğin soğutma suyu, yıkama suyu, kazan besleme suyu veya ultra saf su gibi birçok sanayi sektöründeki üretimde kullanılmaktadır. Nehirlerden, göllerden, denizden veya topraktan toplanan su, başlangıçta partikül, çözünmüş malzeme ve mikroorganizmalar ile yüklenir. Bu kirliliğin dikkatli bir şekilde filtrelenmesi gerekir. Sıralı ve geri yıkama filtrelerimiz su arıtmanızda sizi destekleyerek sisteminizin karlılığını artırır.
Atık Su
Belediye ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde,temiz içme suyu genellikle rutin temizlik ve bakım çalışmaları için kullanılmaktadır. Ancak ikincil arıtıcıdan gelen suyun arıtılması mantıklıdır, çünkü bu, içme suyunun israf edilmesini önler. Deşarj suyu hem kuru hem de yağmurlu havalarda neredeyse berraktır ve çok az asılı partikül içerir. Ancak bu, kullanım suyu olarak doğrudan kullanım için uygun değildir. Endüstriye yönelik su filtrelerimiz, sistemi tıkayacak çözünmemiş organik ve inorganik maddelerin üstesinden gelir.
Friedrich Wilhelm, HYDAC Proses Teknolojisi Teknik Satış Proje Müdürü
Proseslerdeki partikül kirliliği türleri oldukça çeşitli olsa da bunları giderme yöntemleri de aynı ölçüde çeşitlidir. Doğru olanı seçmek için katı partikül yükü ve proses verileri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bir filtreleme hedefinin de belirlenmesi gerekir. Ayırma teknolojisinde ne kadar bilgi ve deneyime sahip olursak olalım, hiçbir uygulama aynı olmadığından, her zaman yeni teknolojiler ve çözümler gerektiren yeni zorluklar vardır.
Midyeler Soğutma Suyu Devrelerini TıkarÖngörücü filtreleme ile midye istilalarıyla nasıl mücadele edilir?
Son yıllarda istilacı midye türleri tatlı suda, tuzlu suda ve acı suda yayılmaktadır. Bu türlerden ikisi özel bir sınıftadır: zebra midyesi (Dreissena polymorpha) ve sinsi akrabası quagga midyesi (Dreissena rostriformis bugensis). Bunlar Karadeniz'e özgü olmalarına rağmen, balast suyu yoluyla plansız olarak neredeyse tüm dünyaya yayılmış ve şimdi de doğal su döngüleri yoluyla tesislere girmişlerdir. Ve daha fazla midye, sistemlerde daha fazla sorun demektir. Enfekte olan sistemlerin temizlenmesi zaman alır ve genellikle tüm sistemin kapatılması gerekir.
Midyeler ve larvalar genellikle kimyasallarla (potasyum klorür/hidrojen peroksit) öldürülür. Bu, deniz sakinleri için ölümcül olmakla birlikte, malzemeler, istenmeyen kalıntılar ve sağlık riskleri açısından tamamen zararsız da değildir. Kısacası, kimyasal kullanımı işe yarar, ancak bu son derece tartışmalı ve maliyetlidir. Önleyici önlem almak daha ucuzdur ve maliyetler de daha öngörülebilirdir. Başarının anahtarı filtrelemedir.
Denizin Küçük İstilacılarına Karşı Büyük Koruma Optimum su arıtma temiz proses suyu sağlar
Hassas Sistemler için Güvenli / kapsamlı Koruma
Otomatik geri yıkama filtremiz AutoFilt® RF3, büyük midye demetlerinin ve bazı midye larvalarının üstesinden gelir. Saatte 7.500 m3'e kadar sürekli nominal akış hızını kapsar. Akış, filtreleme sırasında içeriden dışarıya doğru 50 µm filtreleme derecesine sahip rima elemanlarının arasından geçer. Bu, sisteminize büyük midye koleksiyonlarına karşı en iyi korumayı sağlar.
Midye Larvalarına Karşı Filtre Bazlı Koruma
Midyelerin yayılmasını durdurmak için midye larvalarının sistemden filtrelenmesi gerekir. AutoFilt® RF14 serisi, midye larvalarının bariz şekilde daha yüksek filtrelenmesini sağlar. Kendi kendini temizleyen süzgeç filtresi daha ince bir filtreleme derecelendirmesine sahiptir. 20 µm ve 40 µm standart filtreleme değerleri ile midye larvalarının kabaca %95'i ayrılır.
Midye Larvalarının Neredeyse %100 İmha Edildiği Kombinasyon Çözümü
Otomatik filtrelerin ve UV dezenfeksiyonunun kombinasyonu, doz yeterli olduğunda mikroplar bir saniyeden çok daha kısa zamanda yok edildiğinden, neredeyse tüm midye larvalarını öldürür. Kombinasyon çözümümüz midye istilalarını, sistem durma sürelerini, bakım maliyetlerini ve aşırı maliyetleri kalıcı olarak azaltır. Su filtrelemesinde kimyasal kullanımına gerek yoktur.
Su Arıtma Çözümlerimiz
AutoFilt® Otomatik Ters Yıkama Filtresi
Otomatik geri yıkama filtrelerimiz, yüksek verimlilikleri nedeniyle yıllardır piyasada tutunmuştur. Sadece tek seferlik yatırım harcaması vardır ve işletme gideri yoktur. Filtrelerimizin kendi kendine temizleme işlevi sayesinde, sürekli bakım ziyaretlerinin otomatikman ortadan kaldırılması anlamına gelir maliyetlerinden kurtulursunuz.
Otomatik geri yıkama filtreleri hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın
Sıralı Filtreler ve Partikül Süzgeci Filtreleri
Sıralı ve elek sepeti filtrelerimiz, her türlü katı partikülün etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Çok çeşitli modeller ve filtre malzemeleri, belli filtreleme görevlerine ve proses koşullarına uyacak optimum ayarlamayı sağlar.
Avantajlarınız
- 400 °C'ye kadar sıcaklıklar
- 1000 bar'a kadar basınçlar
- Chemicron® metal elyaf veya tel örgü ve Processmicron® plastik elyaf veya cam elyaftan yapılmış yüksek kaliteli filtre malzemeleri
- Mutlak 1 µm'den 10.000 µm'ye kadar filtreleme değerleri
- Saatte 3600 m3'e kadar akış hızları
- Kızak/sistem çözümleri ve özel kişisel çözümler
HYDAC sıralı filtreleri hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız
Frenleme Çözümleri ve Özel Ürünler
Yüksek akış hızlarını yönetmek, kaba ve ince filtrelemeyi birleştirmek, filtreleri ısı eşanjörleriyle birlikte kullanarak özel sistem çözümleri sağlayabiliriz. Optimum su filtrelemesi için çözümleri ihtiyaçlarınıza göre mükemmel bir şekilde uyarlıyoruz.
Avantajlarınız
- Tek bir kaynaktan gelen filtreler ve ısı eşanjörleri
- Özel tasarım
- Mevcut sistemlerdeki iyileştirmeler için mükemmel bir şekilde uyarlıyoruz
Büyük Bir İsviçre Projesinde Su Arıtma: CirculagoJeotermal enerji üretimi ve bina teknolojisi için öncü
Isı eşanjörleri ve büyük ısı pompaları (su - su ısı pompaları) genellikle derin jeotermal enerji, göl enerjisi ve endüstriyel atık ısısı kullanımını içeren modern ısı üretiminde kullanılmaktadır. Bunların erken aşınmaya neden olabilecek kirlilikten korunmaları gerekir.
HYDAC, “Circulago” gibi öncü büyük ölçekli projeleri desteklemektedir. Bu projede, İsviçre'deki küçük Zug ve Baar kasabalarında, enerji üretmek ve evlerin sıcaklığını kontrol etmek için Zug Gölü'nden gelen su kullanılmaktadır. Amaç yenilenebilir enerji yüzdesini artırmaktır. Isı eşanjörlerine optimum koruma sağlanarak optimum sıcaklık iletimi ve düzgün sistem çalışması sağlanır. Bu, kumu ve biyolojik malzemeyi sudan filtreleyen dört HYDAC otomatik geri yıkama filtresini içerir. Geniş filtre alanları ile bunlar, büyük hacimli suları kolaylıkla işleyebilir ve kendilerini % 100 otomatik olarak temizleyebilir.
Su Arıtma Her Yerde GereklidirSu filtrelerimiz endüstriyel uygulamalarda bu konuda sizi destekler
Endüstride, gemilerdeki belediye atık su arıtma tesislerinde veya gıda üretiminin en hızlı büyüyen alanlarından biri olan su ürünleri yetiştiriciliğinde, kapsamlı su arıtması ile ölçüm delikleri, pompalar, mekanik contalar ve ısı eşanjörleri gibi önemli sistem bileşenlerini koruyabilirsiniz. Bu, örneğin basınç kaybını en aza indirerek enerji maliyetlerinden tasarruf edebileceğiniz anlamına gelir. Otomatik geri yıkama filtrelerimiz, partikül filtrelerimiz ve sıralı filtrelerimiz bunun yapılmasına yardımcı olur.