Sıvılarınızı susuzlaştırmak için üç ipucu Sıvılarınızı susuzlaştırmak için üç ipucu bulmak üzere okumaya devam edin: Çünkü yağdaki su, yağın çözme kapasitesi tükenmeden ve sıvı bulanıklaşmadan önce bile sistemlere zarar verir.
Sıvı kirleticileri, oluşturdukları tehlike gibi genellikle çıplak gözle görülemez. Çünkü makine arızalarının nedeni genellikle kirlenmedir. Kirlenme genellikle zararsız bir şekilde başlar, ancak sıvıların yağlayıcı ve koruyucu özelliklerini hızla yok eder. Sonuç; artan yağ tüketimi, korozyon, kavitasyon ve artan bileşen aşınmasıdır. Bu, gereksiz servis çağrılarına ve daha büyük karbon ayak izine yol açar. Bu, kırılması gereken bir döngüdür. Sıvılarınızı susuzlaştırmak için üç ipucu bulmak üzere okumaya devam edin: Çünkü yağdaki su, yağın çözme kapasitesi tükenmeden ve sıvı bulanıklaşmadan önce bile sistemlere zarar verir.
Sisteminizdeki performansın katiliYağda kirlenme
Yağdaki kirlenme duruş sürelerine yol açarÇünkü kirlenme sıvılarınızın koruyucu ve yağlayıcı özelliklerine zarar verir
Sıvı ve gaz halindeki kirleticiler sıvıların daha çabuk yaşlanmasına neden olur. Bu, yağın sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayan gerekli koruyucu ve yağlayıcı özelliklerini kaybettiği anlamına gelir. Ortaya çıkan korozyon ve kavitasyon, kullanılan bileşenleri bozar. Daha çabuk yıprandıklarından, daha sık değiştirilmeleri gerekir, bu da çevreye ve cüzdanınıza yük olur. Önlenebilir servis çağrıları nedeniyle sistemin kullanılabilirliği de azalır.
Yağların kullanım ömrü ve dolayısıyla bileşenlerin kullanım ömrü sadece su ve gazların hedeflenen şekilde ayrılmasıyla uzatılabilir. Bu, maliyetlerden tasarruf sağlar ve kaynakları korur.
Sıvılarınızı uygun şekilde nasıl şartlandırırsınız?Doğru teknoloji ile temizlik hedeflerine ulaşmak
Doğru çözümün seçilmesi, sistemin tipi, sıvı özellikleri, akış hızı ve sisteme giren su veya gaz miktarı gibi çok sayıda faktöre bağlıdır. Sıvılarınızı mümkün olan en iyi duruma getirmenize yardımcı olacağından danışmanızın karşılığını görürsünüz. Son teknoloji ürünü ayrıştırma prosesleri kullanıyoruz ve serbest ve çözünmüş su, gaz ve havanın verimli bir şekilde ayrıştırılmasını sağlıyoruz. Ürün yelpazemiz, her uygulama için doğru sıvı şartlandırma çözümü olan sürdürülebilirliğe ve farklı teknolojilere odaklanmaktadır.
Sıvılarınızı susuzlaştırmak için üç ipucu
1. ipucu: koalesansKoalesörler serbest ve emülsifiye su ile verimli çalışır
Hidrolik yağlarındaki serbest ve emülsifiye suyun giderilmesi söz konusu olduğunda, koalesörlerimiz size yardımcı olmaya hazırdır.
Nasıl çalışır?
Emülsiyondan gelen küçük su damlacıkları, koalesans elemanının liflerine yapışır. Lifler veya lif düğümleri üzerindeki diğer damlacıklarla koalesans, onların birleşerek daha büyük damlacıklar oluşturmasına neden olur. Bunlar, yer çekimi veya yer çekimi ile birlikte özel bir ayrıştırma elemanı kullanılarak muhafaza içinde ayrıştırılır. Su, muhafazanın dibinde toplanır ve bir valf açılarak boşaltılır.
HYDAC OLS Koalesör
Çevrim dışı OLS Separatör, ünite olarak veya sadece koalesans muhafazası olarak mevcuttur. 950 kg/m3'ün altındaki yoğunluklara sahip hidrolik yağları ve yağlama yağları için uygundur. < 320 mm²/sn (5...15 l/dk) akış hızları için tasarlanmış koalesans ve ayrıştırma elemanları kullanılır.
HYDAC MVH-C Koalesör
Hidrolik yağlarınız ve yağlama yağlarınız için AquaX element teknolojisine sahip MediumViscosity Housings MVH-C Koalesör ürünümüzü kullanın. İlave ayrıştırıcı elemanlar olmadan emülsiyonları ayrıştırır. Koalesör, 950 kg/m3'ün altındaki yoğunluklar ve < 46 mm/sn (40...720 l/dk) ve < 320 mm²/sn (10...320 l/dk) akış hızları için tasarlanmıştır.
2. ipucu: susuzlaştırma ve gazdan arındırmaVakum yöntemi: yağa zarar vermeden suyun ve gazların giderilmesi
FAM ünitelerimiz, susuzlaştırma ve gaz giderme söz konusu olduğunda çok yönlü çözümler sunar. Katı kirleticileri, serbest ve çözünmüş suyu ve gazı hidrolik yağından temizlerler. 30 yılı aşkın bir süredir birçok farklı uygulamada başarıyla kullanılmaktadırlar ve güvenilirlik ve dayanıklılıkları ile öne çıkarlar.
Nasıl çalışır?
Kuru bir hava akımı vakum kolonunda nemli yağla buluşur. Bu, suyu hidrolik yağından havaya aktarır ve yağı kurutur. Vakum, serbest ve çözünmüş gazları/havayı ayrıştırır. Hidrolik yağı üniteden ayrılmadan önce partiküller partikül filtresi ile giderilir.
HYDAC FAM 5 susuzlaştırma üniteleri
Esnek ve mobil: Kompakt tasarımı sayesinde HYDAC FluidAqua Mobil 5, 5 l/dk ile servis çalışmaları için ideal bir araçtır.
HYDAC FAM 10/15 susuzlaştırma üniteleri
FluidAqua Mobil 10 serisi, 15 l/dk'ya kadar Skydrol veya Hyjet gibi havacılık sıvıları için idealdir.
HYDAC FAM 25-95 ve ekonomik susuzlaştırma üniteleri
FAM 25-95 ve ekonomik ünite serisi, 95 l/dk'ya kadar yüksek su girişi olan durumlarda maksimum ayrıştırma oranları ve hızlı susuzlaştırma ve gaz giderme özellikleri sunar.
3. ipucu: süper emicilerDaha yüksek temizlik seviyeleri: bu filtre elemanları suyu bağlar
Aquamicron filtre elemanları, küçük tanklardaki artık suyun giderilmesi söz konusu olduğunda ideal bir çözümdür (örneğin yağ değişiminden sonra).
Nasıl çalışır?
Aquamicron filtre elemanları, serbest suyu yüksek viskoziteli bir jele (süper emici) dönüştürür. İleri akış tarafındaki filtre katmanı, jelin yağa girmesini önler. Bağlı su, artan basınçla bile tekrar serbest bırakılamaz. Süper emici, mineral yağlarda ve sentetik esterlerde çözünmez.
Entegre su ayrıştırmalı (süper emiciler) HYDAC filtre çözümleri
Yüksek kaliteli HYDAC filtre elemanlarına güvenin! Serbest suyu ayrıştırmak için özel çözümler sağlıyoruz. Böylece sıvılarınız için profesyonel filtreleme ile hidrolik bileşenlerdeki aşınmayı en aza indirebilirsiniz.