Sıvı şartlandırma

Temiz sıvılar, bir sistemin güvenilir şekilde çalışması için esastır. Birçok şirket bunun farkındadır ve temiz doldurulmuş yağ, sıvı şartlandırma ve sıvı analizine değer verir. Ancak bir sıvı ne zaman gerçekten "temiz" olur? Bir sıvının temizliğine ilişkin gereklilikler nelerdir? Uzmanlarımız maliyetlerinizi azaltmanız için size özel bir strateji oluşturacaktır. Daha fazla bilgi alın!

HYDAC sıvı şartlandırma - hidrolik ve yağlama için sistem korumanız

Zorluk: sistem kullanılabilirliği ve bileşen hizmet ömrüDoğru strateji ile daha yüksek performans ve operasyon güvenliği elde edin

Hidrolik ve yağlama sistemlerindeki katı, sıvı, gaz ve hatta jel kıvamındaki kirlenme, sıvı ve bileşen hizmet ömrünün kısalmasına, sistem arızalarına ve sistem verimliliğinin azalmasına neden olur.

Bu da yağ durumunu izlerken sıvının kapsamlı bir şekilde şartlandırılmasını daha da önemli hale getirir.

Çözümümüz: sıvı şartlandırma 4.0Bakım proseslerinin dijitalleştirilmesi akıllı çözümler gerektiriyor

Bir sistemin tamamen verimli ve güvenli olabilmesi için gelişmiş bir sıvı şartlandırma stratejisi ve sürekli çevrim içi izleme gerekir. Kullanılan sıvıların durumunu kalıcı olarak iyileştirmek, makine kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırmak ve işletme maliyetlerini azaltmak (%30'a varan maliyet düşüşleri nadir değildir) yalnızca bütünsel bir yaklaşımla mümkündür.

Akıllı sensörlere sahip HYDAC sıvı üniteleri gerekli yağ durumunu oluşturabilir. Sürdürülebilirliğe odaklanan portföyümüz, her uygulama için doğru ürünle birlikte bunu uygulamak için gereken tüm bileşenleri ve eksiksiz çözümleri içerir.

Katı partiküllerin giderilmesi

Sisteminize kusursuz bir şekilde entegre edilen çevrim dışı üniteler ince filtreleme yapar ve böylece sürekli yüksek yağ temizliği sağlar. Optimum çalışma koşulları sağlayan HYDAC üniteleri, tüm sisteminizin nasıl çalıştırıldığından bağımsız olarak çok uygun maliyetli filtreleme sağlar. İster servis ister bakım ve onarım için olsun, mobil kullanımda bile HYDAC çözümlerimiz hem sistemlere çevrim dışı filtreleme hem de filtrelenmiş dolum ve sıvı transferi sağlar. Denenip test edilmiş HYDAC sensörleri sayesinde sisteminiz en başından itibaren optimum korumaya sahip olabilir.

İnce filtreleme için çevrim dışı ünitelere yönelik ürün portföyümüzü keşfedin

HYDAC filtre elemanları Dimicron DM

HYDAC Dimicron serimiz yüksek kir tutma kapasitesine sahiptir. Elemanların yapısı ve tasarımı, yüksek temizleme hızları ve sabit bir temizlik seviyesi için yüksek bir akış hızı sağlar.

HYDAC Dimicron hakkında daha fazla bilgi

HYDAC OffLine Filter OLF 5

OLF 5 serisi kompakt HYDAC OffLine Filtrelerimiz çok sayıda tasarımı kapsamaktadır. Depo kurulum varyantı olarak veya entegre temizlik sınıfı belirleme özelliğine sahip motor-pompa üniteli veya ünitesiz fark etmeksizin, her uygulama için doğru çözüme sahibiz.

 

HYDAC OffLine Filter OLF 15/30/45/60

OLF 15/30/45/60 serisi HYDAC OffLine Filtrelerimiz, büyük sıvı hacmine sahip hidrolik ve yağlama sistemlerindeki sabit uygulamalar için dayanıklı çevrim dışı filtrelerdir. İsteğe bağlı olarak entegre sıvı izleme özelliğine sahiptir. Daha fazla bilgi alın!

 

HYDAC servis ünitesi MobileFiltration Unit MFU 15

MobileFiltration Unit MFU, hidrolik sistemlerin doldurulması, küçük hidrolik sistemlerin yıkanması ve bypass akışında temizlik için taşınabilir bir servis ünitesi olarak kullanılır. İsteğe bağlı olarak ISO4406 uyarınca katı partikül kontaminasyonunun entegre izlenmesi ile.

HYDAC Mobil Filtreleme Ünitesi MFU 30-100 servis ünitesi

Mobil Filtreleme Ünitesi MFU 30-100 serisindeki üniteler, 30-100 l/dk. arasındaki akış hızları için mobil servis üniteleridir. Partikül katı kontaminasyonu ve serbest su, filtre elemanları aracılığıyla giderilir ve isteğe bağlı ölçüm teknolojisi, sıvının sürekli izlenmesine yardımcı olur. Kablosuz iletişim ve bulut portallerine bağlantı, modern I4.0 ortamlarına entegrasyon sağlar.

HYDAC servis ünitesi FiltrationUnit OFX

Taşınabilir bir servis ünitesi olan HYDAC FiltrationUnit OFX, hidrolik sistemlerin doldurulmasını ve boşaltılmasını sağlar. 45 bar çalışma basıncı, hidrostatik transmisyon tahriklerinin besleme devrelerini doldurup boşaltmak ve kapalı bir devrede çalışma hidroliği yapmak için de kullanılabileceği anlamına gelir.

Sıvıların ve gazların ayrıştırılması

Sudan gaza: ihtiyaca göre, HYDAC çözümlerimiz ayrıştırma için en yeni yöntemleri kullanır. Vakum yöntemi, birleştirme yöntemi veya süper emici fark etmeksizin HYDAC çözümlerimiz serbest ve çözünmüş suyun, gazların ve havanın verimli bir şekilde ayrılmasını sağlar. Verimli çevrim dışı filtreleme ile birlikte kullanıldıklarında hidrolik sisteminize optimum koruma sağlarlar. Sistem üreticilerinin spesifikasyonlarını karşılayan çözümler geliştiriyoruz.

Sıvılarınızı susuzlaştırmak için 3 ipucu. Buraya tıklayın!

Makinenizin susuzlaştırılması ve gazdan arındırılması için HYDAC çözümlerimiz

HYDAC susuzlaştırma üniteleri

Serbest ve çözünmüş su ve gazları ayrıştırmak için: FluidAqua Mobil serimiz, vakum yönteminin ve etkili offline filtre elemanı teknolojisinin kombinasyonu sayesinde çok ekonomiktir. Verimli ayrıştırma sayesinde ünitemiz, işletme sıvılarınız için olabilecek en düşük artık su içeriği, gaz içeriği ve partikül kontaminasyonu sağlar.

HYDAC susuzlaştırma üniteleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC Birleştirici

HYDAC birleştiricileri serbest suyu ayrıştırmak için kullanılır. Bunlar çok etkili çalışırlar ve aynı zamanda düşük bakım ihtiyaçları vardır. Bunlar, 950 kg/m3'ün altındaki yoğunluklarla hidrolik yağlara ve yağlama yağlarınauygundur.
Ayrıca birleştiriciler, sisteme sürekli su giren durumlarda da ideal çözümdür.

Entegre su ayrıştırmalı (süper emici) HYDAC filtre çözümleri

Yüksek kaliteli Aquamicron filtre elemanları, katı kontaminasyonunun etkili bir şekilde ayrılması için uygundur ve ayrıca artık suyu sıvıdan emebilme özelliğine de sahiptir. Bu, sisteminizi ve sıvılarınızı kontaminasyonla ilgili sistem arızalarından ve yüksek işletme maliyetlerinden tek bir elemanla etkili bir şekilde korumanızı sağlar.

Yağ bozunma ürünlerinin ayrıştırılması

Modern sıvılar farklı temel yağ özelliklerine sahip olduğundan, jel kıvamında ve hatta vernik benzeri tortular daha sık görülür hale gelmiştir. Özellikle yüksek sıvı yüküne sahip makinelerde bu, yeni tortu türlerinde artış anlamına gelir ve yağın bozulma şeklini önemli ölçüde değiştirir. Bu da hem bileşen hizmet ömrünü hem de verimliliği önemli ölçüde azaltan bir faktördür.

Buna karşı mücadele etmek için HYDAC, yağ bozunma ürünlerini ayırmaya yönelik verimli sistemlerle size destek olabilir. Bu, sisteminizin potansiyelinden tam olarak yararlanabileceğiniz ve değerli kaynaklardan tasarruf edebileceğiniz anlamına gelir!

Daha fazla bilgi alın

Hidrolik veya yağlama yağı uygulamalarınız için: verniği ayırmaya yönelik HYDAC ürün yelpazemiz

HYDAC Vernik Giderme Ünitesi VEU-F

Katı veya jel benzeri yağ bozunma ürünlerinin giderilmesi için: servis dostu VarnishElimination Units VEU, mineral yağları şartlandırmak için kullanılır. Özellikle mineral yağlardaki yağ bozunma ürünlerinin giderilmesinde etkilidirler.

HYDAC VEU-F hakkında daha fazla bilgi

HYDAC VarnishElimination Unit VEU-I

VEU-I serisinin servisi kolay iyon değiştirme üniteleri fosfat-ester bazlı (HFD-R) aleve dayanıklı hidrolik ve yağlama sıvılarının hazırlanması için kullanılır.
Sıvının hidrolizi ve/veya oksidasyonundan kaynaklanan asidik bozunma ürünlerini ve metal iyonlarını etkili bir şekilde giderirler. Kullanılan reçine elemanlarına bağlı olarak, HFD-R yağında bulunan su ayrıştırılabilir.

HYDAC, gelişmiş sıvı şartlandırma çözümleri için ortağınızdır HYDAC sıvı şartlandırma 4.0 size nasıl fayda sağlayabilir?

Filtreleme, susuzlaştırma ve gaz giderme sayesinde sistem kullanılabilirliğini artırın

Daha yüksek sistem kullanılabilirliği

Akıllı filtreleme, susuzlaştırma ve gaz giderme ile sistem arıza

süresini azaltın ve kullanılabilirliğinizi artırın.

 

HYDAC ile değerli kaynaklardan tasarruf edin

Kaynakların korunması

Sıvılarınızın hizmet ömrünü uzatın ve değerli kaynaklardan tasarruf edin.

HYDAC çözümleri sayesinde maliyet optimizasyonu

Maliyet optimizasyonu

Daha kısa arıza süreleri, daha uzun yağ değişim aralıkları ve daha uzun bileşen servis ömürleri sayesinde maliyetlerinizi sürdürülebilir şekilde optimize edebilirsiniz.

Verimli filtreleme sayesinde sistem kullanılabilirliğini artırın

Verimlilik artışı

Etkili filtreleme ile makinelerinizin performansını artırabilirsiniz.

Endüstrinizdeki sistem kullanılabilirliğini artırmak için sizinle birlikte çalışıyoruz!Bileşenlerimizi ve sistemlerimizi keşfedin

Hidrolik Presler ve Diğer Şekillendirme Makineleri

İster seramik presleri, üzüm presleri veya dövme presleri, ister iplik eğirme makineleri ve sac bükme makineleri olsun, hidrolik presler ve şekillendirme makinelerine yönelik gereksinimler sürdürülebilir çalışma açısından giderek artmaktadır

Daha fazla bilgi edinin

Enerji Üretimi

HYDAC: Makinelerle ilgili yardımcı proseslerin optimizasyonunda ortağınız

Daha fazla bilgi edinin

Selüloz ve Kağıt Endüstrisi

Sorunsuz çalışan üretim için HYDAC ürünleri

Daha fazla bilgi edinin

Metalürji

Her görev için doğru çözüm

Daha fazla bilgi edinin

İndirmeler HYDAC'ın sıvı şartlandırması hakkında daha fazla bilgiyi broşürlerimizde ve veri sayfalarımızda bulabilirsiniz!

Danışmanlık sunmaktan her zaman mutluluk duyarız!

HYDAC uzman ekibimizle iletişime geçin ve bir danışma hizmeti randevusu ayarlayın!

Danışma hizmeti ayarlayın