Sistem Teknolojisi Uzmanlığı ile sunulan sistemler ve hizmetler
Üründen başlayarak sistem ve çözüme kadar, geniş bir ürün portföyüne ve hizmet yelpazesine sahip tam kapsamlı bir tedarikçi olarak, mobil ve endüstriyel sektörlerdeki zorluklarınızda size destek oluyoruz. Sistem tavsiyesine kapsamlı bir yaklaşım, HYDAC'in en önemli önceliğidir. Bu, tek bir tedarikçiden alınan komple bir paketin avantajlarından yararlandığınız anlamına gelir.
Yaşam döngüsü yönetimi: HYDAC'in komple paketi ile bir bakışta tüm değer zinciri
Özel danışmanlık ve sistem mühendisliği
HYDAC, yapılandırmadan uzmanlarımızın özel desteğine kadar ürün yaşam döngüsünün tamamında en yüksek teknik standartta kapsamlı sistem danışmanlığı sağlar. Modern simülasyon yöntemleriyle desteklenen kapsamlı sistem analizimiz ve yapılandırmamız, sizin için mümkün olan en iyi çözümü sağlar.
Proje planlama, tasarım, üretim ve test tezgahı testleri
İster hidrolik sistemler, ister üretim sistemleri, ister yeni sistemler, sistem genişletmeleri veya iyileştirmeler için test sistemleri olsun, tüm sistem tasarımı ile ilgileniyoruz. Tüm teknik dokümantasyon ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak hazırlanmıştır. Sevkiyattan önce tüm sistemlerimiz, en yüksek kalitede sistem teknolojisini aldığınızdan emin olmak için test edilir.
Kurulum, devreye alma ve bakım
HYDAC sisteminizin proje planlaması ve üretiminden sonra, talep ederseniz size kurulum, devreye alma ve bakım konularında da yardımcı olabiliriz. Profesyonel tavsiyelerimizle, yeni hidrolik sisteminizi tam potansiyeliyle nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. HYDAC'in uzman ekibiyle her zaman iyi bilgilendirileceksiniz.
Ürün desteği, saha servisi ve yedek parça temini
Size yardım etmeye hazırız! Özel kalibrasyon servisimiz, onarım servisimiz ve sıvı servisimiz gibi kapsamlı servis yelpazemizle, bize ihtiyacınız olan her yerde size yardımcı olabiliriz. Hızlı yedek parça temini ve güvenilir kiralama servisi de kapsamlı servis programımızın bir parçasıdır. Bizimle iletişime geçin. Size yardım etmekten memnuniyet duyarız.
Eğitim
Sistem tasarımında uzun süredir çalışan bir uzman olarak, HYDAC sistem teknolojinizin tam potansiyeline ulaşmak için ihtiyacınız olan bilgiyi size sağlayabiliyoruz. İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel bir servis programı çok önemlidir. Bunun hepsi dünya genelinde konuşlandırılmış uzmanlarımız ve ekipmanlarımız tarafından mümkün kılınmıştır. Bizimle iletişim kurun ve danışma randevusu ayarlayın.
Sistem tasarımı Bileşenden sisteme ve çözüme kadar
Standart çözümlerden daha fazlasına yönelik pazar talebinin olduğu her yerde, özellikle hidrolik sistemler aranmaktadır. Sistem danışmanlığı, sistem tasarımı ve proje planlamasına ek olarak HYDAC, tasarım ve devreye alma aşamalarında size destek olur ve kurum içi test tezgahlarında kapsamlı testler gerçekleştirir.
Bu, HYDAC'in yüksek kaliteli ve uygun maliyetli üretim için verimli sistemler, prosedürler ve ürünler geliştirmesine izin verir. Geniş hizmet yelpazemiz hakkında bilgi edinmek için bizimle hemen iletişim kurun.
Proje çözümlerinden standart ekipmana Yüksek kaliteli seri çözümler
Müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlıyoruz ve kendimizi bunlara uyacak şekilde uyarladık. Bizim için, büyük hacimler için bile en yüksek kaliteyi sunmak sadece bir hedef değil, aynı zamanda başarılı bir şekilde üstesinden gelebileceğimiz bir şeydir.
HYDAC, her türlü zorluğun üstesinden gelecek, sağlam uzmanlığa ve deneyime dayanan, birçok farklı seri çözüme sahiptir.
Tavsiye, telefon yardımı, hızlı destek veya lojistik konusunda destek söz konusu olduğunda yardım etmeye hazırız.
Sistem teknolojisinde özel üretim ve uygun maliyetli seri üretim HYDAC, özel yapım, en kaliteli hidrolik sistemlerle dünya genelinde yanınızda
HYDAC akümülatör istasyonları
Yıllara dayanan uzmanlığımızla size kişiye özel balonlu ve pistonlu akümülatör istasyonları ile destek olabiliriz. Hazır boru bağlantılarıyla birlikte: boru bağlantılarıyla birlikte bir çerçeveye monte edilir. İsteğe bağlı gaz ve yağ basıncı izleme özelliği ile akümülatör teknolojisini denenmiş ve test edilmiş HYDAC kalitesinde temin ediyoruz.
HYDAC montaj ve devreye alma ünitesi MCU
MCU'muz, tüm sistemi tamamlamadan önce montaj elemanlarının ve sistem parçalarının tek tek devreye alınmasını mümkün kılar. Münferit tüketici devrelerinin manuel olarak temin edilmesi ve kontrolü sayesinde, fonksiyonlar önceden test edilebilir.
HYDAC valf bloku tasarımı HYBOX®
Sistem üreticileri için optimum modüler sistem: Benzersiz valf bloku tasarımımız, münferit ihtiyaçlara uyacak şekilde genişletilebilen son derece esnek bir bloktan oluşur. HYDAC sistem tasarımı ile maksimum esneklik Gereksinimlerinize mükemmel uyan bir HYBOX® geliştirmek için bizimle iletişim kurun.
HYDAC dizel güç paketleri
Güvenilir, güçlü, bağımsız dizel güç paketlerimiz çalışma ünitesi ve yedek besleme kaynağı olarak kullanıma uygundur. Standartlaştırılmış seri, herhangi bir zamanda yapılabilecek özel ayarlamalarla çok çeşitli uygulamalara olanak tanır.
HYDAC hidrolik araçları
İster hidroment presler, ister hızlı strok üniteleri, ister hidromentler, ister sabit ve mobil perçinleme makineleri olsun, sistem teknolojisi uzmanınız olarak, MD 2006/42/EC'ye göre hidrolik aletlerin geliştirilmesi, tasarımı ve inşasında size yardımcı oluyoruz. HYDAC, değer yaratma süreci boyunca kapsamlı destekle yanınızdadır ve size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyarız.
HYDAC mobil uzaktan bakım aracı RSC
HYDAC Uzaktan Servis Çantası ile seyahat maliyetlerini ve arıza süresi maliyetlerini azaltın. Bu servis çantası, servis teknisyeni bizzat oradaymış gibi sistemlerinize ve makine kontrollerinize doğrudan ve uzaktan erişilmesini mümkün kılar. Güvenli veri aktarımı dahildir ve ISO 27001 sertifikalı şifreli bir VPN bağlantısı sağlanır.
HYDAC aktüatörleri
Bağımsız aktüatörlerimiz, herhangi bir doğrusal hareket tipini uygularken en iyi seçimdir. Özel modüler sistem sayesinde, herhangi bir montaj konumu ve 250 kN'a kadar olan kuvvetler için çok sayıda versiyon bir araya getirilebilir. Geleneksel aktüatörler de ürün yelpazemizin bir parçasıdır.
HYDAC azot şarj ünitesi N₂-Sunucusu
HYDAC N2 sunucusu ile akümülatör ön şarj basıncının basit ve verimli bir şekilde şarj edilmesiyle zaman ve kaynak tasarrufu yapabilirsiniz. 20 veya 35 bar artık basınç ve 160 - 470 bar ön şarj basıncına kadar piyasada bulunan azot şişelerinin garantili kullanımı. Azot şarj ünitelerimizin esnekliği hakkında daha fazla bilgi alın.
HYDAC yağ çıkarıcısı - seperatör OLSW
Baypas akışına kurulum için tasarlanmış olan OLSW serimiz, serbest yabancı yağları veya serbest madeni yağları sulu temizleme sıvılarından ayırmak için kullanılır. Yağ çıkarıcısı - seperatör, temizlik uygulamalarında değişim döngülerini uzatır ve partikül ve film kontaminasyonundaki azalma, sonraki kaplama ve birleştirme işlemlerinin kalitesini artırır.
HYDAC Hidrolik Eğiticisi
Birinci sınıf, pratik hidrolik sistemi eğitimi sağlamak için, hidroliği deneyimlemenin modern ve etkileşimli yolu olan Hidrolik Eğiticisini geliştirdik. Sağlam sektörel bileşenleri ile bu eğitici, tüm hidrolik sistemi eğitimi görevlerinin tek bir cihazda gerçekleştirilmesini sağlayan uyumlulaştırılmış bir sistemdir.
HYDAC modüler yıkama ve filtreleme sistemleri
MPU ve MFU serilerimiz, yağlama yağı sistemlerinin ve hidrolik sistemlerin harici yıkama veya çevrim dışı filtrelemesi için en uygun ürünlerdir. Bağımsız sistemimiz modüler tasarımıyla etkileyicidir. Daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişim kurun.
HYDAC modüler yıkama üniteleri
Verimli ve tam otomatik MTU-400'ümüz, yağlama yağı sistemlerinde ve hidrolik sistemlerinde boruların yıkanmasına yardımcı olur. Mobil servis ünitemiz FUM ayrıca hidrolik fren sistemlerinde ve boru tesisatında yağ koşullandırmaya ve temizlemeye güvenilir bir şekilde yardımcı olur.
HYDAC Gaz Ayırma Ünitesi
Son derece uzun bir hizmet ömrü için yüksek membran kalitesi: hava ayırma sistemimiz modüler tasarımlı bağımsız kompakt bir sistemdir. Azot tüpleri ile otomatik olarak yedek kaynağa geçiş avantajından da yararlanabilirsiniz.
Sistem uzmanlığı ve sektörel bilgi birikimi 1963 yılından bu yana fark yaratıyor
HYDAC olarak yıllar boyunca elde ettiğimiz bilgi ve becerilere dayanan geniş ürün yelpazemiz hemen hemen tüm sektörler için özel çözümler sunmamızı sağlıyor. Bu, hem geleneksel sanayi sektörlerini hem de enerji verimliliğine ve kaynakların korunmasına odaklanan geleceğe yönelik sektörleri içerir.
Mobil ve sabit uygulamalarınız için en ekonomik çözümü hızlı bir şekilde bulabilmemiz için en yeni simülasyon teknolojilerine güveniyoruz. Dünya genelinde çalışan uzmanlarımız ve ekipmanlarımız sayesinde size özel ürün portföyü ve hizmet yelpazesi sunabiliyoruz.
Dünya genelinde kullanımda olan en iyi referanslara sahip sistem çözümleri
Sektöre dair derinlemesine bilgi birikimimiz ile hem bugün hem de gelecekte kendini kanıtlayacak sistem çözümleri üretiyoruz. Sektör ve ürün uzmanlarımız, tamamen yeni zorluklarla karşılaştıklarında bile sizin için mükemmel çözümü hızlı ve doğru bir şekilde bulabilir. Özel sabit ve mobil sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi veya seri çözümler uygulanması arasında fark yoktur. HYDAC dünya genelinde size yardımcı olmaya hazırdır.
Makine tasarımı
Tek bir bileşenden komple hidrolik sistemlere ve özel hizmetlere kadar HYDAC ile her şey şirket içinden sağlanır. Pres sektörü, test tezgahı sektörü veya takım tezgahları sektörü gibi makine tasarımındaki zorluklarınızda size aktif olarak yardımcı oluyoruz.
Enerji üretimi
HYDAC, on yıllardır enerji üretiminde şirketleri başarıyla desteklemektedir. Hemen hemen tüm sektörlerde kişiye özel çözümler sunan geniş ürün portföyümüz ve hizmet yelpazemizle yanınızdayız. Kömür nakliyesi, tortu giderme veya ızgara tahrikleri, su - buhar devreleri, gaz türbinleri veya buhar türbinleri uygulamalarında.
Yenilenebilir enerji
Rüzgar enerjisi santralleri, güneş enerjisi santralleri, hidroelektrik santralleri ve biyokütle yakma santralleri gibi yenilenebilir enerji üretim yöntemleri daha yeşil bir geleceğin önünü açmaktadır. Denenmiş ve test edilmiş HYDAC kalitesinde verimli ve sürdürülebilir sistem çözümleriyle sizi bu konuda destekliyoruz. Tüm ürün yaşam döngüsünü değerlendirmek ve üretim süreçlerinizde katma değer yaratmak için sizinle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz.
Demir çelik üretimi
İster sürekli bir döküm tesisi, ister şerit sarma tesisi, ister koklaştırma tesisi olsun, geniş uzmanlık yelpazemiz, birinci sınıf kalitenin yanı sıra eksiksiz teknik belgeler sunmamızı sağlar. Yüksek fırın gazı genleşmesindeki uzmanlığımızla da sizi destekleyebiliriz. Bizimle iletişim kurun. Metalürji alanındaki zorluklarınızı dört gözle bekliyoruz.
Açık deniz ve proses teknolojisi
Doğru hidrolik ekipman ve yağ besleme sistemi, özellikle açık deniz ve proses teknolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. HYDAC, gemi stabilizatörleri ve yükleme sistemleri için karmaşık uygulamalar tasarlarken ve optimize ederken sofistike simülasyon yöntemlerini esas alır. Proje planlama aşamasında bile kapsamlı sistem analizimiz sizin için mümkün olan en iyi çözümü sağlar.
Denizcilik teknolojisi hakkında daha fazla bilgi alın
Çimento fabrikaları
Çimento fabrikaları için sistem tasarımında yıllara dayanan uzmanlığımızdan yararlanın. Çeşitliliğe sahip uzman ekibimiz sayesinde, çimento fabrikaları ve diğer birçok uygulama için özel hidrolik sistemler geliştirebiliyoruz. Danışma hizmeti ayarlayabilir ve bize zorluklarınızdan bahsedebilirsiniz.
Malzeme işlemleri
Sistem tavsiyesi ve tasarımında uzman olarak, malzeme işlemleri teknolojisindeki uygulamalarla sizi destekleyebiliriz. Verimli malzeme kullanımı için özel çözümler geliştirirken amacımız maksimum verimliliktir. Gelin malzeme işlemleri teknolojinizin potansiyelini keşfedelim.