Rüzgar parklarındaki dönüştürücü platformları için filtre sistemleri ve soğutma sistemleri

Odak noktası: dönüştürücü platformlarınızın otonom ve az bakım gerektiren çalışması

Sert rüzgarlar ve güçlü akıntıların yanı sıra okyanusun her şeyden önce sunduğu bir şey daha var: alan. Özellikle enerji devrimi söz konusu olduğunda, açık deniz rüzgar parklarının son derece işine yarayabilecek bir alan. Konvertör platformları, denizden kıyıya güç aktarımında önemli bir halkayı oluşturuyor. Aşırı ısınmamaları için sürekli olarak deniz suyu ile soğutulmaları gerekir. Bu da ancak güvenilir bir filtreleme ile sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. HYDAC size her ikisini de sunar: titanyumdan yapılmış sağlam plakalı ısı eşanjörleri ile birlikte denenip test edilmiş bir filtreleme çözümü. Daha fazla bilgi edinin.

4 min

Topics & Products Wind Power

HYDAC sistem çözümü ile masraflı servis çalışmalarını azaltın

Bize şimdi ulaşın

Açık deniz rüzgar parkları için dönüştürücü platformlarZaman alıcı ve yüksek maliyetli servis işlemlerinden kaçının

Dönüştürücü platformlar her zamankinden daha fazla talep görüyor. Neden: sistem bu noktalarda daha yüksek verim üretebildiği için rüzgar parkları ile kıyı arasındaki mesafe sürekli artıyor. Dönüştürücü platformların güvenilir bir şekilde çalışması için koordineli soğutma ve filtreleme önemlidir. Yukarı akış filtrasyonu olmadan, deniz suyundan gelen kirlilikler soğutma işlevini bozarak tüm platformun performansının düşmesine neden olabilir.

Sonuç: yerinde bakım zaman alıcı ve maliyetli olduğundan, pahalı servis ve düşük enerji verimi rüzgar parkının ekonomik uygulanabilirliği üzerinde baskı oluşturur. Bu nedenle mümkün olduğunca otonom ve sorunsuz bir çalışma sürdürülmelidir. Ancak bunun için optimize edilmiş ürün çözümleri gerekir. HYDAC size açık deniz sektörü için özel olarak geliştirilmiş plakalı ısı eşanjörleri ve otomatik geri yıkama filtrelerinden oluşan koordineli bir sistem çözümü sunmaktadır.

Sorumlu uzmanınız HYDAC uzaktan bakım aracını kullanarak makine kontrol ünitesine hareket halindeyken, uçağa binmek zorunda kalmadan erişebildiği için bunlar önlenebilir maliyetlerdir. Bunun yerine sadece yedi adımda çalıştırılabilen uzaktan bakım aracımız gönderilir. Bu sayede müdahale süreleri kısalır, seyahat masrafları en aza indirilir ve sistem kullanılabilirliği artar.

Bu, dönüştürücü platformlarınızın otonom ve hatasız çalışabileceği anlamına gelirIsı eşanjörlerini kirlenmiş deniz suyuna karşı koruyun

Denizde bakım karmaşık ve maliyetlidir. Bu nedenle, gerekli olmayan hizmetleri vermemek çok daha faydalı olacaktır. Tavsiyemiz: yukarı akış deniz suyu filtreleme işlemine yatırım yapın. Karmaşık bir elek ve eleman değişimi gerektiren normal filtreler burada çok sık kullanılmaktadır. Otomatik geri yıkama filtrelerimiz kendi kendini temizler. Yedekli bir tasarımla hata kaynakları ortadan kaldırılabilir. Temizlenen deniz suyu ısı eşanjörünüzü aşınmaya karşı korur. Bu sayede sahada personel görevlendirmeye gerek kalmaz.

Titanyumdan yapılmış HYDAC plakalı ısı eşanjörleri ile birlikte otomatik geri yıkama filtrelerimiz, dönüştürücü platformlarınızın otonom çalışması için mükemmel bir ikilidir. İstenirse onayları da içeren sağlam tasarımıyla, sistem çözümümüzle denizdeki zorluklara hazırsınız.

Bize şimdi ulaşın

HYDAC AutoFilt® otomatik geri yıkama filtresi Katı partikülleri düşük viskoziteli sıvılardan ayırmak için geliştirilmiştir

Otomatik filtrelerimiz, en önemli sistem bileşenlerinizi tıkanmalardan korumak için ideal bir seçimdir. Yani, aşağı akış bileşenleri de aşınmaya karşı korunabilir ve bunun sonucunda tüm sisteminiz daha verimli ve ekonomik bir şekilde çalışabileceğinden değiştirme maliyetleriniz azalır. Özellikle AutoFilt®RF3 ve RF7 açık denizlerde kullanım için uygundur.

HYDAC AutoFilt®serisini diğerlerinden ayıran nedir?

  • Kaldırma ekipmanı kullanmadan basit bakım 
  • Dinamik contaların aksine daha az aşınma gösteren statik contaların kullanımı sayesinde düşük aşınmalı filtreler
  • Akışa göre optimize edilmiş tasarım
  • Verimli temizlik ve optimum güçlendirme için değişken filtre elemanı geometrisi
  • Prosesi kesintiye uğratmadan sürekli filtreleme
  • Akıllı kontrol ve durum izleme yoluyla uzaktan izleme
  • HYDAC plakalı ısı eşanjörleri ile birlikte optimize edilmiş sistem çözümü

HYDAC geri yıkama filtreleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC plakalı ısı eşanjörleri Açık deniz sektöründe kullanıma yönelik titanyumdan yapılmış plakalar

Bir bileşenden daha fazlası: HYDAC' olarak rüzgar parkınızın maksimum başarısı için gelişmiş sistem çözümlerine güveniyoruz. Isı geri kazanımı fırsatından tam olarak yararlanmak amacıyla dönüştürücü platformlarınızdaki transformatörleri soğutmak için anahtar teslim çözümler kullanıyoruz.

HYDAC plaka ısısını diğerlerinden ayıran nedir?

  • Titanyumdan yapılmış optimize edilmiş ısı transfer plakaları
  • Deniz suyuna dayanıklı boya kaplamaları
  • Talep üzerine özel onaylar (LR, DNV, vb.)
  • Temizlik ve bakım için kolay çıkarma
  • Kolay iyileştirme
  • Özel tasarım

Avantajlarınız HYDAC sistem çözümüyle

Sistem çözümümüz sayesinde, açık deniz rüzgar parklarına yönelik dönüştürücü platformunuz otonom olarak çalışabilir.

Maliyetlerde azalma

Otomatik geri yıkama filtreleri ve plakalı ısı eşanjörlerinin kombinasyonu, dönüştürücü platformunuzun otonom olarak çalışmasını sağlar. Rüzgar parkınızın ekonomik sürdürülebilirliğini bu şekilde artırabilirsiniz.

Sistem çözümümüz sayesinde azaltılmış servis ve bakım gereksinimleri

Daha az bakım ihtiyacı

Dönüştürücü platformunuz için gereksiz bakım uygulamalarını azaltın. Otomatik geri yıkama filtrelerimiz sistemdeki tıkanmaları önler, bu da plakalı ısı eşanjörlerimizin güvenilir ve arızasız çalışması anlamına gelir.

HYDAC, zorlu açık deniz koşulları için üretilmiş titanyum plakalı ısı eşanjörleri ve geri yıkama filtreleri sunmaktadır

Sağlam tasarım

Titanyumdan üretilen ve deniz suyuna dayanıklı boya ile kaplanan plakalı ısı eşanjörlerimiz en zorlu açık deniz koşullarına dayanır. AutoFilt® serisi de denizde kullanım için özel olarak geliştirilmiştir.

Yılların mühendislik deneyimi sayesinde soğutma konvertörü platformları için ortağınız

Optimize edilmiş sistem çözümü

Bir bileşenden daha fazlası: HYDAC ile kapsamlı mühendislik uzmanlığı da alırsınız. Dönüştürücü platformunuz için gelişmiş bir soğutma sistemi ile sizi destekliyoruz.

Akıllı kontrol ve izleme ünitesi ile otomatik geri yıkama filtrelerimizi sürekli izleyin

Uzaktan izleme

Geri yıkama filtrelerimizi karadan rahatça izleyin ve kontrol edin; bu, akıllı bir kontrol ve izleme ünitesi ile sağlanır.

SSS

HYDAC geri yıkama filtreleri ne kadar verimlidir?

Otomatik geri yıkama filtrelerimiz özellikle yüksek verimlilik seviyeleri sayesinde uzun yıllardır piyasada yer almaktadır. Sadece tek seferlik bir yatırım harcaması söz konusudur ve işletme gideri yoktur. Filtrelerimizin kendi kendini temizleme işlevi, bu bakım uygulamalarının otomatik olarak ortadan kaldırıldığı ve sizi eleman ile elek değiştirme maliyetlerinden kurtardığı anlamına gelir.

HYDAC AutoFilt® RF3 ile izokinetik filtreleme ve geri yıkama nasıl çalışır?

Filtreleme nasıl çalışır?
Filtrelenecek sıvı, geri yıkama filtresinin kama tel filtre elemanlarından içeriden dışarıya doğru akar. Bu süreçte partiküller filtre elemanlarının pürüzsüz iç yüzeyinde birikir ve sıvı temizlenmiş olarak prosese akar.
Kirlilik seviyesi arttıkça, filtrenin kirlenmiş ve temiz tarafı arasındaki fark basıncı artar. Önceden belirlenmiş tetikleme noktasına ulaşıldığında (genellikle 0,3 ila 0,5 bar), otomatik geri yıkama başlar.

Geri yıkama nasıl çalışır?
Dişli motor, temizlenecek filtre elemanlarının altındaki yıkama kolunu döndürür. Elemanın iç kısmında biriken kir partikülleri gevşetilir ve geri yıkama hattına akıtılır.

Otomatik geri yıkama nasıl tetiklenir?

  • Fark basınç tetikleme noktası aşıldığında
  • Zamanlayıcı fonksiyonu ile
  • "TEST" düğmesine basılarak

AutoFilt® RF3'ü RF7'den ayıran özellik nedir?

AutoFilt®RF7, HYDAC ters yıkama filtre ailesini, özellikle alanı dar olan sistemlerde kullanım için uygun olan kullanıcı dostu ve kompakt bir seri iletamamlamaktadır.

  • Yerden kazandıran, yatay tasarım
  • Filtrenin içine kolay erişim için standart olarak verilen döner kapak cihazı
  • Filtre alanının maksimum kullanımı

HYDAC AutoFilt®RF3 hakkında daha fazla bilgi.

Geri yıkama filtreleri dijital olarak izlenebilir mi?

Açık deniz rüzgar parklarında gereksiz uygulamalardan kaçınmak için geri yıkama filtrelerimiz akıllı bir kontrolör ve durum izleme ile donatılabilir. Bu şekilde, her zaman ve her yerde filtre ünitenizin durumunu takip edebilirsiniz. HYDAC'ın otomatik geri yıkama filtresi ayrıca otonom bir kendi kendine teşhis ve sistem teşhisi gerçekleştirir.

Plakalı ısı eşanjörlerini nasıl temizlersiniz?

Deniz suyunun ön filtrasyonu, aşağı akış soğutma sürecindeki kirleri etkili bir şekilde azalttığından, otomatik geri yıkama filtrelerimizin kullanılması plakalı ısı eşanjörlerini önleyici olarak korur. Sonuç: Isı eşanjörlerinizin temizlenmesi ve dolayısıyla sahada konuşlandırılmasına artık gerek kalmaz. Ancak devreye alma veya temizlemenin gerekli olması durumunda, sökme işlemi çok kolaydır ve böylece basit bakımın önünde hiçbir engel kalmaz.

Hangi onaylar alınabilir?

İster plakalı ısı eşanjörleri ister geri yıkama filtreleri olsun, HYDAC olarak sertifikalı kaliteye güveniyoruz. Bu, talep üzerine ürünleri ilgili malzeme sertifikaları ve onayları ile birlikte teslim ettiğimiz anlamına gelir:

  • DNV
  • ABS
  • LLOYD‘S REGISTER
  • BV
  • Ve çok daha fazlası

İndirilebilir ürün broşürleri HYDAC otomatik filtreler ve plakalı ısı eşanjörleri ile ilgili tüm bilgilere ürün broşürlerimizden erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi alın.

HYDAC ile İletişim

Dönüştürücü platformunuz için optimize edilmiş filtreleme ve soğutma ile rüzgar parkınızın ekonomik uygulanabilirliğini artırırsınız ve uzman ekibimiz sizin yanınızda olur.

Bize şimdi ulaşın