Pilot kontrolünüz için valf teknolojisi
Pilot kontrol sisteminizin konfigürasyonu için HYDAC'a güvenin
HYDAC'ın yenilikçi valf teknolojisine güvenin. Bileşen ve sistemlerimiz, elektronik sinyalleri hidrolik fonksiyonlara dinamik olarak dönüştürmeleri sayesinde dikkat çekmektedir. Bu nedenle hassas kontrol, sinyaldeki en ince değişikliklerde bile doğru bir makine tepkisini mümkün kılar.
Pilot kontrol sisteminiz için dinamik, sağlam ve yerden tasarruf sağlayan valf çözümleri
Alan optimizasyonu Pilot kontrol sistemleri yerden tasarruf sağlayan hidrolik çözümler gerektirir
Ağırlık sınırlamaları ve kısıtlı alan, pilot kontrol sistemlerinin entegre edilme şekli üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Özellikle kompakt mini ekskavatörlerde ciddi bir yer sıkıntısı söz konusudur. Bu da yerden en çok tasarruf sağlayan hidrolik çözümlerin tercih edildiği ve kompakt tasarımlı valf çözümlerinin yüksek talep gördüğü anlamına gelir.
Verimlilik ve dinamizm Zorlayıcı uygulamalar için valf çözümleri
Yüksek makine kullanılabilirliği için değişken çevre koşullarında bile sağlam ve uzun ömürlü valfler bir zorunluluktur. Acil durum işletiminde akümülatör beslemesini korumak için kaçak kayıplarının azaltılması ve sistemin verimli bir şekilde boyutlandırılması da önemli bir rol oynar. Ayrıca önemli bir faktör daha vardır: hızlı yön değişikliklerini uygulamak için dinamik valflere ihtiyaç vardır.
Otomasyon Otomasyon çözümlerinin temeli olarak yenilikçi oransal teknoloji
Otomatik makinelerin kabul görmesi, ancak kullanıcının manuel çalışma moduna geçebilmesi ve kontrol seviyesinin geleneksel bir çözümden daha kötü olmadığını hissetmesiyle sağlanabilir. Kısmi otomasyona ve destek sistemlerinin kullanılmasına yönelim, iş hidroliğini elektro-hidrolik uzaktan kumanda sistemlerine geçmeye zorlamaktadır. Kullanılan oransal valflerin zorlu talepleri karşılaması gerekmektedir.
Maliyetlerin azaltılması Karmaşık pilot kontrol blokları, maliyetlerin artmasına neden olur
Pilot kontrol sistemi doğrudan iş hidroliğinden beslenecekse bir basınç düşürücü valf gereklidir. Bu valfin birincil bağlantısına 420 bar'a kadar tam çalışma basıncı uygulanır. Bu, pilot kontrol bloğunun çelikten yapılması gerektiği anlamına gelir. Özellikle karmaşık bloklarda bu, alüminyumdan yapılan bileşenlere kıyasla maliyetlerin artmasına neden olur. Maliyetleri düşürmek amacıyla, yenilikçi tasarımlarla daha hafif ve daha ucuz bloklar kullanılabilir.
İhtiyaçlarınıza göre optimize edilmiş valf çözümleriHYDAC'da, zorluklarınızın üstesinden gelecek bir çözüm var
Yukarıdaki zorluklar, özellikle oransal teknoloji ile ilgili olarak valf çözümlerimizi sürekli olarak geliştirmemiz için bize ilham verdi. Bu ürün yelpazesi temelinde HYDAC, yalnızca ayrı bileşenlerin kullanılmasını değil, aynı zamanda entegre kontrol sistemleri oluşturmak için hidrolik akümülatörler, entegre filtreler ve sensörler gibi farklı bileşenlerin birleştirilmesini de mümkün kılmaktadır.
Çözümümüz: HYDAC oransal ve aktarma valfleri
Solenoid valflerimizin özel işlevlerinden yararlanın
Pilot kontrol sistemlerine yönelik HYDAC oransal basınç düşürücü valfler ve yön valfleri serisi, en küçük alanlarda bile yüksek güç yoğunluğu sağlayabilen bileşenler sunar. Aktarma valfleri ve oransal valfler, mobil makinelerinizin ham çevre koşullarına uyacak şekilde yapılandırılmış yüksek kaliteli solenoidlere dayanmaktadır. Burada kullanılan solenoid sistemlerine uygulanan sayısız çevresel test, bileşenlerin bu uygulama alanındaki sağlamlığını doğrulamıştır. Gerekli test miktarını azaltırlar ve böylece makinenizde valflerin kullanım onayını basitleştirirler. Kompakt solenoidler, düşük endüktansları sayesinde hem duyarlı hem de güçlü anahtarlama özellikleri sağlar.
Elektro-hidrolik pilot kontrol için oransal basınç kontrol valfleri
Pilot kontrol sistemleri için HYDAC oransal basınç kontrol valfleri, doğrudan etkili yapı prensiplerinin tutarlı bir şekilde uygulanması sayesinde düşük kaçak özelliğine sahiptir. Bu özellik, pilot kontrol sistemlerinin akümülatör beslemesiyle acil durum çalışması durumunda özellikle avantajlıdır. Oransal valflerin uzaktan kontrolü için mümkün olan geniş elektrikli titreşim parametresi aralığı, kullanıcının pilot basınçta belirli bir gürültü seviyesi oluşturmasını mümkün kılar. Hidrolik titreşim ana makaradaki sürtünmeyi azaltır ve böylece performans eğrilerindeki histeresisi azaltır. Bu da doğrudan hassas makine kontrolü sağlar ve destek sistemleri ile otomatik sistemlerin kolaylıkla uygulanmasının temelini oluşturur. Pilot valflerin düşük endüktanslı yüksek dinamizm seviyeleri, mevcut nominal hacim aralıklarının geniş bir yelpazesi ile eşleştirildiğinde, genel iş hidroliğinin daha duyarlı olmasını sağlar.
Pilot kontrolünüz için kapsamlı valf yelpazemizi keşfedin
Mini ekskavatörden maden ekskavatörüne kadar uygulama alanları için HYDAC oransal basınç kontrol valfleri
HYDAC oransal basınç kontrol valfi PDRC04T30D-01
Bu valf 4 l/dk'ya kadar pilot akış hızları oluşturur ve yaklaşık 20 tona kadar ekskavatörlerde kullanılabilir.
HYDAC oransal basınç kontrol valfi PDRC05S30A-14
HYDAC basınç düşürücü valf, 12 l/dk'ya kadar pilot akış hızları ve kabaca 20 t ila 100 t'a kadar ekskavatörler için uygundur.
HYDAC oransal basınç kontrol valfi PDR08-02
Acil durum çalıştırma seçeneği ile: 17 l/dk'ya kadar pilot akış hızları için HYDAC valfi
20 t ila 100 t arası ekskavatörlerde kullanılır.
HYDAC oransal basınç kontrol valfi PDR10830
Valf, 100 ton ve üzeri maden ekskavatörleri için: 40 l/dk pilot akış hızlarına uygundur ve bir acil durum çalıştırma seçeneği içerir.
Güvenlik devreleri için HYDAC aktarma valfleri
HYDAC aktarma valfi WK08C-55 veya WK08L-55
Kontrol manifoldlarında düşük modüler boyutlar için kompakt bir bobin ile 17 l/dk veya 22 l/dk'lık bir akış hızı için.
HYDAC aktarma valfi WK06J
Ultra kompakt valf ve solenoid sistemi: HYDAC aktarma valfi WK06J, optimize edilmiş solenoid endüktansı sayesinde kompakt tasarımı ve düşük anahtarlama süreleri ile etkileyicidir.
Pilot kontrol sistemlerinin yüksek basınçlı hidrolikten beslenmesi için kirlenme direnci artırılmış HYDAC basınç düşürücü valfler
HYDAC basınç düşürücü valf DR06-01
Son derece kompakt HYDAC basınç düşürücü valf DR06-01, 15 l/dk'ya kadar akış hızları için uygundur.
HYDAC basınç düşürücü valf DR08P-01
Pilot kontrol valfi 60 l/dk'ya kadar akış hızları için uygun olup özel malzemelerin kullanımı sayesinde özellikle kirlenmeye karşı dayanıklıdır.
HYDAC basınç düşürücü valf DR10X-01
30 l/dk'ya kadar akış hızları için: yüksek basınç bağlantısının dış kontura monte edilmiş vidalı bir bağlantı parçasına taşınması, daha hafif ve daha ucuz alüminyum blokların kullanılmasını mümkün kılar.