Geleceğe Hazır Ormancılık ve Tarım Makineleri için Gereklilikler HYDAC size gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyarlanmış sistemler sunar
Kaynakların Korunması
İster iklim değişikliği, ister kaynak yetersizliği ya da enflasyon nedeniyle olsun, kaynakların korunması, tarım teknolojisinin yanı sıra ormancılık teknolojisinin de ön saflarında yer almaktadır. Çünkü şirket çevre koruma önlemleri, sadece direktiflere ve yönetmeliklere uymakla kalmaz. Aynı zamanda daha düşük maliyetleri de beraberinde getirir. İster çevik direksiyon sistemleri, ister sağlam ataşman kontrolü veya hassas makine kontrolleri olsun, kaynaklarınızı korumak için akıllı HYDAC çözümlerimize güvenin.
Hassas Tarım
Tarım 4.0: gelişmiş işletim fonksiyonları verimi artırır ve pestisitlerin idareli kullanılmasını sağlar. Bunun için sensör, açık döngü kontrol teknolojisi, kapalı döngü kontrol teknolojisi ve yazılım sektörlerindeki yeniliklerimize güvenebilirsiniz. Sistem çözümlerimiz, tarlalarınızın ve tarım arazilerinizin hedefe ve ihtiyaca yönelik olarak yönetilmesini sağlar.
Enerji Verimliliği
Dünya nüfusu artıyor ve bununla birlikte kaynaklara olan talep de artıyor. Verim artarken emisyonların da düşmesi gerekiyor - sürdürülebilirlik ve üretkenlik arasında seçim yapmayın: HYDAC ile enerji verimliliği potansiyelinizi keşfedin. Size performanstan ödün vermek zorunda kalmadan CO2 emisyonlarınızı azaltan yenilikçi bileşenler ve sistemler sunuyoruz. Şimdi uzmanlarımızdan tavsiye alın.
İhtiyaçlarınıza Uygun Geniş Bir Çözüm YelpazesiBir geliştirme ortağı olarak, zorluklarınıza odaklanıyoruz
Zamana meydan okuyacak sistem çözümleri: Tarım ve ormancılık makinelerinde uzman olarak, yerel gereksinimlere uyarlanmış son teknoloji makineler geliştirmenize yardımcı olabiliriz.
Elektro-Hidrolik Alt Sistemler
Yağmur, kar veya engebeli arazi fark etmez: tarım ve ormancılık makineleri ancak akıllı kontrol teknolojisi ile en elverişsiz koşullarda bile toprağa zarar vermeden iyi bir şekilde kontrol edilebilir. Mobil araçlardaki makine mimarisi konusundaki bilgi birikimimiz sayesinde, kaynak tasarrufu sağlayan, konforlu ve hassas bir makine geliştirmenize yardımcı olabiliyoruz. Akıllı simülasyon modellerimiz ve makinenizle yaptığımız yoğun testler sayesinde, mükemmel şekilde koordine edilmiş sistem bileşenleri elde edersiniz.
Önceden Geliştirilmiş Alt Sistemler ile Pazara Sunuma Daha Hızlı Ulaşın: Sistem Yelpazemizi Şimdi Keşfedin
HYDAC Ground Control Bom Kontrolü
Gübre ve pestisit tasarrufu yapın: HYDAC, sadece gerektiği kadar pestisit kullanmanızı sağlayan mükemmel bir çözüm sunar. Aktif bom kontrolü için alt sistemimiz HYDAC Ground Control, bomu en zorlu çevre koşullarında bile mahsulün üzerinde optimum yüksekliğe ve eğime yönlendirir. Çalışma hızınızı artırmak ve daha hassas bir uygulama elde etmek ister misiniz? O halde mobil hidrolik uzmanlarımızla hemen iletişime geçin.
HYDAC Döner Tahrik Kontrolü Hız Kontrolü
Denenip test edilmiş hidrolik ve akıllı kontrol teknolojisi: artan çevre koruması ve yeni direktifler elektro-hidrolik sistemlerde daha fazla hassasiyet gerektiriyor. HYDAC Döner Tahrik Kontrolü de en yüksek güç yoğunluğuna sahip hız kontrollü fonksiyonlara ihtiyaç duyduğunuz her yerde akıllı HYDAC sistemi optimum çözümü sunar. Elektronik hız kontrolü ile Döner Tahrik Kontrolü mükemmel dinamik davranışla son derece hassas bir şekilde hareket eder.
HYDAC Elektronik Yük Algılama
Tam hidrolik güce erişirken tarım makinelerini ve ekipmanlarını esnek bir şekilde kullanın: farklı işlevlerin farklı basınçlar ve yağ miktarları gerektirdiği durumlarda, elektronik yük algılama çözümümüz ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyum sağlar. Yük basıncından bağımsız elektronik sistem ile makinenizin verimliliğinin yanı sıra kullanıcı konforunu da artırabilirsiniz.
Süspansiyon
Ormancılık ve tarım makinelerine yönelik artan gereksinimlerle birlikte sürüş hızı, çalışma hızı ve taşıma yükü de sürekli artmaktadır. Burada özellikle önemli olan nedir? Daha fazla güvenlik ve daha fazla konfor. Size tam olarak bu amaca yönelik, zorluklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir çözüm sunabiliyoruz: sistem bileşenlerini mümkün olan en iyi şekilde bir araya getiriyor ve özel süspansiyonunuzu geliştiriyoruz. Özel ihtiyaçlarınıza yönelik hangi seçeneklerin olduğu konusunda size bilgi vermekten ve uygulamada size destek olmaktan memnuniyet duyarız.
Size Özel Süspansiyon Sisteminizi Bulun. Yenilikçi Çözümlerimizi Keşfedin.
HYDAC Aks Süspansiyonu
Optimum aks süspansiyonu sadece makine göz önünde bulundurularak uygulanabilir. Aracın türüne bağlı olarak ön aks, arka aks veya tam süspansiyon en iyi seçim olabilir. 50 yılı aşkın deneyimimiz, uzmanlarımızın sistemlerimizi çalışma koşullarınıza en iyi şekilde uyarlamasını sağlar. Denenip test edilmiş HYDAC bileşenlerinin yardımıyla, size özel aks süspansiyonları uygulayabiliyoruz.
HYDAC Kabin Süspansiyonu
Uzun çalışma günlerinde makine operatörünün üzerindeki yükü alın ve araç kabinindeki titreşim yüklerini azaltın. Kompakt, hidropnömatik kabin süspansiyonumuz sürüş konforunu artırır ve makinenin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Sönümleme kuvvetleri bağımsız olarak ayarlanabilir. Konforlu çözümü keşfedin.
HYDAC Bom Süspansiyonu
HYDAC bom süspansiyonu daha yüksek kullanım performansı ve daha dengeli direksiyon davranışı sağlar: çok çeşitli boyut ve tasarımlardaki bom süspansiyonlarımız sallantı titreşimlerini etkili bir şekilde azaltır. Uzun yıllara dayanan uzmanlığımız sayesinde, makinenize en uygun şekilde ayarlanmış, size özel bir sistem geliştirebiliyoruz. Aşınma ve duruş sürelerini şimdi azaltın - bizimle iletişime geçin.
Elektro-Hidrolik İlave Direksiyon ADSteer
Özellikle manevra kabiliyeti yüksek, düşük aşınmalı, hassas ve zemine zarar vermeyen tarım makinelerinin yüksek standartları karşılaması gerekir. Römork ve makinelerdeki elektro-hidrolik direksiyon sistemlerini büyük zorluklarla karşı karşıya bırakan bir faktör. Direksiyon akslarının ayar açısını temassız bir şekilde hesaplayan elektro-hidrolik ilave direksiyon için bağımsız alt sistem ADSteer Profi ile araç filonuzun esnekliğini artırın.
Bağımsız alt sistemimizi keşfedin: ADSteer hakkında daha fazla bilgi
Ana Kontrol Valfleri
Mobil makinelerdeki güç yoğunluğuna yönelik gereksinimler, kullanılan hidrolik kontrollere yönelik gereksinimlerle birlikte artmaktadır. Bu konuda HYDAC'ın ana kontrol valfleri serisine güvenebilirsiniz: geniş hassas kontrol aralığı sayesinde, performanstan ödün vermek zorunda kalmadan belirli bir hassasiyetle kontrol ederler. En yüksek düzeyde hassasiyet ve basitleştirilmiş makine çalışmasının yanı sıra uzmanlarımız maksimum sonuçlar sunar. Bunun nedeni, valf teknolojimizin modüler tasarımının işleve özel optimizasyonlara olanak tanımasıdır.
HYDAC yüke duyarlı ana kontrol valfleri ile en yüksek düzeyde hassasiyet. Daha fazla bilgi
Şanzıman Kontrolleri
HYDAC'ın powershift ve çift kavramalı şanzımanları kontrol etmeye yönelik özel valf çözümleriyle performansınızı etkili bir şekilde artırın: şanzıman tipine veya işlevine bağlı olarak, tek tip kontrol mantığına rağmen valf teknolojisi için farklı gereksinimler vardır. Şanzımanınızın zorlu işlevleri için akıllı, özel çözümler sunuyoruz. Tarım makinenize veya ormancılık makinenize uygun valfin hangisi olduğunu şimdi öğrenin.
Performansı şimdi artırın: HYDAC şanzıman valfleri hakkında daha fazla bilgi
Depo Optimizasyonu
Uzmanlarımız, gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyarlanmış filtrasyon tasarımları geliştirerek depo hacminizi %40'a kadar azaltmanızı sağlar. Sürdürülebilirliğe odaklanarak, küçük depolar için daha yüksek gaz giderme performansına ve optimum hava ayrıştırmasına sahip filtrasyon çözümlerini tercih ediyoruz. Bu çözümler, makinenizin nasıl tasarlanacağı konusunda size daha fazla özgürlük sağlamak için ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir. Malzeme kullanımınızı da azaltın - HYDAC Depo Optimizasyon Platformumuz hakkında daha fazla bilgi edinin.
HYDAC ile maliyetlerden ve enerjiden tasarruf edin. Daha fazla bilgi edinin
Ormancılık Vinç Kiti
Ormancılık vinçleri ve kereste römorkları için anahtar teslim elektro-hidrolik kit olan HYDAC Vinç Kontrolü: Yüke duyarlı ana kontrol valfi LX-6 Forestry ve xCrane elektronik kontrolden oluşan çözümümüzle, ormancılık makinenizin gereksinimlerine mükemmel şekilde uyarlanmış bir sistem elde edersiniz. Entegre vinç bom ucu kontrolü sayesinde en zorlu görevler bile hızlı ve kolay bir şekilde çözülebilir. Ürün yelpazeniz için de bir şeyler var: hassas kontrol edilebilirliği ve hassasiyeti şimdi keşfedin - bizimle iletişime geçin!
Yenilikçi Sistem Mühendisliği - 50 Yılı Aşkın Süredir
Simülasyon ve mühendislik bilgi birikimimize güvenin: Uzun yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde, ormancılık ve tarım makineleriniz için rekabetçi çözümler geliştirmenize yardımcı olabiliriz. Yöntemlerimizi keşfedin.