Mobil makineleriniz için yenilikçi filtreleme konseptleriHYDAC üst sınıf filtre sistemleri ile emniyetli ve modern filtreleme
İster inşaat sektöründe, ister tarım sektöründe, ister ormancılık sektöründe olsun, kaynakların ve çevrenin korunması için sürdürülebilir teknolojiye olan talep her zamankinden daha yüksektir. Bu gelecekte de sadece artacak bir ihtiyaçtır. Minimum karbon ayak izini maksimum kapasite ile birleştiren mobil makineler özellikle önemlidir. Bu kombinasyon için HYDAC'in yenilikçi sıvı yönetimi konseptlerine güvenebilirsiniz. Modern ve emniyetli filtreleme için köklü bir iletişim noktası olarak, temiz bir sistem için üst sınıf filtre malzemeleri sunuyoruz. Bizimle değerli kaynakları koruyabilir, makinelerinizin hizmet ömrünü uzatabilir ve eleman kullanımını optimize edebilirsiniz. Her zaman dünya çapında kapsamlı hizmetle birlikte özel çözümlerin geliştirilmesinde yıllara dayanan uzmanlığımızdan yararlanın.
Alan optimizasyonu ve ağırlık azaltma
Mobil makinelerin karmaşıklığı, alan ve ağırlık kısıtlamaları ile birlikte artmaktadır. Makinelerinizde alan kısıtlamalarının artması söz konusu olduğunda, HYDAC mükemmel bir çözüme sahiptir: Gereksinimlerinize göre mükemmel ayarlanmış filtreleme konseptleri, tankınızın hacmini %30-40'a kadar azaltmanıza izin verir. Ve verimlilikten ödün vermenize gerek yoktur. HYDAC, tümü gereksinimlerinize göre ayarlanmış, artan gaz giderme performansı ve mükemmel hava ayırma özelliğine sahip küçük tanklar için filtreleme çözümleri geliştirmektedir. Bu, makinenizin nasıl tasarlanacağı konusunda size bariz şekilde daha fazla özgürlük sağlar ve daha az malzeme kullanımı, daha düşük yağ hacmi ve basit, rahat servis erişimi sunar. Alan, ağırlık ve yakıt tasarrufu yapmak ister misiniz? Filtreleme, yağ koşullandırma ve tank optimizasyonu uzmanlarımızla iletişim kurun.
Enerji verimliliği ve kaynakların korunması
Daha katı mevzuat ve küresel rekabet, makine üreticilerini baskı altına almaktadır. Azalan maliyetlerle birlikte artan enerji verimliliği, daha rekabetçi olmanın anahtarıdır. Optimum filtrelemeden ve verimli sıvı yönetiminden yararlanın: HYDAC, akıllı filtreleme konseptleri ile yağınız ve makineleriniz için daha uzun bir hizmet ömrü sağlar. Uzmanlarımız ayrıca mevcut her tank sisteminde optimizasyon potansiyeli de görmektedir. Bu, en aza indirilmiş malzeme kullanımı ve yağ hacmi sayesinde maliyetlerinizi düşürmektedir. Bu şekilde kaynaklarınızı ve çevrenizi uzun vadede koruyabilirsiniz. Optimize edilmiş filtre - tank sisteminiz için bizimle iletişim kurun.
Yedek parça işini ve satış sonrası piyasasını korumak
Üçüncü tarafların ürün korsanlığı ve düşük kaliteli filtre elemanları, yedek parça işinde zorlayıcı kayıplara yol açmaktadır. Bu paraya mal olur. Ancak hepsi bu kadar da değil: Garanti taleplerine yönelik zaman alıcı soruşturmalar artar ve daha kötü temizlik sınıfları ve yetersiz bileşen koruması, sisteminizin ve imajınızın güvenliğini tehlikeye atar. Sofistike filtre teknolojimiz ile yeni yedek parça stratejileri geliştirmenizi sağlıyoruz. HYDAC'in marka etiketlemesi ve kalite koruması, ürün korsanlığına karşı aktif olarak mücadele etmenize yardımcı oluyor. Garantili ve onaylanmış kalitemiz, çalışmanızın emniyetini, sistemlerinizin ve sıvılarınızın hizmet ömrünün daha uzun olmasını ve nihayetinde müşterilerinizin memnuniyetini ve sadakatini sağlar. Yedek parça stratejinizi optimize etmek için HYDAC ile çalışın ve ekibimizle iletişim kurun.
Makine güvenilirliği
Mobil makinelere duyulan gereksinimler artmaktadır. Artan bu karmaşıklık nedeniyle, mümkün olan en yüksek kullanılabilirlik kesinlikle odak noktasındadır. Sıvı, makinenin parmak izi olarak görülebilir ve burada önemli bir rol oynar: üst sınıf partikül ayırma özelliğine sahip modern filtreleme konseptleri, makine güvenilirliğinin temelidir. Yenilikçi durum izleme ve öngörücü bakım çözümlerimizin yanı sıra aktif yağ koşullandırma, susuzlaştırma ve hava ayırma ile erken makine arızalarını önleyebilirsiniz. Planlama kesinliğinizi artırırken maliyetlerinizi optimize edin. Sıvı yönetimi ve filtreleme konusunda uzman olan HYDAC, güvenilir makine kullanılabilirliği ve yağ ve bileşenlerin daha uzun hizmet ömrü için size akıllı çözümler sunar.
Standardizasyon
Tüm makine filonuz için: Mobil makineler olası uygulamaları kadar çok amaçlıdır. İlişkili bileşenlerden ve alt sistemlerden istenenler daha da çeşitlidir. HYDAC, piyasadaki bireyselliği şirketinize yönelik standartlarla birleştirir. Ölçeklenebilir ve modüler filtreleme konseptleri sayesinde tüm araç filonuzu kapsayabiliyoruz. Maliyetlerinizi her zaman göz önünde bulunduruyoruz: Standartlaştırılmış geliştirme ve test sürecimiz, makine geliştirmenizde sizi destekler ve geliştirme riskinizi en aza indirirken değerli geliştirme zamanından tasarruf etmenizi sağlar. Yıllara dayanan sektör deneyimi sayesinde ihtiyaçlarınıza göre optimize edilmiş filtreleme çözümleri.
Daha fazla sürdürülebilirlik, azalan montaj alanları ve optimize edilmiş maliyetler için yenilikçi çözümler HYDAC-U ürün yelpazemizi şimdi tanıyın:
HYDAC Air-X teknolojisi
Yenilikçi HYDAC Air-X teknolojimiz, sisteminizde mükemmel hava ayırmaya ulaşmanızı sağlar. Düşük deşarj hızlarına ek olarak tankınız, azalan yağ türbülansından, bir örnek yağ karışımından ve diğer avantajlı özelliklerden yararlanacaktır. Bu, havanın yağdaki etkilerini azaltır ve ciddi derecede daha küçük bir hidrolik tankın kullanılmasına izin verir. Bu şekilde, hem kendinize hem de çevreye fayda sağlayarak değerli kaynak tasarrufu yapabilirsiniz.
®Element teknolojisi
İletkenliği düşük yağlar nedeniyle son derece kritik şarj potansiyeline sahip hidrolik sistemler için: Yeni HYDAC Stat-X® teknolojisi üretim süreçleri sayesinde, filtre ortamının şarj önleyici etkisi önemli ölçüde iyileştirilmiştir. STAT-X® elementlerinin elektrostatik şarjı azalttığı ve kıvılcım oluşumunu güvenilir bir şekilde bastırdığı kanıtlanmıştır. Bu, maksimum emniyet sağlar, yağ bozunma ürünlerini azaltır ve daha uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Siz de hidrolik bileşenlerinizi koruyabilir ve bakım maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Uzmanlarımızla şimdi iletişim kurun.
HYDAC Kalite Koruması
Orijinale güvenin ve sisteminizi koruyun: Düşük fiyatlar elde etmek için üçüncü tarafların düşük kaliteli taklitleri ucuz malzemelere dayanmaktadır. Bu, büyük riskler içermektedir: Ultra ince filtreleme, genellikle artık mümkün olmaz ve bariz şekilde daha düşük bir yağ kalitesi meydana gelir, bu da arızalara veya maliyetli makine arızalarına neden olur. HYDAC Kalite Koruması ile şirketinizi ürün korsanlığından ve yüksek kaliteli orijinal elementlerin düşük taklitlerle değiştirilmesinden koruyabilirsiniz. Gelecek yıllarda bile özgün elementlerin kullanımı ve garantili yedek parça kalitesi için! Ürün portföyümüz hakkında hemen bilgi alın.
HYDAC Sanal Sıvı Laboratuvarı ile akıllı izleme
HYDAC Sanal Sıvı Laboratuvarı ile değerli kaynaklardan tasarruf edin: Akıllı konseptimiz, bireysel filtre elemanlarının kalan hizmet ömrünü belirler ve öngörücü bakıma hayati bir katkı sağlar. Uygulamaya bağlı olarak HYDAC VFL, bireysel filtre elemanlarının kalan hizmet ömrünü göstermek için CAN veri yolu veya IO-Link aracılığıyla makine kontrolü ile iletişim kurar. Koşul bazlı kullanım sayesinde azalan Yaşam Döngüsü Maliyetlerinden ve gelişmiş makine kullanılabilirliğinden yararlanın. HYDAC VFL ile Yaşam Döngüsü Maliyetlerinizi şimdi azaltın.