Yenilikçi sensörler ve sistem elektroniğiMobil makinelerinize yönelik en uygun sistem mimarisi için

Dünya çapında durdurulamayan dijitalleşme, mobil makinelerin dış dünya ile iletişim kurma biçimi üzerinde büyük bir etki yaratıyor ve yeni iş modellerinin temellerini atıyor. Bu da makine kullanımı, makine idaresi, genişletilmiş işlevsellik, daha fazla kullanılabilirlik ve daha fazla verimlilik için yeni fırsatların önünü açıyor.

Sensörler, kontrolörler ve ekranlardan kapsamlı bağlantı uygulamaları ve bulut uygulamalarına kadar kapsamlı ürün yelpazemiz, müşterilerimizin pazarları için mükemmel çözümler üretmelerine yardımcı olmaktadır. HYDAC, neredeyse tüm ürünler için geliştirme ve üretimin büyük bir bölümünü kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Örneğin HYDAC, basınç transmitterleri için ince film sensör hücrelerini kendi bünyesinde geliştiren ve üreten az sayıdaki şirketten biridir; böylelikle uygulamaya ilişkin gereksinimler ve özel hususlar hücre geliştirme sürecinde dikkate alınabilmektedir. Bu sayede, yüksek düzeyde ölçüm kalitesi ve mekanik sağlamlık ile uygulamaya özel ürünler üretilebilmektedir.

Sistem mimarisi

Yeni iş modellerine ve artan veri hacimlerine yanıtınız: HYDAC sensörler, kontrolörler, ekranlar ve ağ geçitlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Tamamlayıcı yazılımlar, simülasyonlar, testler ve bulut uygulamaları ile yüksek performanslı bir mimari oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Mobil makinelerin katı gereksinimlerini karşılamak için servis kolaylığı, kullanım kolaylığı ve makine kullanılabilirliği gibi zorluklara mükemmel bir çözüm buluyoruz. Uzun yıllara dayanan uzmanlığımızla, planlama aşamasından seri piyasaya sürmeye ve satış sonrasına kadar ürünlerin yanı sıra danışmanlık ve mühendislik hizmetleriyle sizi destekleyebiliyoruz.

Fonksiyonel güvenlik

Mobil makinelerin fonksiyonel güvenliği her geliştirme sürecinin önemli bir bileşenidir. Makinelerin karmaşıklığının artması ve pratikte makine kullanımına ilişkin gereklilikler, her makine üreticisi tarafından uyulması gereken çok sayıda ulusal ve uluslararası standardın ortaya çıkmasına neden olmuştur. HYDAC, zorunlu standart gerekliliklerine uymanıza yardımcı olabilecek geniş bir sensör, kontrolör, alt sistem ve geliştirme araçları yelpazesi sunmaktadır. Bileşenlerimizin çoğu, güvenlikle ilgili kalitelerini doğrulayan ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 ve ISO 19014'e göre TÜV sertifikalıdır.

Durum izleme ve öngörücü bakım

Arıza süresinin en aza indirilmesi ve kullanılabilirliğin en üst düzeye çıkarılması: yeni iş modelleri ve kiralama biçimleri, mobil makinelerde durum izlemeyi yeni şekillerde önemli hale getiriyor. Durum izleme ve öngörücü bakım, daha hızlı sorun giderme ve daha iyi servis yönetimi sağlar. Makineye uzaktan erişebilmek, örneğin arızayı erken tespit etmek veya ekonomik servis aralıkları planlamak için kullanabileceğiniz önemli makine verileri de sağlar. Tekil makine tiplerinin davranışlarını küresel olarak ve birçok farklı çevresel koşul altında analiz edebilirsiniz. Çözümlerimiz, verimli durum takibi sağlayarak duruş sürelerini ve kaynak kullanımını azaltabilir ve makine kullanılabilirliğinizi artırabilirsiniz.

Akıllı sensörler

Her şeyi takip edin: otomasyon, yeni iş modelleri ve dijital ağlar ışığında, daha yenilikçi sensörler ve bazı durumlarda ek sensörler kullanmak mantıklıdır. Akıllı sensörler, temel işlevleri olan değişkenleri ölçmenin yanı sıra, önerilen eylem planları gibi daha değerli bilgiler de sağlayabilir. HYDAC çeşitli işlevlere sahip akıllı sensörler tedarik etmektedir. Örneğin, gerektiğinde geçmiş verilere erişilmesini sağlayan ek bir kara kutu işlevli bir varyant. Ya da algoritmalar temelinde eylem öneren bir sensör. Gerçek faydalarla katma değer: makine hatalarını daha hızlı tespit edin ve makine servis ve bakım maliyetlerinizi azaltın.

Pozisyon algılama

Pozisyon sensörleri otomasyon bağlamında özel bir rol oynamaktadır. HYDAC ürün yelpazesi, ters kinematik gibi daha karmaşık kapalı döngü kontrol görevlerinden güvenilir çalışma aralığı kısıtlamasına kadar her türlü destek işlevi, kapalı döngü kontrol işlevleri ve izleme işlevleri için yenilikçi ve sağlam doğrusal konum, açı ve eğim sensörleri sunar. Hangi sensörün en uygun olduğu büyük ölçüde özel uygulamaya, çevresel koşullarınıza ve mekanik entegrasyon potansiyeline göre belirlenir. Uzmanlarımıza güvenin: Uzun yıllara dayanan pratik deneyimimizle sizin için en uygun çözümü bulabiliriz.

HYDAC ile etkili sensör konseptlerini ve yardımcı işlevleri uygulayın. Daha fazla bilgi edinin

Dijital görüş alanı iyileştirme sistemleri

Mobil makineler ve araçlardaki dikiz aynaları, yan aynalar ve çalışma aynaları genellikle makinenin tüm alanlarını kapsayamaz ve kör noktalar büyük risk oluşturur. Bu durum, mobil makinelerde görüş alanının iyileştirilmesi için özel olarak tasarlanmış çözümlere sahip olmayı daha da önemli hale getirmektedir. Sağlamlık ve görüntü kalitesinin yanı sıra basit entegrasyon ve kullanım için katı standartlar geçerlidir. Geliştirme ortağınız olarak HYDAC'ı seçin. İhtiyaçlarınıza göre, hem bugün hem de gelecekte kendini kanıtlayacak özel sistem çözümleri geliştiriyoruz. Özel görüş alanı çözümünüz için elektronik uzmanlarımızdan tavsiye alın. Şimdi daha fazlasını okuyun.

Geleceğe dönük sistem mimarileri: HYDAC'tan dijital görüş alanı geliştirme hakkında daha fazla bilgi

Elektromobilite

Elektromobilitenin avantajları gayet açıktır: yerel egzoz emisyonlarının ortadan kaldırılması, hemen yüksek tahrik torku ve özellikle sessiz ve düşük titreşimli tahrik. HYDAC, hidrojenle ve aküyle çalışan araçlar ile mobil makinelere yönelik kapsamlı bir elektronik ürün yelpazesine sahiptir. Kapsamlı bilgi birikimi sayesinde HYDAC, örneğin dünya çapında yakıt hücreli araçlarda başarıyla kullanılan yeni bir hidrojen basınç transmitteri serisini piyasaya sürdü. Hidrojen ile uyumluluk özel malzemelerin kullanımı ile sağlanır ve cihazlar EC79/2009 sertifikasına sahiptir. Ancak ürün yelpazemiz bunun çok ötesine geçmektedir: hidrojen üretimi ve lojistiğinden hidrojen dolum istasyonlarına yönelik sistemlere kadar portföyümüz, potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için çok sayıda onay da dahil olmak üzere güvenilir, yenilikçi ve sağlam bileşenler sunmaktadır.

HYDAC sensörleri ve sistem elektroniği portföyü Kapsamlı ürün yelpazemizi keşfedin

HYDAC sensörleri

Sensörler: makinenin gözleri. Doğruluk, sağlamlık, işlevsel güvenlik ve mekanik ve elektriksel entegrasyon kapasitesi, güvenilir uygulama çözümlerinin temel taşlarıdır. HYDAC bunun için basınç, sıcaklık, doğrusal konum, açı, eğim, sıvı seviyesi, akış hızı ve dönme hızının yanı sıra partikül kirliliği ve yağ durumunu ölçen sensörleri kapsayan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ürün yelpazesi, standart uygulamalara yönelik ürünlerin yanı sıra patlama potansiyeli olan ortamlar, hidrojen, gemiler ve yüksek fonksiyonel güvenlik gerektiren uygulamalar gibi özel uygulamaları da kapsamaktadır.

HYDAC sensör teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

HYDAC ölçüm teknolojisi

HYDAC, basit ölçüm görevlerinden büyük ölçekli ve karmaşık ölçüm görevlerine kadar çok sayıda farklı ölçüm cihazına sahiptir. Bu cihazlar temel olarak, örneğin ölçüm girişlerinin sayısı, ölçülen verileri kaydetme kapasitesi ve kullanışlı grafik görselleştirme gibi fonksiyonel kapsamları bakımından farklılık göstermektedir. Taşınabilir veri kaydediciler ayrıca sezgisel kullanım ve sensörlerin bağlandıklarında otomatik olarak tanınmasını ve kurulmasını sağlayan tak-çalıştır moduna sahiptir.

HYDAC ölçüm teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

HYDAC kontrol teknolojisi

Her yeni neslin gelişimiyle birlikte mobil makinelerin ve bunlarda kullanılan elektronik aksamın karmaşıklığı da artmaktadır. HYDAC'ın programlanabilir kontrolörleri her türlü gereksinim ve uygulama için güçlü, güvenli, güvenilir ve esnek olan mükemmel bir platform sunar.

Kontrol teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

HYDAC görselleştirme

Kullanım kolaylığı ve araç bilgilerinin sağlanması, mobil makinelerde bir süredir önemli bir role sahiptir. Ekranların kötü aydınlatma koşullarında bile okunması kolay ve kullanımı sezgisel olması gerekir. Giderek daha karmaşık hale gelen işletim işlevlerini kontrol etmek için, makineden ve çevresinden artan hacimlerde veri toplanması ve bunların önceden işlenmesi gerekmektedir. Yeni ekran nesli Vision 3, mobil makine üreticilerinin zorlu gereksinimlerini daha da etkili bir şekilde karşılamak için geliştirilmiştir.

Görselleştirme hakkında daha fazla bilgi

HYDAC bağlantısı

Modern, hizmet odaklı hizmetler sunabilmek için dış dünya ile bağlantı kurulması çok önemlidir. Araçlar arasındaki iletişim, bir kontrol merkeziyle bilgi alışverişinde bulunabilmek kadar önemlidir. Dahili makine iletişimi ve dijital verilerin harici iletişimi için ilgili arayüzlere sahip çeşitli ağ geçitleri tedarik ediyoruz.

Bağlantı hakkında daha fazla bilgi

HYDAC uygulama yazılımı

Makine kontrolü ve ekran uygulamalarından uzaktan çözüme kadar: seri üretime hazır test edilmiş ve onaylanmış uygulamaya özel çözümler tasarlamak için uzmanlarımızla birlikte çalışıyoruz. HYDAC tahrik sistemleri, kontrol sistemleri ve destek sistemleri, gömülü yazılım ve yazılım araçları ile telematik ve bulut uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

MATCH uygulama yazılımı hakkında daha fazla bilgi

HYDAC alt sistemleri

Ürün yelpazemiz elektro-hidrolik makine kontrolörleri için yazılım çözümlerinin yanı sıra elektro-hidrolik direksiyon sistemleri, süspansiyon sistemleri ve elektro-hidrolik veya elektrikli fan kontrolleri için kapsamlı çözümleri kapsamaktadır. Tüm alt sistem çözümleri, kontrolörler, sensörler ve valf teknolojisi için HYDAC ürün yelpazesine uyacak şekilde mükemmel bir şekilde koordine edilir ve çok çeşitli işlevler sunar.