Elektrikli mobil makineler için geliştirme ortağınızÖnceden onaylanmış sistemler ve kendini kanıtlamış bileşenlerle hedeflerinize hızla ulaşın
E-mobiliteyi düşündüğünüzde aklınıza doğrudan otomotiv endüstrisi mi geliyor? O zaman elektrifikasyonun potansiyelini göz ardı ediyorsunuz demektir: AB'nin toplam sera gazı emisyonlarının %25'ini oluşturan ulaşım, özellikle katı direktiflere tabidir. Buna otomobillerin yanı sıra ticari araçlar ve mobil makineler de dahildir. Kompakt inşaat makinelerinde, özellikle kentsel alanlarda elektrifikasyondan faydalanılmaktadır. Ancak ister madencilikte ister havaalanlarında olsun, büyük ve güçlü makineler de elektrikli hale geliyor.
E-mobilite için yenilikçi çözümlerle HYDAC, sıfır emisyona giden yolda size eşlik ediyor: Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve makine mimarileri hakkındaki kapsamlı bilgimizle, elektrikli makineler için profesyonel geliştirme ortağınızız. Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukları değerlendirir ve size hem bugün hem de gelecekte kendini kanıtlayacak bileşenlerden ve alt sistemlerden komple seri geliştirmeye kadar ihtiyaca dayalı çözümler sunar.
Elektrikli tahrik ve akü sistemleri yelpazemizi keşfedin
Elektrifikasyonun başladığı yerden başlayalım. Enerji ile. Her elektrikli makinede odak noktası temel bileşenlerdir: sağlam bir akü ve verimli bir tahrik. HYDAC grubunun bir parçası olan INVENOX ile işbirliği içinde çalışarak birlikte geliştirdiğimiz lityum-iyon akü sistemi, yüksek düzeyde işlev entegrasyonuna sahip tasarımı ve akü hücrelerinin kompakt düzenlemesi sayesinde olağanüstü bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Bir başka HYDAC şirketi de burada büyük önem taşımaktadır: ENGIRO. Yüksek verimli, yenilikçi elektrikli tahrikler ve aktarma organları çözümlerinde bir teknoloji lideri olarak, hızla değişen dünyamızın zorlu çevresel sorunlarına bir yanıt sunuyoruz.
Denenmiş ve test edilmiştir: elektrikli tahrik ve akü sistemleri yelpazemizi keşfedin
ENGIRO elektrikli tahrikler
Çeşitli boyutlarda konsantre güç: HYDAC şirketler grubunun tahrik uzmanı olarak ENGIRO size geniş bir yelpazede yüksek verimli elektrik motorları ve jeneratörler sunmaktadır. Yüksek güç ve tork yoğunlukları ve 5 - 400 kW tahrik gücü aralığında sağlam bir tasarım ile. Uygulama uzmanlığımıza güvenin: Sahada 4000'den fazla motorla, elektrik motorlarımız 2018'den bu yana başarılı kullanımda kendilerini kanıtlamıştır.
INVENOX akü sistemleri
Esnek ve sağlam - kompakt tasarımlarıyla HYDAC ve Invenox'un gelişmiş akü sistemleri mobil makineler için idealdir. Size entegre BMS'ler ve PDU'lar ile komple anahtar teslim sistemler sunuyoruz. Özelliği: doğrudan en önemli yerde, hücrede soğutma yapan patentli ve geri dönüşüm odaklı temas sistemi.
HYDAC Güç Dağıtım Üniteleri
Çok yönlü sisteminiz için HYDAC'ın özelleştirilmiş Güç Dağıtım Ünitesini kullanın: ister düşük voltajlı ister yüksek voltajlı olsun, uzmanlarımız HYDAC PDU'yu özel mühendislikle ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlar. Makinenizin kurulum alanının en iyi şekilde kullanılması için bileşenlerin ve kabloların boyutlarına odaklanılır.
Kontrol teknolojisi, yazılım ve sistem entegrasyonu
Her geçen gün artan direktifler ve mevzuatla birlikte, mobil makinelerin elektrifikasyonu artık sadece isteğe bağlı değil. Yavaş yavaş standart hale geliyor. Ancak elektrikli mimariler karmaşıktır ve karmaşıklık giderek artmaktadır. Tüm bileşenlerin ve bunların arayüzlerinin optimum etkileşimi burada özellikle önemlidir. Bu da sistem tasarımı ve entegrasyonuna yönelik talepleri daha da artırıyor. Hedefimiz: müşterilerimizin geliştirme sürelerini kısaltmalarını sağlamak. Çözümümüz: standardizasyon ve modülerleştirme. İşlevsel ve elektriksel güvenlik alanlarındaki uzmanlığımızla, elektrikli makinelerde yazılım geliştirme ve sistem geliştirme için doğru ortağız.
Önceden doğrulanmış sistemlerle geliştirme süresinden tasarruf edin; çözümlerimizi keşfedin
HYDAC elektrifikasyon kitleri
Önceden onaylanmış sistemler karmaşıklığı azaltarak elektrikli makinenizi geliştirirken size zaman kazandırır. işte bu nedenle kapsamlı elektrifikasyon kitleri sunuyoruz. Tek tip bir teşhis arayüzüne ek olarak, eksiksiz çözüm tüm temel işlevleri sağlar. Akü sistemleri ve elektrikli tahrik ünitelerinden standart yazılım ve fanlara sahip kontrollere kadar en uygun sisteminiz için uzmanlarımızdan tavsiye alın.
HYDAC yazılım modülleri ve kütüphaneleri
Test edilmiş, sertifikalandırılmış ve belgelendirilmiş kütüphanelerimiz yazılım geliştirmenizi basitleştirir. Bu sayede birim testlerinden, dokümantasyondan ve tek tek modüllerin zaman alan sertifikasyonundan kurtulursunuz. Makine işlevleriniz için çeşitli gömülü araç kutularımızdan birini seçin: genel araç kutuları, alt sistemleriniz için işlevsel araç kutuları veya protokol işlevlerinin basitçe eklenmesi için protokol araç kutuları.
HYDAC'ın MATCH geliştirme ortamı
Mobil makineler için kontrol yazılımının geliştirilmesi ve bakımı için TÜV sertifikalı yazılım paketimiz: HYDAC MATCH, makinenin bütün yaşam döngüsü boyunca mükemmel bir şekilde koordine edilmiş çözümler sunar ve güvenlik fonksiyonlarının hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. En önemli özellik: MATCH ile fonksiyonel güvenlik özelliklerini en başından itibaren kontrol sistemlerinizin geliştirilmesine dahil edebilirsiniz.
HYDAC kontrolörleri, HMI'lar ve telematik
Güçlü, güvenli ve güvenilir: Karmaşık makine işlevleriyle birlikte veri talebi de artar. HYDAC, her türlü gereksinim ve uygulama için ideal platformu sunar. Kolay kullanım için ekranlar aracılığıyla programlanabilen kontrolörlerden ihtiyaca dayalı telematik ünitelerine kadar. Makinelerinizde maksimum güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlamak için gelişmiş bağlantı çözümlerimizden yararlanın.
Termal yönetim
İhtiyaca dayalı termal yönetim, elektrikli makineler için esastır. Ancak elektrifikasyonla birlikte, mobil makinelerde yayılan ısı ile ihtiyaç duyulan ısı arasındaki etkileşim bugün her zamankinden daha karmaşık hale gelmiştir. Akıllı sistemlerimiz kullanım kolaylığını, menzili ve verimliliği artırır. Verimli akü soğutması ile şarj sürelerinizi kısaltın veya düşük termal stres ile hizmet ömrünü uzatın. Aracınızdaki kapsamlı sistem uzmanlığı ile HYDAC, elektrikli tahrik bileşenleri için kapsamlı termal yönetim çözümleri sunar.
İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış: geniş ürün yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi edinin
Elektrikli tahrikler için HYDAC soğutma
İster soğutucu, ister soğutma sistemi veya özel bir geliştirme olsun: HYDAC, elektrikli sürücüler ve güç elektroniği için en uygun soğutma çözümünü sunar. Size mobil uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş anahtar teslim sistemler sunuyoruz. Kompakt bir tasarıma ve kolay kuruluma sahip, ağırlığı optimize edilmiş, yerden tasarruf sağlayan ve kirlenmeye karşı dayanıklı çözümlere odaklanıyoruz.
Lityum-iyon bataryalar için termal yönetim
Enerji tasarruflu ve sağlam: uzmanlarımız, bataryanızın termal yönetimi için mevcut alana göre uyarlanmış en iyi çözümü geliştirmek için sizinle birlikte çalışır. Bunun nedeni, sürekli yükler altında aşırı ısınmayı önlemek ve hızlı şarjı mümkün kılmak için aktif soğutmaya ihtiyaç duyulmasıdır. HYDAC mobil soğutma ünitelerimizle sabit bir sıcaklık seviyesi sağlayabiliyoruz.
Tüm araç çözümleri
Elektrikli makinelerdeki tüm soğutma ve sıcaklık kontrolü görevleri için geliştirme ortağı ve sistem sağlayıcısı: verimli termal yönetim, elektrikli makinelerinizin daha ileri gitmesini ve daha uzun süre çalışmasını sağlar. HYDAC size kapsamlı termal yönetim çözümleri sunar; spesifik soğutma göreviniz için en uygun sistemi bulmak üzere uzmanlığımızı yenilikçi bileşenlerle birleştiriyoruz.
Enerji tasarruflu makine fonksiyonları
Makinenizin verimliliğini optimize edin: Mobil makinelerin elektrifikasyonu ile birlikte, tüm aktarma organlarının verimliliğine giderek daha fazla odaklanılmaktadır. Yüksek verimli elektrikli bileşenlerin kurulmasıyla birlikte, enerji kayıplarının çoğundan artık hidrolik sistemler sorumludur. Sağlam ve kompakt hidrolik sistemlerin güçlü yanlarından faydalanırken aktarma organlarındaki verimliliklerini nasıl artırabilirsiniz? Uzmanlarımızın makine ve performans sınıfından bağımsız olarak geliştirdiği akıllı çözümler ve optimizasyon konseptleriyle. Hangi zorlukla karşılaşıyorsunuz? Sisteminizin optimizasyon potansiyeli hakkında bilgi edinmek için hemen bizimle iletişime geçin
HYDAC ürün yelpazesi ile makinenizin verimliliğini optimize edin
HYDAC elektrohidrolik pompa tahrikleri
HYDAC E-Pump, değişken hızlı tahrikli bir güç ünitesi serisidir. Hidrolik aktüatörlerinizi bağımsız olarak ve ihtiyaçlarınıza göre beslemek için merkezi olmayan, bağımsız bir çözüm sunar. Çok sayıda pompa geniş bir hız aralığıyla esnek bir şekilde çalıştırılabilir. Avantajı: entegre dahili dişli pompalar gürültü emisyonlarını önemli ölçüde azaltır.
HYDAC variable-speed required power control
The optimal enhancement to our modular unit product portfolio with variable-speed drive: Take advantage of the degree of freedom of speed variability to achieve an efficient and quiet supply for your hydraulic system. The variable-speed required power control occurs in a closed control loop and does not require any additional sensors in the hydraulic system. The functional scope of the HYDAC application software is supplemented by the integrated power and error management. Reduce the level of complexity and development effort by using our pre-validated plug-and-play solution – which only requires your release signal.
Verimli hidrolik sistemler için HYDAC bileşenleri
Makine fonksiyonlarınızdaki tasarruf potansiyelini keşfedin: HYDAC, bileşen geliştirme alanındaki onlarca yıllık deneyimiyle verimli tahrik sistemleri için güvenilir bir ortak olarak kendini kanıtlamıştır. Pilot yağsız ana kontrol valflerinden güç ünitelerine ve yük dengeleme silindirlerine kadar elektrikli makineniz için denenmiş ve test edilmiş hidrolik ürünlerimize güvenin. İhtiyacınıza özel çözüm için uzmanlarımızla iletişime geçin.
HYDAC HEZ elektromekanik aktüatörler
Verimli, güçlü ve bakım gerektirmeyen: özellikle akülü elektrikli araçlarda olmak üzere mobil uygulamalardaki işlevler için elektromekanik aktüatörlerimizle en uygun çözümü bulacaksınız. Özelliği: enerji gereksinimi gerekli döngüye göre hassas bir şekilde ayarlanır ve uygulamanın işlevlerine uyarlanır. HEZ elektrikli silindir serisinden elektromekanik aktüatörlerimizi şimdi keşfedin.