Fonksiyonel Güvenlik için İhtiyaca Özel MimarinizHYDAC, risk analizinden kişiye özel bir sisteme kadar fonksiyonel güvenlik alanındaki uzmanlığınız için ortağınızdır

Makine üreticileri büyük zorluklarla karşı karşıya: denetim ve dokümantasyona ilişkin daha büyük taleplerin yanı sıra pazarın dinamikleri giderek daha hızlı geliştirme süreleri gerektiriyor. Mobil makinelerin de bugünlerde kapsamlı güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyor. Bu sadece münferit bileşenler için geçerli değil. Güvenlikle ilgili tüm işlevler için de geçerlidir.

HYDAC bu amaçla geniş bir ürün yelpazesi sunmakta ve fonksiyonel olarak güvenli bir mobil makine geliştirme konusunda büyük destek sağlamaktadır: güncel uluslararası ve ulusal direktifler konusunda kapsamlı danışmanlık ve eğitim hizmetimize güvenin. Uygulamanızı hızlı, ekonomik ve hepsinden önemlisi güvenli bir şekilde hayata geçirebilmeniz için size uzmanlığımızı sunuyoruz. Bilgi birikimimize güvenebilirsiniz.


Bize şimdi ulaşın
 

Direktifler ve Standartlar

Güvenliğiniz ön planda: tüm mobil makine üreticileri 2006/42/EC sayılı Makine Direktifinin Avrupa'daki tüm işlevsel güvenlik standartlarını tanımladığını bilir. Ancak çok sayıda direktif arasında yolunuzu bulmakta zorlanıyor musunuz? Rehberiniz HYDAC: tarım makineleri için AgPL (ISO 25119), hafriyat ekipmanları için MPL (ISO 19014) ve yolcu araçları, kamyonlar ve otobüsler için ASIL'den (ISO 26262) SIL ve PL'ye (IEC 61508 / EN ISO 13849), bir risk analizi gerekli olsa bile tüm A, B ve C standartlarına uymanıza yardımcı oluyoruz. 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi ve diğer tüm direktifler hakkında uzmanlarımızdan hemen tavsiye alın.

Bunları biliyor muydunuz? Makine Direktifi, Makine Yönetmeliğine dönüşüyor.
HYDAC hazırlanmanıza yardımcı olabilir. Bize şimdi ulaşın
 

Güvenli Bileşenler

Güvenli makine mimariniz için doğru bileşenler: sisteminize güvenilir bir destek mi arıyorsunuz? O halde doğru yere geldiniz. İster emniyetli aktüatörler, sensörler, kontrolörler veya yazılım olsun, HYDAC size yüksek düzeyde fonksiyonel güvenlik sağlayan bileşenlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunar. Ayrıca uzmanlarımız, risk analizi ve tüm güvenlik işlevlerinin tanımlanmasından entegrasyon ile gerekli performans seviyesinin belirlenmesine kadar size özel çözümünüzü bulma sürecinde kapsamlı destek sağlayacaktır. Bu şekilde makine güvenilirliğinizi ve güvenliğinizi artırmanıza yardımcı oluyoruz. Sisteminiz için ideal bileşenleri bulmak üzere hemen bizimle iletişime geçin.

Güvenli Yazılım ve Yazılım Geliştirme

Doğru bileşen seçimi ve makine tasarımına ek olarak, güvenli bir sistem için ilgili yazılım önlemleri de gereklidir. Zira kullanılan her kütüphane, her eklenti ve her uygulama ilgili gereksinimleri karşılamalıdır. İşte bu noktada uzmanlığımızdan yararlanabilirsiniz: konsept ve tasarımdan doğrulama ve güvenli parametrelendirmeye kadar fonksiyonel açıdan güvenli makinenizi oluşturma yolculuğunuzun her adımında size yardımcı olacağız. İster güvenli yazılımınız için kapsamlı bir proje paketi, ister belirli makine işlevlerinin uygulanması veya bir geliştirme ortamının sağlanması olsun.

Danışmanlık, Eğitim ve Öğretim

Uzun yıllara dayanan deneyimimizle, mobil makineleriniz ve alt sistemlerinizin fonksiyonel güvenliğini sağlamak için standartlar ve direktifler karmaşasında size güvenle yol gösteriyoruz. Projelerinizi planlarken, risk analizinden uygulama yazılımınızı programlamaya kadar HYDAC uzmanlarımızdan destek alın. Ya da kendiniz bir uzman olun: uzman eğitmenler, sayısız seminer ve eğitimle çalışanlarınızı fonksiyonel güvenlik konusunda bilinmesi gereken her konuda eğitebilir. Yürürlükteki tüm standartların anlaşılmasından pratik uygulama becerilerine kadar. Size özel semineriniz hakkında danışmanlık almak için hemen bizimle iletişime geçin.

HYDAC'ın Fonksiyonel Güvenlik için Ürün Yelpazesi Güvenli bileşenlerimizi ve sistemlerimizi şimdi keşfedin

HYDAC Sensörleri

Basınç sensörleri, doğrusal konum sensörleri, açı sensörleri veya eğim sensörleri: Uzun yıllara dayanan uzmanlığımızla, size artırılmış fonksiyonel güvenliğe sahip geniş bir yelpazede farklı sensörler sunabiliyoruz. Bileşenlerimizin çoğu bağımsız bir validasyonun parçası olarak TÜV sertifikalıdır. Ayrıca tüm sensörler için MTTFd ve DC değerleri de sağlıyoruz. İhtiyacınıza özel sensör çözümünüz için şimdi görüş alın.

HYDAC Kontrol Teknolojisi

HYDAC ve TTControl, mobil makineleriniz için çok çeşitli güvenlik sertifikalı kontrolörler ve I/O modülleri sağlar. En yeni nesil kontrolörlerimiz, güvenlikle ilgili olan ve olmayan kodlar aynı AurixTM CPU üzerinde çalıştırıldığında birbirleriyle etkileşime girmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu da ürün geliştirme ve test çalışmalarını önemli ölçüde azaltarak pazara sunma sürenizi kısaltmanızı sağlar - daha fazlasını öğrenin.

HYDAC'ın MATCH Yazılım Paketi

Mobil makineler için kontrol yazılımının geliştirilmesi ve bakımı için TÜV sertifikalı yazılım paketimiz: HYDAC MATCH, makinenin tüm yaşam döngüsü boyunca mükemmel bir şekilde koordine edilmiş çözümler sunar ve güvenlik fonksiyonlarının hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. En önemli özellik: MATCH ile fonksiyonel güvenlik özelliklerini en başından itibaren kontrol sistemlerinizin geliştirilmesine dahil edebilirsiniz.

HYDAC Fonksiyon Modülleri

Kendi yazılımınızı geliştirirken geliştirme süresinden tasarruf etmek ister misiniz? O halde HYDAC'ın uzmanlığına güvenin. Denenmiş ve test edilmiş, sertifikalı ve belgelenmiş kütüphanelerimiz yazılım geliştirmenizi basitleştirir. Bu sayede birim testlerinden, dokümantasyondan ve tek tek modüllerin zaman alıcı sertifikasyonundan tasarruf edersiniz. Makine işlevleriniz için gömülü araç kutularımızdan birini seçin: genel araç kutuları, alt sistemleriniz için işlevsel araç kutuları veya protokol işlevlerinin basitçe eklenmesi için protokol araç kutuları.

HYDAC Alt Sistemleri

Tipik makine fonksiyonları için "tak ve çalıştır" çözümünüz: size ürün portföyümüze göre uyarlanmış hazır alt sistemler sunuyoruz. Bunu yapmak için HYDAC donanımını, V modeline göre geliştirilmiş ve mevcut tüm konfigürasyonlarda ve fonksiyonel kapsamlarda yoğun testlerden geçirilmiş HYDAC MATCH yazılımımızla birleştiriyoruz. İsteğe bağlı ekstra ürünümüz: HYDAC SCT alt sistem yapılandırma aracı ile yeni alt sisteminizi makine mimarinize özel olarak hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırabilirsiniz.

HYDAC Akademi

Siz de bir güvenlik uzmanı olun: yazılım geliştiricileri için fonksiyonel güvenliğe giriş eğitiminden Sertifikalı Güvenlik Mühendisi olmaya kadar. Direktifler, risk analizi ve performans seviyelerinin belirlenip uygulanması ve güvenlikle ilgili diğer yetkinlikler hakkında her şeyi öğrenmek için temel ve ileri düzey sertifikalı eğitim oturumlarımıza şimdi kaydolun. Tarihler ve fiyatlarla ilgili tüm bilgilere talep halinde ulaşabilirsiniz; hemen bizimle iletişime geçin.