Makine fonksiyonlarınızın açık döngü ve kapalı döngü kontrolü için geliştirme ortağınızGelecekteki makine mimarinizi geliştirmek için HYDAC ile çalışın
Rekabetin yoğun olduğu bir pazarda size değerli farklılaşma seçenekleri sunmak bizim misyonumuzdur. Deneyimli bir geliştirme ortağı olarak, makine fonksiyonlarının açık döngü ve kapalı döngü kontrolü için çok çeşitli fonksiyonel çözümlerimiz ve kendini kanıtlamış bileşenlerimizle sizi destekliyoruz. Proje tanımından seri çözümünüze kadar. Mobil makinelerdeki makine mimarisini tam olarak anladığımız için en yüksek güvenlik standartlarını karşılarken yüksek üretkenlik sağlayan verimli, kaynak tasarrufu sağlayan, konforlu ve hassas makinenizi geliştirmenize yardımcı olabiliriz. İster bileşenler ister komple çözümler olsun, donanım ve yazılımlarımız şirket içinde üretilmektedir. Akıllı simülasyon modelleri ve yoğun testlerden oluşan kombinasyonumuzla, son teknoloji araçların geliştirilmesi için mükemmel şekilde koordine edilmiş sistem bileşenleri elde edersiniz.
Hidrolik hibrit
HYDAC ile enerji verimliliğinin geleceğine adım atın. Yenilikçi hibrit teknolojimiz kaynak korumayı performansla birleştirir. Böylece kurulu akü kapasitelerini optimize ederken yakıt ve enerji maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz. Hidrolik akümülatörlerdeki temel bileşenler için dünya pazar lideri olarak, yüksek güç yoğunlukları ile uygun maliyetli, sağlam, kanıtlanmış ve standartlaştırılmış bileşenleri garanti ediyoruz.
Elektro-hidrolik pilot kontrolü
Mobil makinelerin yaklaşan otomasyonunun bir parçası olarak, elektro-hidrolik alternatiflere daha fazla önem verilmektedir. HYDAC, elektronik sinyalleri hidrolik sinyallere dinamik ve hassas bir şekilde dönüştürmesiyle öne çıkmaktadır. Oldukça hassas kontrolümüz, düşük seviyede valf sızıntısı ile birlikte sinyaldeki en ince değişikliklerde bile doğru bir makine tepkisi sağlar. En zorlu çevre koşulları bile kendini kanıtlamış valflerimiz için sorun teşkil etmez.
Elektro-hidrolik ana kontrol
Mükemmel bir şekilde koordine edilmiş ve yüksek güç yoğunluğuna sahip bileşenlerimiz, size özel elektro-hidrolik ana kontrol sağlamamıza olanak tanır. Yenilikçi modüler valf sistemi, makine ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlanabilir ve hassas ve doğru çalışmaya olanak tanır. Enerji verimliliği söz konusu olduğunda herhangi bir ödün vermek zorunda değilsiniz; kompakt tasarım son derece düşük basınç kayıpları sağlar.
Elektro-hidrolik direksiyon sistemleri
Mobil makinelerde en üst düzeyde konfor, maksimum üretkenlik ve sürdürülebilirlik için optimum direksiyon hakimiyeti şarttır. Yenilikçi direksiyon sistemlerimizle, yüksek stabilite ve manevra kabiliyetinin yanı sıra maksimum performans ve verimliliği garanti ediyor ve tüm bunları en üst düzeyde güvenlikle gerçekleştiriyoruz. Modüler mimarimiz sayesinde, yardımcı ve ek direksiyon çözümlerimizi makinenize uyarlayabiliriz.
Süspansiyonlar ve titreşim sönümleme
Sürüş konforu, kullanım kolaylığı ve güvenlik, verimli çalışmanın temel faktörleridir. Bu nedenle, artan iş gereksinimleri olduğunda sürücünün üzerindeki yükü hafifletmek çok daha önemlidir. HYDAC süspansiyon sistemlerimiz ve titreşim sönümleme sistemlerimiz çalışmayı büyük ölçüde kolaylaştırır ve sürüş güvenliği ile dengesini sağlar. Aks süspansiyonu, kabin süspansiyonu ve bom süspansiyonu alanlarında uzun yıllara dayanan mühendislik uzmanlığımız sayesinde, aracınıza özel olarak uyarlanmış ve kendini kanıtlamış bileşenlerimizle desteklenen çok yönlü bakım gerektirmeyen paketinizi oluşturabiliyoruz.
HYDAC Ground Control aktif bom kontrolü
Daha sıkı çevre ve tüketici koruma yönergeleri uyarınca gübre ve pestisitlerin idareli kullanılması gerekmektedir. Bunun önemli bir faktörü, ürünü hedefe yönelik bir şekilde dağıtmak için püskürtücü bomunu mahsulün üzerinde optimum yüksekliğe yönlendirmektir. Bu nedenle uzmanlarımız mobil makineler için yenilikçi bir çözüm geliştirdi: HYDAC Ground Control, püskürtücü bomunu çekici araçtan ayırır. Böylece bom, mahsulün üzerinde optimum yükseklikte ve eğimde yönlendirilir. Sistem çözümü, arazi değiştiğinde bile son derece dinamiktir.
Mobil makineniz için optimum denge sağlar: Ground Control hakkında daha fazla bilgi
Döner Tahrik Kontrolü
Akıllı kapalı döngü kontrol teknolojisi ile eşleştirilmiş kendini kanıtlamış hidroli; Döner Tahrik Kontrolü, mobil makineniz için akıllı bir hız kontrolü türüdür. Bunun nedeni, elektro-hidrolik sistemlerin, özellikle çevre korumasının artması durumunda veya yeni düzenlemeler olduğunda yüksek hassasiyet gerektirmesidir. Hız kontrollü fonksiyonlara ihtiyaç duyulan her yerde, Döner Tahrik Kontrolü elektronik kapalı döngü kontrolü sayesinde son derece hassas ve dinamik bir performansla çalışır. Basınç dalgalanmaları durumunda bile mobil makinenizin en iyi performansı için.
Son derece dinamik ve hassas olan HYDAC Döner Tahrik Kontrolü hakkında daha fazla bilgi edinin
Hidrolik jeneratör
Yenilikçi teknoloji ve akıllı elektrikli ürünler güvenilir bir güç kaynağı gerektirir. İşte tam da bu nedenle pek çok kişi makineleri için bağımsız bir güç ağı oluşturarak makinenin çekici araçtan ve yerleşik geriliminden bağımsız hareket etmesini sağlamakla ilgileniyor. Hidrolik jeneratörümüz sayesinde hidrolik güç rezervinizi etkin bir şekilde kullanabiliriz.
Şanzıman kontrolleri
Standart kontrol mantığına rağmen, valf teknolojisi şanzıman türüne veya işlevine bağlı olarak çok farklı gereksinimleri karşılamak zorundadır. En zorlu koşullar altında performans, kontrollü güç aktarımı veya daha yüksek kirlenme direnci: HYDAC, şanzımanınızın zorlu işlevleri için gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyarlanmış akıllı çözümler sunar.
Elektronik yük algılama
Akıllıca bağlantılı: Mobil makine ve ataşmanları tam hidrolik güçle esnek bir şekilde kullanmak istiyorsanız yenilikçi HYDAC yük algılama modülasyonu olmadan yapamazsınız. Farklı işlevlerin çok çeşitli basınçlar ve yağ miktarları gerektirdiği durumlarda, elektronik yük algılama çözümümüz ihtiyaçlarınıza en uygun uyarlamayı sağlar. Yük basıncından bağımsız elektronik sistem verimliliği artırır ve makinenin rahat çalışmasını sağlar.