Mobil makinelerdeki destek sistemleri için HYDAC modüler sistemiAletten daha fazlası: Makineniz akıllı bir asistana dönüşüyor

Elektro-hidrolik ve destek sistemlerine yönelik çözümlerimizle size en uygun makine platformunuzu sağlayabiliyoruz. Değerli geliştirme zamanından kazanın - modüler HYDAC sistemi, önceden geliştirilmiş sistemleri spesifik makine gereksinimlerinize uygun şekilde parametrelendirme seçeneği sunar. Avantajı: modüler çözümlerin entegrasyonu kolaydır ve maliyet etkindir. Otomasyon projeniz hakkında bize şimdi ulaşın!

Bize şimdi ulaşın

Akıllı hız kontrolü: HYDAC Döner Tahrik Kontrolü

Mobil uygulamalarınız için akıllı bir hız kontrolü türü: HYDAC Döner Tahrik Kontrolü. HYDAC destek sistemi, denenmiş ve test edilmiş hidroliği akıllı kontrol teknolojisi ile birleştirir. Bu, basınç dalgalanmaları olduğunda bile size maksimum hassasiyet ve dinamik performans sağlar. Döner Tahrik çözümümüz, mevcut tahrik tasarımlarına sorunsuz bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece sistemle ilgili tüm verilere bir bakışta ulaşabilirsiniz. HYDAC Makine Servis Aracımız, parametreleri değiştirmek ve ölçülen değerleri okumak için uygun bir kullanıcı arayüzü sağlar.

Oldukça dinamik ve hassas - Döner Tahrik Kontrolü hakkında daha fazla bilgi edinin

Elektro-hidrolik direksiyon: HYDAC ADSteer

Konfor, üretkenlik ve sürdürülebilirlik özellikle günlük çalışma ve uzun çalışma günleri söz konusu olduğunda önemlidir. Yenilikçi direksiyon sistemlerimiz performansınızı artırır ve güvenlikten ödün vermek zorunda kalmadan maksimum sürüş dengesi ve manevra kabiliyeti sağlar. Modüler sistemimiz sayesinde, mobil uygulamanıza mükemmel şekilde uyarlanmış, size özel bir çözüm geliştirebiliyoruz. Akıllı yardımcı fonksiyonlarımız, direksiyonunuzu mümkün olan en güvenli hale getirerek üretkenliği artırır.

Direksiyonunuzun tam potansiyeline şimdi ulaşın. Daha fazla bilgi

Uygulama yazılımı ile makine kontrolü: HYDAC EHC

HYDAC EHC makine kontrolümüz, oransal veya açma/kapama işlemli hidrolik mobil valflerin manuel kontrolü için makine uygulama yazılımı ile birlikte size mükemmel bir alt sistem sunuyor. EHC ile makine kontrol sistemi oluşturmak kolaydır: analog joystikleri, fonksiyon düğmelerini veya koltuk anahtarlarını kontrol cihazına bağlayın ve mobil valf eksenlerinin pilot valflerini kolayca bağlayın. Uygulama yazılımını parametrelendirin ve işlevleri istediğiniz sistem davranışına göre yapılandırın. Yazılımımız ve mevcut farklı sürümleri hakkında şimdi daha fazla bilgiye ulaşın. 

Elektro-hidrolik kumanda ile makinenizi hızlı bir şekilde kurma: şimdi daha fazlasını okuyun

Aktif bom kontrolü: HYDAC Zemin Kontrolü

Giderek daha sıkılaşan çevre koruma yönergelerine uyun ve kaynaklarınızı koruyun: Aktif bom kontrolü için HYDAC Zemin Kontrol alt sistemi ile gübre ve mahsul koruma ürünlerini idareli kullanabilirsiniz. Yenilikçi sistemimiz, en zor çevre koşullarında bile bomu mahsulün üzerinde optimum yüksekliğe ve eğime yönlendirir. Bu, çalışma hızlarını artırır ve uygulamayı daha hassas hale getirir.

Doğru püskürtücü bom yönlendirmesi için. Şimdi daha fazlasını öğrenin

Yardımcı fonksiyonların uygulanması: HYDAC konum sensörleri

Konum sensörleri, çevredeki yönelim hakkında hassas geri bildirim sağladıkları için mobil makine otomasyonu için çok önemlidir. Doğrusal konum, açı ve eğim için oturmuş teknolojilere sahip HYDAC sensör ürün yelpazemiz, her makine türüne özel çözümler sunar. Doğru konum sensörlerinin kombinasyonu karmaşıktır, bu nedenle yanınızda uzman bir iş ortağı olması önemlidir. HYDAC, doğru sensörlerin analiz edilmesi, seçilmesi ve entegre edilmesi konusunda yıllara dayanan deneyimi ve kapsamlı desteğiyle hizmetinizdedir. 

Özel tasarlanmış sensör çözümünüzü hayata geçirin. Daha fazla bilgi alın

 

HYDAC ile her şeyi kontrol altında tutun: Dijital görüş alanı çözümleri

Mobil makinelerin geleceği, esnek sistem mimarileri gerektiriyor: HYDAC, özel çözümleriyle mobil makinelerde görüş alanını genişleterek güvenliği ve verimliliği artırıyor. Sağlam ve yüksek kaliteli kamera monitör sistemlerimiz, kolayca entegre edilebilir ve kullanılabilir. İster görüş alanındaki boşlukları kapatmak, ister çalışma süreçlerini görselleştirmek veya yapay zeka desteği sağlamak olsun – bireysel gereksinimleriniz için doğru bileşenleri sunuyoruz.

Çalışma süreçlerinizi optimize edin. Size nasıl olacağını gösteriyoruz
 

Yardımcı sistemleriniz ve fonksiyonlarınız için HYDAC modüler elemanlar Akıllı makine platformunuz için kapsamlı ürün yelpazemizi şimdi keşfedin

Hassas hidrolik tahrik teknolojisi ve kontrol teknolojisi

Valf endüstrisindeki hidrolik uzmanlığımızla işlevlerinizi sürdürülebilir şekilde optimize edebiliriz. Alana göre optimize edilmiş bileşenlerimizin yüksek bütünlüğünden yararlanın: Esnek ve hızlı uygulama sayesinde değerli geliştirme zamanından tasarruf edersiniz. Son derece kompakt ve özelleştirilebilir tasarımımız, kaynaklarınızı korurken basınç kayıplarını azaltır.

HYDAC tahrik teknolojisi & kontrol teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Konum algılama sensörleri

Otomasyonun anahtarı: sensörler. Sadece tüm bilgilerin optimum kombinasyonu, kişiye özel bir sistem mimarisiyle sonuçlanır. HYDAC, bu amaçla size doğrusal konum sensörleri, açı sensörleri ve eğim sensörleri gibi konum sensörlerinden, basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri ve akış sensörleri gibi akışkan sensörlerine kadar geniş ve yenilikçi bir ürün yelpazesi sunar. Burada odak noktası hassasiyet, dinamik performans, işlevsel güvenlik ve kompakt tasarımdır; bunlar makine entegrasyonunu önemli ölçüde kolaylaştırır.

HYDAC konum sensörleri hakkında daha fazla bilgi

Dijital kameralar

HYDAC dijital kameralar, görüş alanını genişletmek ve zorlu çevre koşullarında özel görüş ve algılama çözümleri için kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Kompakt ve sağlam tasarımlarıyla kameralarımız, geniş bir uygulama yelpazesinde kullanım için idealdir. 

HYDAC dijital kameralar hakkında daha fazla bilgi

Makine ve kullanıcı arasındaki iletişim için sistem elektroniği

Makineler üzerinde ve dış dünya ile yüksek hızlı iletişim için: artan veri aktarımına yanıt olarak, geleceğin sistem mimarisi her zaman dikkate alınarak size doğru çözümler sunuyoruz. Yenilikçi teknolojimiz, karmaşık makine fonksiyonlarını ve güvenlik işlevlerini kapsamak için kullandığımız kontrolörleri, I/O modüllerini ve ekranları içerir.

Geniş bir uygulama yelpazesi için kişiye özel uygulama yazılımı

Dijitalleşme yeni olasılıkların önünü açıyor. Otomasyon seviyesi artıyor. Ve işlevsel güvenlik gereksinimleri artıyor. Basitçe ifade etmek gerekirse: mobil makineler daha karmaşık hale geliyor. Bir makine üreticisi olarak sizi etkin bir şekilde desteklemek amacıyla, uygulamalarınız için doğru uygulama yazılımını tedarik ediyoruz. Gömülü yazılım, yazılım araçları veya telematik ve bulut uygulamaları için çözümler olabilir. Güvenlik standartlarının gömülmesi programın tüm bölümleri tarafından desteklenir ve SIL2/PLd/AgPLd güvenlik seviyelerine kadar neredeyse tek bir düğmeye dokunarak gerçekleşir.

HYDAC yazılımı hakkında daha fazla bilgi

Mühendislik uzmanlığımıza güvenin Özel sistem mimarinizin kurulumunda size kapsamlı destek sağlıyoruz

Sistemleri ve fonksiyonları optimize etmek için dijital simülasyon yöntemleri

Destek sistemleri, çeşitli tekil bileşenler arasındaki etkileşime dayanır. Dinamik performans, hassasiyet ve güvenlik gereksinimleri özellikle yüksektir. Bu durum, beklenen çalışma davranışı hakkında erken bir aşamada ayrıntılı sonuçlar elde edebilmeyi daha da önemli hale getirmektedir. Hidrolik simülasyon, çok yönlü dinamikler, kontrol devresi optimizasyonu ve sanal prototipler, geliştirme çalışmalarımızda günlük olarak kullanılan araçlardan sadece birkaçıdır. Simülasyon yöntemlerimizi kullanarak karmaşık tahrik sistemlerini, makine fonksiyonlarını veya proses dizilerini tasarlayıp optimize etmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

HYDAC simülasyonları hakkında daha fazla bilgi

Risk analizi & optimum bileşenler için seçim süreci

Güvenli makine mimariniz için doğru bileşen: sisteminize güvenilir bir destek mi arıyorsunuz? O halde doğru yere geldiniz. Uzmanlarımız, tüm güvenlik işlevlerinin tanımlanmasından, risk analizine ve gerekli performans seviyesinin belirlenmesinden entegrasyona kadar, size özel çözüm yolculuğunuzda kapsamlı destek sağlayacaktır. Bu yaklaşımla, makinenizin güvenilirliğini ve güvenliğini artırmanıza yardımcı olabiliriz. Sisteminiz için ideal bileşeni bulmak üzere hemen bizimle iletişime geçin.