Güçlü Belediye-Hizmet araçları: HYDAC için önemli bir odak noktası Süpürme makineleri, ekipman taşıyıcıları, kar küreme makineleri ve diğer tüm Belediye-Hizmet makineleri için çözümümüzü bugün keşfedin
Mobil makine elektrifikasyonu
Belediye-Hizmet makamlarının ve yerel makamların çok iddialı hedefleri vardır; temizlik, sessizlik ve hepsinden önemlisi sıfır emisyon Geleceğin şehirleri için onların vizyonu budur. Özellikle bir şeye odaklanırlar; içten yanmalı motorlardan elektrik motorlarına geçiş. HYDAC, e-mobilite için yenilikçi çözümlerle sıfır emisyonlu Belediye-Hizmet araçlarına doğru yolculuğunuzda size destek olabilir.
Kurulum alanı optimizasyonu
Çevik ve hassas – kentsel alanlarda hızlı ve verimli çalışmanın tek yolu. Bu nedenle, Belediye-Hizmet makineleri için sistem çözümlerinin giderek daha kompakt hale gelmesi için çalışılmaktadır. Sonuçta, makineler daha fazla işlevli olmaya ve küçülmeye devam etmektedir. HYDAC, bunun için kompakt ama güçlü, optimize edilmiş alanlı çözümler ve sistemler sunmaktadır.
Konfor ve gürültü azaltma
Daha fazla konfor ve daha az gürültü sadece yasal olarak gerekli değildir, bu aynı zamanda giderek daha fazla talep de görmektedir. Uzun çalışma günlerinde operatör destek ve yardım sistemleri yüksek verimlilik sağlar. Güç yoğunluğundan ödün vermeyen akıllı sistemlere sahip işlevsel makinelere güvenin. Yenilikçi sistem çözümlerimizi tanıyın.
Hem bugün hem de gelecekte kendini kanıtlayabilen sistemlerOptimum makinenize yönelik stratejimiz
Belediye-Hizmet makinelerinde uzman olarak, geleceğe hazır sistemler, çeşitli problem çözme yaklaşımları ve verimli sinerjiler geliştiriyoruz. Ve bunu yedi temel ilkemiz temelinde yapıyoruz. Bu, ihtiyaçlarınızı karşılamak için uyarlanmış en uygun çözümü sizin de bulabileceğiniz anlamına gelir.
Ana kontroller
Çok işlevli Belediye-Hizmet araçlarında, birden fazla aktüatör paralel olarak çalışır. Bunun verimlilik kaybına yol açmasını önlemek için elektrohidrolik ana kontrolünüz için mükemmel koordine edilmiş bileşenlerimizi kullanın. Yenilikçi ve modüler valf sistemimiz, en yüksek üretkenlik, hassas çalışma ve artan enerji verimliliği ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere mükemmel bir şekilde ayarlanabilir. Makinenizin kontrolünü optimize etmek için bizimle birlikte çalışın.
Yüksek enerji verimli çalışan hidrolik ekipman ve sistemler
Makinenizin verimliliğini optimize edin: Sağlam ve kompakt hidroliklerin güçlü yönlerini, bunların aktarma organlarındaki verimliliklerini artırırken nasıl kullanabilirsiniz? Uyarlanabilen ana kontrol ve aktüatörler aracılığıyla tedarikten komple sistem görünümüne kadar elektrikli Belediye-Hizmet makineniz için denenmiş ve test edilmiş çözümlerimize güvenin. Örneğin, makinelerinize gerektiğinde hidrolik enerji sağlayabilmeniz için enerji verimliliğini artıran değişken hızlı motorlara sahip kompakt hidrolik güç ünitelerimizi keşfedin.
Yardımcı yönlendirme
Esneklik ve manevra kabiliyeti: Elektrohidrolik yardımcı yönlendirmemizle size yardımcı yönlendirmeli bir veya iki aks için sistem sağlayabiliriz. Alternatif olarak, herhangi bir sayıda aksa yönelik çözümlerimizi de kombine edebilirsiniz. Mükemmel sistem konfigürasyonuna ulaşmak için hidrolik, sensör ve yazılım içeren modüler yönlendirme sistemimizden yararlanın; böylece makineniz tüm gereksinimlerinizi karşılayabilir ve her şeyden önce emniyetli olmaya devam edebilir. Lastik aşınmanızı ve toprak sıkışmasını en aza indirin ve HYDAC AUXSteer yardımcı yönlendirmemiz hakkında bugün daha fazla bilgi edinin.
Aks amortisör tertibatı
Süpürme makineleri ve ekipman taşıyıcıları gibi Belediye-Hizmet makinelerini kullanırken aracı konforlu bir şekilde kullanabilmek çok önemlidir. Sonuçta, özel bir sürüş yüksekliğinde yorulmadan çalışmak sadece daha verimli değildir. Bu aynı zamanda daha da emniyetlidir. Bu, akıllı sistemlerin üretkenliği artırdığı ve sürüş stabilitesini yükselttiği anlamına gelir. HYDAC, ihtiyaçlarınızı karşılayan hidropnömatik aks amortisör tertibatınızı geliştirebilmeniz için bu amaçla mükemmel koordine edilen sistem modülleri sağlar. Ön aks amortisör tertibatından arka aks amortisör tertibatına ve tam amortisör tertibatına kadar uzmanlığımızın avantajlarını keşfedin.
Döner Tahrik Kontrolü
Yenilikçi kapalı devre kontrol teknolojisi ile eşleştirilmiş denenmiş ve test edilmiş hidroliklerimize güvenin: HYDAC Döner Tahrik Kontrolü sizin için hassas bir sistemdir. Yüksek güç yoğunluğuna sahip hız kontrollü fonksiyonlar istendiğinde biz en uygun çözüme sahibiz. Elektronik hız kontrolümüz son derece dinamiktir ve Belediye-Hizmet makinenizin performansını artırabilir. Basınçtaki dalgalanmaların bunun üzerinde etkisi olmaz!
Tank optimizasyonu
En yüksek performansa sahip kompakt makineler: kentsel alanlarda, her şeyden önce yeterli alan eksikliği söz konusudur. Bir Belediye-Hizmet aracı ne kadar kompakt olursa o kadar fazla hassas, hızlı ve verimli çalışabilir. HYDAC ile kurulum alanının yanı sıra ağırlıktan da tasarruf edebilir ve para tasarrufu sağlayabilirsiniz. Nasıl olduğunu merak mı ediyorsunuz? Bu oldukça basittir: Makinenize mükemmel uyarlanmış yenilikçi filtreleme stratejilerimizle tank hacminizi %40'a kadar azaltabiliriz. Ve bu, verimlilikten ödün vermeden gerçekleşir: Uzmanlarımız, maksimum gaz giderme performansı ve optimum hava ayrımı ile en küçük tanklar için çözümler geliştirmektedir.
Belediye-Hizmet makineniz için mükemmel filtreleme konsepti. Şimdi daha fazla bilgi edinin
Fan kontrolü
Hız kontrolü sayesinde gürültü azaltma ve yakıt tasarrufu: Kapalı devre fan kontrolleri, açma/kapama işleminde geleneksel fanlardan önemli ölçüde daha az gürültü üretir. Bu, her türlü Belediye-Hizmet aracı için bir zorunluluktur. Ve tek avantaj bu değildir, tüketim odaklı çözümümüzle yakıt kullanımınızı da azaltabilirsiniz. Dönme hızında sadece %10 oranındaki bir azalma, enerji tüketiminizi en az %27 oranında düşürür. Fan kontrolünüzün ihtiyaca göre yapılandırılması için çeşitli boyutlardaki ürünlerimize güvenin. Optimal sisteminiz hakkında tavsiye almak için uzmanlarımızla iletişim kurun.
Akıllı sistem mühendisliği sayesinde size özel çözüm
Yenilikçi HYDAC araçlarımızdan yararlanmaya başlayın: Son teknoloji simülasyon ve mühendislik yöntemleriyle sistem uzmanlığımızı sürekli olarak genişletiyoruz. HYDAC uzmanlarımızla tanışın ve rekabetçi sisteminizi tasarlama konusunda yardım alın.